17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Sカップリング メスハーフY-184-F

販売終了

型番

Y-164-F-08S

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

一般油圧配管用 残圧抜きタイプ メスハーフ側にパイロットバルブを内蔵 ※オスハーフはY-160Mを御使用下さい。

指定中の仕様・寸法情報

種類
-
オス・メス
-
接続部の種類
-
使用流体
-
本体材質
-
ねじの種類
-
ねじの呼び(inch)
-
バルブ構造
-
シール材質
-
使用温度範囲(℃)
-
使用圧力範囲(MPa)
-
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト