17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

精密レギュレータRP1000シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精密レギュレータRP1000シリーズ

販売終了

型番

RP1000-8-[02,04,07]

2021年12月に販売終了となりました。

2021年12月に販売終了となりました。推奨代替品はございません。

高精度圧力制御・圧力降下の小さい安定した流量特性があり、コンパクトサイズながら大きなリリーフ流量タイプです。
【特長】
・ノズルフラッパによるパイロット圧力制御方式を採用。
・0.003~0.4MPaの設定圧力範囲内で高精度・高安定な精密圧力制御が可能。
・特に0.03~0.1MPaの微圧・低圧域での制御性能に最適。
・□42mmコンパクトサイズながらリリーフ流量大。
・圧力降下の小さい安定した流量特性。
・流量を問わず、繰り返し精度。
・フルスパンの±0.5%以内。
・感度フルスパンの0.1%以内。

■CKD商品選定ページはこちら

指定中の仕様・寸法情報

レギュレータ/増圧弁
レギュレータ
使用流体
空気
レギュレータ種類
精密制御
形状
標準
使用環境
標準
供給側 接続種類
供給側 呼びサイズ
1/4
ブリード機構
なし
最高使用圧力(MPa)
1.0
設定圧力レンジ
02:MAX.0.2MPa / 04:MAX.0.4MPa / 07:MAX.0.7MPa
アタッチメント(圧力計)※添付
アタッチメント無し
アタッチメント(ブラケット)※添付
アタッチメント無し

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト