17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

ダイアルエアレギュレータ(セパレートタイプ)2302シリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:4日目~89日目

圧力調整が容易なダイアル付。大流量安定制御。【特長】・1次側の圧縮空気をパイロット圧力と2次側圧力のバ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダイヤルレギュレータ (セパレートタイプ) 2302・2303・2304シリーズ 外形図

製品仕様

項目2302-2C・3C・4C・6C
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa2.06
耐圧力 MPa3.09
周囲温度・流体温度 ℃5~65
設定圧力 MPa0.05~1.08
リリーフリリーフ機構付
接続口径 Rc1/4・3/8・1/2・3/4
質量 kg1
コンスタントブリード量 L/min ANR3以下(空気消費量)

注1:1次側圧力は設定圧力よりも0.1MPa以上高くしてください。
注2:ダイアルの目盛は目安です。正確な2次圧力は圧力計で確認してください。

構造図

ダイヤルレギュレータ (セパレートタイプ) 2302・2303・2304シリーズ 構造図

部品リスト

No.部品名材質
2302
1ボディ亜鉛合金ダイカスト
2アジャスティングノブポリカーボネート樹脂
3Oリングフッ素ゴム
4Oリングフッ素ゴム
5ボンネット組付亜鉛合金ダイカスト・黄銅・他
6Oリングニトリルゴム
7Oリングニトリルゴム
8Oリングフッ素ゴム
9ボトムピストンポリアセタール樹脂
10Oリングフッ素ゴム
11メインバルブ組付黄銅・ポリアセタール樹脂・水素化ニトリルゴム
12Oリングニトリルゴム
13ボトムプラグポリアセタール樹脂

規格表

ダイヤルレギュレータ (セパレートタイプ) 2302・2303・2304シリーズ 規格表

性質性能情報・試験情報

流量特性

圧力特性

ダイヤルレギュレータ (セパレートタイプ) 2302・2303・2304シリーズ 流量特性図
ダイヤルレギュレータ (セパレートタイプ) 2302・2303・2304シリーズ 圧力特性図

型番リスト

表示件数

圧力計

供給側 接続種類

供給側 呼びサイズ

制御側 接続種類

制御側 呼びサイズ

リリーフ機構

サイズ

設定範囲

タイプ詳細

タイプ

圧力計

設定圧力範囲

最小発注数量
圧力計付
Rc
1/4
Rc
1/4
あり
標準
0.05~0.27MPa
標準
-
-
-
1個
圧力計付
Rc
3/4
Rc
3/4
あり
標準
0.05~1.08MPa
リモコン形
-
-
-
1個
-
Rc
-
-
-
あり
標準
0.05~1.08MPa
-
標準
なし
標準
1個
-
Rc
-
-
-
あり
標準
0.05~1.08MPa
-
標準
G:添付(G59D-8-P10)
標準
1個
-
Rc
-
-
-
あり
標準
0.05~1.08MPa
-
標準
なし
L:低圧
1個
-
Rc
-
-
-
あり
標準
0.05~1.08MPa
-
標準
G:添付(G59D-8-P10)
L:低圧
1個
-
Rc
-
-
-
あり
標準
0.05~1.08MPa
-
リモコン形
なし
標準
1個
-
Rc
-
-
-
あり
標準
0.05~1.08MPa
-
リモコン形
G:添付(G59D-8-P10)
標準
1個
-
Rc
1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4
-
-
あり
標準
0.05~1.08MPa
-
標準
なし
標準
1個
-
Rc
1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4
-
-
あり
標準
0.05~1.08MPa
-
標準
G:添付(G59D-8-P10)
標準
1個
-
Rc
1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4
-
-
あり
標準
0.05~1.08MPa
-
標準
なし
L:低圧
1個
-
Rc
1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4
-
-
あり
標準
0.05~1.08MPa
-
標準
G:添付(G59D-8-P10)
L:低圧
1個
-
Rc
1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4
-
-
あり
標準
0.05~1.08MPa
-
リモコン形
なし
標準
1個
-
Rc
1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4
-
-
あり
標準
0.05~1.08MPa
-
リモコン形
G:添付(G59D-8-P10)
標準
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,531
( 10,484 )
4日目
11,824
( 13,006 )
4日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

圧力調整が容易なダイアル付。大流量安定制御。
【特長】
・1次側の圧縮空気をパイロット圧力と2次側圧力のバランスがくずれたとき、必要量だけ2次側へ供給します
・大口径のバルブを採用していますので流量特性が優れています
・パイロット圧力と2次側圧力とのバランスにより、バルブシステムを開閉します
・2次側圧力が設定圧力より高くなるとリリーフ弁が開き大気へ逃がします
・パイロットレギュレータによって設定されたパイロット圧力を供給します(リモコン形)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアルエアレギュレータ(セパレートタイプ)2302シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアルエアレギュレータ(セパレートタイプ)2302シリーズ
【在庫品】ダイヤルレギュレータ (セパレートタイプ) 2302・2303・2304シリーズ
レギュレータ (セパレートタイプ) 2215シリーズ
精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズ
クリーンレギュレータ・ふっ素樹脂タイプ SRFシリーズ
マニホールド形減圧弁 モジュールタイプ ARM2500 減圧弁単体
メーカーCKDCKDCKDCKDSMCSMC
通常価格-10,195 --10,394 -37,084 -3,880 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目3日目〜在庫品1日目6日目〜5日目〜
レギュレータ/増圧弁レギュレータレギュレータレギュレータレギュレータレギュレータ-
使用流体空気空気空気空気窒素 / 水-
レギュレータ種類精密制御精密制御標準精密制御標準-
形状標準標準標準標準標準-
使用環境標準標準標準標準クリーン対応-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト