17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ロッドレスシリンダ マグネット式 MRGシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロッドレスシリンダ マグネット式 MRGシリーズ

販売終了

型番

MRGH6X10

2022年02月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

Φ6~40(シリンダ径6~40mm)、マグネットタイプのロッドレスシリンダ。
【特長】
・最小50mmから最大製作可能2,000mmのストロークをカバー
・1/2の省スペースとセンサスイッチ取付け前提のFA対応・先進の設計
・耐久性を高め、高荷重を可能にするガイド機構を装備
・ストローク微調節可能
・両ロッド形ショックアブソーバを装備可能
・一面集中配管
・センサスイッチが取付可能
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

指定中の仕様・寸法情報

種類
ロッドレスシリンダ
ロッドレスシリンダ ジョイント形式
マグネット式
ガイド方式
すべり軸受
シリンダ内径(φ)
6
ストローク(範囲)(mm)
~30
最大積載質量(範囲)(kg)
1.1~5.0
テーブル材質
[アルミニウム] アルミニウム
特性
なし
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
~50.0
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
25.1~50.0
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
20.1~30.0
最大積載質量(kg)
1.5

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト