17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 取付金具

    ~mm
  • サポート金具

    ~mm
  • サポート金具の数

    ~mm
  • ピストンマウント

  • センサスイッチ

  • リード線長さ(m)

    ~mm
  • スイッチ数

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ロッドレスシリンダ スリット式 ORC10シリーズ

通常単価(税別)
28,15731,777
税込単価
30,97334,955
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

1/2の取り付けスペースでロングストローク、高速作動が可能なエアスライドシリンダ。【特長】・従来の小径...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

項目シリンダ径mm
10
作動方式複動形
使用流体空気
使用圧力範囲 MPa0.2~0.7
保証耐圧力 MPa1.03
使用温度範囲 ℃0~+60
使用速度範囲 mm/s100~500
クッションゴムバンパ方式
給油不要
最大ストローク mm2,000
ストローク公差 mm1,000以下0~+5
1,001~2,0000~+6
配管接続口径M5×0.8

ストローク

標準ストローク製作可能ストローク
100、 200、 300、 400、 50025~2,000

内部構造の各部名称と主要部材質

内部構造図

内部構造図

No.名称材質数量備考
(1)エンドカバーRポリブチレンテレフタレート1 
(2)エンドカバーLポリブチレンテレフタレート1 
(3)インナシールバンド止めねじ合金鋼4六角穴付止めねじ
(4)インナシールバンドロック2亜鉛クロメート
(5)アウタシールバンド止めねじ合金鋼4六角穴付止めねじ
(6)リベットポリアセタール2 
(7)ピストンマウントナイロン1 
(8)スプリングピン合金鋼2 
(9)ピストンヨーク亜鉛合金1 
(10)マグネット希土類マグネット2 
(11)ピストンポリアセタール2 
(12)アウタシールバンドステンレスクロム鋼1 
(13)インナシールバンドステンレスクロム鋼1 
(14)シリンダチューブアルミ合金1アルマイト処理
(15)マグネットストリップゴムマグネット2 
(16)バンパ合成ゴム(NBR)2 
(17)チューブガスケット合成ゴム(NBR)2 
(18)スクレーパナイロン1 
(19)ピストンパッキン合成ゴム(NBR)2 
(20)ベアリングストリップポリエチレン2 
(21)スレッドインサート黄銅2 
(22)スレッドインサート黄銅8 
(23)スレッドインサート黄銅2 
(24)エンドキャップスクリュ合金鋼4亜鉛クロメート

商品特長詳細

シリーズ最小のスリットチューブ

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

ストローク

(mm)

取付金具

サポート金具

サポート金具の数

ピストンマウント

センサスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

最小発注数量
51~100
100
なし
なし
なし
標準マウント
センサスイッチなし
なし
なし
1個
251~500
300
なし
なし
なし
標準マウント
センサスイッチなし
なし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,157
( 30,973 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,777
( 34,955 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

1/2の取り付けスペースでロングストローク、高速作動が可能なエアスライドシリンダ。
【特長】
・従来の小径シリンダではカバーできなかった、狭い場所での直接荷重、回転レス、ロングストロークに対応
・小形センサスイッチが、さらに極細ボディのスペースメリットを強力にサポート
・機械装置の構造をシンプルにし、設計工数も大幅に削減できる
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッドレスシリンダ スリット式 ORC10シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q動作させるために、本体以外何を用意すれば良いか。
A
スピードコントローラ、チューブ、エアバルブ、継手等です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッドレスシリンダ スリット式 ORC10シリーズ
エアスライドテーブル 片側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Cシリーズ
サインロッドレスシリンダ 基本形 REAシリーズ
サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REBRシリーズ
複合機能付リニアスライドシリンダ LCWシリーズ
エアスライドテーブル CTRBシリーズ スライド付形 チューブ内径8・12・16
メーカーコガネイSMCSMCSMCCKDCHELIC(チェリック)
通常価格28,157-46,902 -57,561 -38,381 ---
通常出荷日在庫品1日目19日目6日目〜6日目〜在庫品1日目〜15日目〜
種類ロッドレスシリンダL形テーブルシリンダロッドレスシリンダロッドレスシリンダリニアスライドシリンダL形テーブルシリンダ
ロッドレスシリンダ ジョイント形式メカジョイント式-マグネット式マグネット式--
ガイド方式ガイドレスリニアガイド形基本形ダイレクトマウント形リニアガイドころがりガイド
シリンダ内径(φ)1012----
最大積載質量(範囲)(kg)1.1~5.01.1~5.01.1~5.0-1.1~5.0-

エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト