メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付穴種類

  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ(mm)

    ~mm
  • プレート幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

サイレンスキャスター固定車プレート式

型番:

SIR-200WF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SIR-200WFの仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
200.1~250
取付け高さ H(mm)
250
許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)
160.1~250
車輪径 D(φ)
200
車輪材質
ゴム
ストッパ
なし
車輪特性
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
112
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
60~64.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
63
取付穴種類
丸穴
許容荷重(daN)
200
荷重区分
重荷重
特性
静音
車輪幅(mm)
43
プレート長さ(mm)
151
プレート幅(mm)
102
旋回半径(mm)
-
車輪ベアリング
あり
-
-

商品情報

外形図

サイレンスキャスター固定車プレート式 外形図

規格表

サイレンスキャスター固定車プレート式 規格表

型番リスト

表示件数
型番
SIR-200WF

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴種類

許容荷重

(daN)

荷重区分

車輪幅

(mm)

プレート長さ

(mm)

プレート幅

(mm)

旋回半径

(mm)

最小発注数量
200.1~250
250
140.01~220.00
160.1~250
200
ゴム
100~
112
60~64.9
63
丸穴
200
重荷重
43
151
102
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,655
( 6,221 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回部、車輪部にラジアルボールベアリングを使用し、騒音の発生を防ぎます。

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンスキャスター固定車プレート式の型番SIR-200WFのページです。 型番SIR-200WFに関する仕様情報を記載しております。
サイレンスキャスター固定車プレート式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイレンスキャスター固定車プレート式
サイレンスキャスター 自在車プレート式
サイレンスキャスター 自在プレート式
サイレンスキャスター 産業用
MG型自在車プレート式
MR型自在車プレート式
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格5,6552,497 -617 -6,997567 -439 -
通常出荷日5日目10日目3日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性なしなしなしなし耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
特性静音静音静音静音低床重荷重低床重荷重

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト