メカニカル部品技術窓口
機械装置などに使用されているキャスター。【特長】・許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。・本体部とア...
詳細を確認
| タイプ | 取付方法 | ストッパ | 金具材質 | 取付穴種類 | 車輪ベアリング | 主な使用例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自在 | プレート式 | なし | スチール | 長穴 | 有り | 機械装置 |
| 型番 | 車輪 | 車輪径(D) | 車幅(W) (mm) | 取付高(H) (mm) | 取付座(A×B) (mm) | 取付寸法(X×Y) (mm) | 穴径(P) (mm) | 偏心E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-50 | 強化ナイロン(B入) | 50 | 45 | 74 | 102×102 | 80×80(75×75) | 11 | 19.6 |
| AF-65 | 強化ナイロン(B入) | 65 | 45 | 95 | 102×102 | 80×80(75×75) | 11 | 18.8 |
| AF-75 | モノマーキャストナイロン(B入) | 75 | 45 | 120 | 140×140 | 115×115(105×105) | 11.5 | 56 |
| AF-100 | モノマーキャストナイロン(B入) | 100 | 45 | 145 | 140×140 | 115×115(105×105) | 11.5 | 65 |
| 型番 | 旋回半径(R) (mm) | 許容荷重(kgf) | 長さ(N) (mm) | アジャスターフット外径(D1) (mm) | アジャスト量(H1) (mm) | アジャスト量(H2) (mm) | 自重(g) | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-50 | 46 | 255 | 19.6 | 40 | 15 | 15 | 73 | 三価ユニクロ仕上 |
| AF-65 | 51 | 255 | 18.8 | 40 | 15 | 15 | 84 | 三価ユニクロ仕上 |
| AF-75 | 95 | 306 | - | 40 | 15 | 15 | 40 | 三価ユニクロ仕上 |
| AF-100 | 116 | 306 | - | 40 | 15 | 15 | 40 | 三価ユニクロ仕上 |

機械装置
機械装置などに使用されているキャスター。
【特長】
・許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。
・本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。
【用途】
・油を多く使う機械装置、大型機械の使用に適している。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~