メカニカル部品技術窓口
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。【特長】・従来のキャスター...
詳細情報を確認する
| タイプ | 取付方法 | ストッパ | 金具材質 | 取付穴種類 | 車輪ベアリング | 主な使用例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自在 | プレート式 | なし | スチール | 丸穴 | 有り | 機械装置 |
| 型番 | 車輪 | 車輪径(D) | 車幅(W) (mm) | 取付高(H) (mm) | 取付座(A×B) (mm) | 取付寸法(X×Y) (mm) | 穴径(P) (mm) | 偏心E (mm) | 旋回半径(R) (mm) | 許容荷重(kgf) | 自重(g) | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHG-50GFB | 強化ナイロン(B入) | 50 | 38 | 79 | 84×84 | 64×64 | 8.5 | 12 | 49 | 306 | 837 | 三価ユニクロ仕上 |
| UHG-50MC | モノマーキャストナイロン(B入) | 50 | 38 | 79 | 84×84 | 64×64 | 8.5 | 12 | 49 | 408 | 817 | 三価ユニクロ仕上 |
| UHG-50MCE | 導電モノマーキャストナイロン(B入) | 50 | 38 | 79 | 84×84 | 64×64 | 8.5 | 12 | 49 | 408 | 820 | 三価ユニクロ仕上 |
| UHG-50PB | フェノール(B入) | 50 | 38 | 79 | 84×84 | 64×64 | 8.5 | 12 | 49 | 408 | 820 | 三価ユニクロ仕上 |
| UHG-65GFB | 強化ナイロン(B入) | 65 | 48 | 97 | 100×100 | 78×78 | 10.5 | 14 | 54 | 408 | 1410 | 三価ユニクロ仕上 |
| UHG-65MC | モノマーキャストナイロン(B入) | 65 | 48 | 97 | 100×100 | 78×78 | 10.5 | 14 | 54 | 612 | 1499 | 三価ユニクロ仕上 |
| UHG-65MCE | 導電モノマーキャストナイロン(B入) | 65 | 48 | 97 | 100×100 | 78×78 | 10.5 | 14 | 54 | 612 | 1507 | 三価ユニクロ仕上 |
| UHG-65PB | フェノール(B入) | 65 | 48 | 97 | 100×100 | 78×78 | 10.5 | 14 | 54 | 510 | 1516 | 三価ユニクロ仕上 |
| UHG-75GFB | 強化ナイロン(B入) | 75 | 48 | 107 | 100×100 | 78×78 | 10.5 | 14 | 54 | 510 | 1539 | 三価ユニクロ仕上 |
| UHG-75MC | モノマーキャストナイロン(B入) | 75 | 48 | 107 | 100×100 | 78×78 | 10.5 | 14 | 54 | 714 | 1589 | 三価ユニクロ仕上 |
| UHG-75MCE | 導電モノマーキャストナイロン(B入) | 75 | 48 | 107 | 100×100 | 78×78 | 10.5 | 14 | 54 | 714 | 1599 | 三価ユニクロ仕上 |
| UHG-75PB | フェノール(B入) | 75 | 48 | 107 | 100×100 | 78×78 | 10.5 | 14 | 54 | 612 | 1608 | 三価ユニクロ仕上 |
| UHG-80MC | モノマーキャストナイロン(B入) | 80 | 48 | 120 | 100×85 | 80×60 | 9 | 20 | 63 | 816 | 1634 | 三価ユニクロ仕上 |
| UHG-100MC | モノマーキャストナイロン(B入) | 100 | 48 | 140 | 150×110 | 121×59 | 13 | 20 | 72 | 816 | 2108 | 三価ユニクロ仕上 |

機械装置
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,997円 ( 4,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,618円 ( 5,080円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,167円 ( 6,784円 ) | 5日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,804円 ( 5,284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,287円 ( 8,016円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,280円 ( 12,408円 ) | 3日目 |
5,897円 ( 6,487円 ) | 3日目 |
5,841円 ( 6,425円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,045円 ( 9,950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,573円 ( 14,930円 ) | 3日目 |
7,997円 ( 8,797円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,314円 ( 16,845円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,749円 ( 23,924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。
【特長】
・従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)
・小スペースで機械装置に取付可能。
・長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。
【用途】
・油を多く使う機械装置、大型機械の使用に適している。
・大型機械等の使用に適している。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CJM□ CKM□ CTM□
4.5通常価格(税別):1,030円~