メカニカル部品技術窓口
優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。【特長】・耐水性・耐食性に優れ...
詳細情報を確認する
車輪材質:ゴム ナイロンホイル、B入(NR)

車輪材質:ナイロン(N)

車輪材質:ナイロン B入(NB)

車輪材質:ウレタン ナイロンホイル、B入(GU)

取付方法

使用例(手押し台車)

寸法図(SUS-SK-100)

寸法図(SUS-SK-125)
| 車輪径 | 品番 | 車輪材質 | 許容荷重 | 車幅 | 取付高 | 取付座 | 取付寸法 | 穴径 | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | daN(kgf) | W(mm) | H(mm) | A×B(mm) | X×Y(mm) | P(mm) | (g) | ||
| 100 | SUS-SK-100NR | ゴム(ナイロンホイル,B入) | 100(102.0) | 32 | 132 | 110×75 | 90×50 (80×45) | 11 | 630 |
| SUS-SK-100N | ナイロン | 100(102.0) | 540 | ||||||
| SUS-SK-100NB | ナイロン(B入) | 100(102.0) | 620 | ||||||
| SUS-SK-100GU | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 100(102.0) | 660 | ||||||
| 125 | SUS-SK-125GU | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 102(122.4) | 32 | 168 | 135×100 | 112×53 (100×56) | 11 | 980 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,880円 ( 4,268円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,497円 ( 2,747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,751円 ( 6,326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。
【特長】
・耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用。
・旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。
【用途】
・運搬台車の使用に最適。
・旋回が軽いため、運搬台車利用時にスムーズな走行が可能。

ユーエイキャスター
アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式
機械装置などに使用されているキャスター。<br />【特長】<br />・許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。<br />・本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。<br />【用途】<br />・油を多く使う機械装置、大型機械の使用に適している。

ユーエイキャスター
キャスター UHG型自在車プレート式
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。<br />【特長】<br />・従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)<br />・小スペースで機械装置に取付可能。<br />・長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。<br />【用途】<br />・油を多く使う機械装置、大型機械の使用に適している。<br />・大型機械等の使用に適している。

ユーエイキャスター
J型自在車プレート式
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。<br />【特長】<br />・車輪にベアリングを入れる事で、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:400daN)<br />・旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。<br />【用途】<br />・重量物の運搬時に使用する、運搬台車に適している。<br />・旋回が軽いので、運搬台車利用時にスムーズな走行が可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ 重荷重用
4.3通常価格(税別):780円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 導電性タイプ・ステンレスタイプ
4通常価格(税別):405円~

ハンマーキャスター
ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm
5通常価格(税別):1,084円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):782円~