17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • ナイロン
    • その他
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SUS-J2型自在車プレート式

  • キャスタタイプ
    プレート式自在
  • 金具材質
    ステンレス
  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    140.01~220.00
  • 車輪径【範囲選択】 (mm)
    125.1~160
  • ストッパ
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】 (mm)
    75~79.9
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ (mm)
    75(80)
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】 (mm)
    75~79.9
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ (mm)
    75(80)
  • 取付穴種類
    長穴
  • 用途
    商業施設ディスプレイ / 物流、台車
  • 荷重区分
    中荷重
  • 車輪幅 (mm)
    40
  • プレート長さ (mm)
    102
  • プレート幅 (mm)
    102
  • 車輪ベアリング
    あり
未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

オールステンレス製金具で水場での使用にも優れた耐性を発揮するキャスタ

SUS-NJ2-150

SUS-NJ2-150

車輪材質のバリエーション ゴム:(ナイロンホイル、B入)(NR)、ナイロン:(B入)(N)、ウレタン:(ナイロンホイル、B入)(GU)

車輪材質のバリエーション
ゴム:(ナイロンホイル、B入)(NR)、ナイロン:(B入)(N)、ウレタン:(ナイロンホイル、B入)(GU)

SUS-J2型自在車プレート式の外形図と寸法

SUS-J2型自在車プレート式の寸法図1

SUS-J2型自在車プレート式の寸法図1

SUS-J2型自在車プレート式の寸法図2

SUS-J2型自在車プレート式の寸法図2

車輪径品番車輪材質許容荷重車幅取付高 取付座取付寸法穴径偏心旋回半径自重
D(mm)daN(kgf)W(mm)H(mm)A×B(mm)X×Y(mm)P(mm)E(mm)R(mm)(g)
130SUS-NRJ2-130ゴム(ナイロンホイルゴム,B入)160(163.2)40170102×10280×80
(75×75)
11401051440
SUS-NJ2-130ナイロン(B入)150(153.0)1250
SUS-GUJ2-130ウレタン(ナイロンホイル,B入)160(163.2)1320
150SUS-NRJ2-150ゴム(ナイロンホイルゴム,B入)180(183.6)40190102×10280×80
(75×75)
11401151405
SUS-NJ2-150ナイロン(B入)160(163.2)1325
SUS-GUJ2-150ウレタン(ナイロンホイル,B入)180(183.6)1385

金具:ステンレス

この商品の主な特長について

自在車

自在車

プレート式

プレート式

ダブルベアリング

ダブルベアリング

ステンレス

ステンレス

取付方法

取付方法

主な使用例:手押し台車、ロールボックスパレット

主な使用例:手押し台車、ロールボックスパレット

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

許容荷重

(daN)

旋回半径

(mm)

RoHS?最小発注数量
130.1~170
170
130
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
160
105
-
1個
170.1~200
190
150
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
180
115
-
1個
170.1~200
190
150
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
160
115
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,015
( 8,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,997
( 9,897 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,997
( 8,797 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

優れた耐水性を発揮する水周りでの使用に最適なキャスタ。
もっと運搬をスムーズに、軽快なフットワークを追求。
【特長】
・取り付け寸法が、自在・固定共に同じ。
・耐水性、耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用。
・車輪にベアリングを入れることで、許容荷重の増加に繋がる。
・旋回部の構造を二段構造にすることで、スムーズな旋回が可能。
・旋回が軽いので、ロールボックスパレット使用時にスムーズな走行が可能。
・ロールボックスパレットはもちろん、一般産業用にもお使いいただけるスタンダードキャスター。
・キャスターの取付け位置が自由自在。
・耐荷重に余裕のある1ランク上のキャスター選定。
【用途】
・運搬台車やボックスパレット、水場での使用に最適。

商品担当おすすめ

  • SUS-SJ型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    SUS-SJ型自在車プレート式

    一般産業用キャスターとして幅広く使用して頂いているオールステンレス製キャスターです。

  • SUS-J2-S型自在車プレート式(ストッパー付) 画像

    ユーエイキャスター

    SUS-J2-S型自在車プレート式(ストッパー付)

    耐水性に優れるオールステンレスキャスターです。ボックスパレットなどに使用して頂いています。本体側面のストッパーペダルで、車輪の回転を固定できます。

  • キャスター SUS-SG型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    キャスター SUS-SG型自在車プレート式

    台車・店舗什器等に使用されているオールステンレス製小型キャスターです。軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS-J2型自在車プレート式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q自在車と固定車はどう違うのですか?
A
自在車は旋回部と車輪が回転するキャスターで、固定車は旋回部が回転せず、車輪のみ回転するキャスターです。
Q代表的な使用例を教えて下さい。
A
主に台車、ステンレスなので水回りの環境等で、数多く使用されております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS-J2型自在車プレート式
SUS-J2-S型自在車プレート式(ストッパー付)
J2型自在車プレート式
SUS-K2型固定車プレート式
J2-S型自在車プレート式(ストッパー付)
J2K-S型自在車(旋回固定式) プレート式
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格7,997-8,402 -2,334 -5,940 -2,788 -3,697
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在
金具材質ステンレスステンレススチールステンレススチールスチール
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)125.1~160125.1~160125.1~160125.1~160125.1~160125.1~160
ストッパなし回転ストッパ付なしなし回転ストッパ付ダブルストッパ付(回転+旋回)
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト