17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

SUS-HG型 自在車プレート式

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特長

SUS-HG型 自在車プレート式:関連画像

車輪材質:強化ナイロン(GNB)

SUS-HG型 自在車プレート式:関連画像

車輪材質:強化ナイロン B入(GNB)

SUS-HG型 自在車プレート式:関連画像

車輪材質:フェノール B入(PB)

SUS-HG型 自在車プレート式:関連画像

SUS-HG-65GNB

SUS-HG型 自在車プレート式:関連画像

取付方法

SUS-HG型 自在車プレート式:関連画像

使用例(機械装置)

寸法

SUS-HG型 自在車プレート式:関連画像

寸法図

車輪径 品番 車輪材質 許容荷重 車幅 取付高 取付座 取付寸法 穴径 偏心 旋回半径 自重
D(mm) daN(kgf) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) (g)
50 SUS-HG-50GNB 強化ナイロン 120(122.4) 28 68 64×64 50×50 6.5 25 51 290
65 SUS-HG-65PB フェノル(B入) 230(234.6) 38 92 90×90 71×71 10.5 22 57 815
75 SUS-HG-75PB フェノル(B入) 250(255.0) 38 106 90×90 71×71 10.5 22 61 910

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ

(mm)

プレート幅

(mm)

旋回半径

(mm)

ホイル材質

RoHS?最小発注数量
50.1~70
68
80.01~140.00
~50
50
[ナイロン] 強化ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
~54.9
50
50~59.9
50
120
28
64
64
51
強化ナイロン
10
1個
50.1~70
68
80.01~140.00
~50
50
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
なし
~54.9
50
50~59.9
50
120
25
64
64
51
モノマーキャストナイロン
-
1個
50.1~70
68
80.01~140.00
~50
50
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
導電性
~54.9
50
50~59.9
50
120
25
64
64
51
モノマーキャストナイロン(導電性)
-
1個
70.1~100
92
220.01~320.00
50.1~70
65
[ナイロン] 強化ナイロン
なし
65~74.9
71
65~74.9
71
230
38
90
90
57
強化ナイロン
-
1個
70.1~100
92
220.01~320.00
50.1~70
65
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
なし
65~74.9
71
65~74.9
71
230
38
90
90
57
モノマーキャストナイロン
-
1個
70.1~100
92
220.01~320.00
50.1~70
65
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
導電性
65~74.9
71
65~74.9
71
230
38
90
90
57
モノマーキャストナイロン(導電性)
-
1個
70.1~100
92
140.01~220.00
50.1~70
65
フェノール
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
65~74.9
71
65~74.9
71
200
38
90
90
57
フェノール
10
1個
100.1~130
106
220.01~320.00
70.1~95
75
[ナイロン] 強化ナイロン
なし
65~74.9
71
65~74.9
71
250
38
90
90
61
強化ナイロン
-
1個
100.1~130
106
220.01~320.00
70.1~95
75
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
なし
65~74.9
71
65~74.9
71
250
38
90
90
61
モノマーキャストナイロン
-
1個
100.1~130
106
220.01~320.00
70.1~95
75
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
導電性
65~74.9
71
65~74.9
71
250
38
90
90
61
モノマーキャストナイロン(導電性)
-
1個
100.1~130
106
220.01~320.00
70.1~95
75
フェノール
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
65~74.9
71
65~74.9
71
250
38
90
90
61
フェノール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,499
( 3,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,499
( 3,849 )
8日目
4,597
( 5,057 )
8日目
9,178
( 10,096 )
3日目
11,302
( 12,432 )
8日目
15,315
( 16,847 )
8日目
10,783
( 11,861 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,820
( 9,702 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,006
( 13,207 )
8日目
16,064
( 17,670 )
18日目
8,997
( 9,897 )
3日目

詳細情報

基本情報

優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。
2トンクラスの積載荷重にも耐える力持ち。
毎日の仕事に余裕を生み出す高性能キャスター。
【特長】
・従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる(最大許容荷重:250daN)。
・耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用。
・小スペースで機械装置に取付可能。
・長期間の重荷重による車輪の変形を防ぐ。
・旋回性と高い耐荷重を両立する新設計・新素材。
・鋼球を円弧で支える新設計の軸受け構造。
・特殊鋼(高強度)採用し、強度アップ。
・重量物運搬に最適化。
・鋼板の厚さや、タイヤ幅などすべてが重荷重用に設計された専用キャスター。
【用途】
・油を多く使う機械装置、大型機械の使用に最適。
・従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。

商品担当おすすめ

  • アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

    機械装置などに使用されているキャスター。<br />【特長】<br />・許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。<br />・本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。<br />【用途】<br />・油を多く使う機械装置、大型機械の使用に適している。

  • キャスター UHG型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    キャスター UHG型自在車プレート式

    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。<br />【特長】<br />・従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)<br />・小スペースで機械装置に取付可能。<br />・長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。<br />【用途】<br />・油を多く使う機械装置、大型機械の使用に適している。<br />・大型機械等の使用に適している。

  • J型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    J型自在車プレート式

    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。<br />【特長】<br />・車輪にベアリングを入れる事で、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:400daN)<br />・旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。<br />【用途】<br />・重量物の運搬時に使用する、運搬台車に適している。<br />・旋回が軽いので、運搬台車利用時にスムーズな走行が可能。

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS-HG型 自在車プレート式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS-HG型 自在車プレート式
SUS-HG-S型自在車プレート式(ストッパー付)
キャスター HG型自在車プレート式
HG-S型自在車プレート式(ストッパー付)
SUS-HSG型自在車プレート式
低床式重量用キャスター HG型 プレートタイプ
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスタースガツネ工業
通常価格3,499-4,506 -2,406 -2,465 -5,997 -3,597 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレートタイプ 自在車
金具材質ステンレスステンレススチールスチールステンレススチール
ストッパなし回転ストッパ付-回転ストッパ付なしなし
取付穴種類丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
用途商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / 工場設備商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト