メカニカル部品技術窓口
優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。【特長】・耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具...
詳細を確認
車輪材質:エラストマー(EL)

車輪材質:ゴム(R,RH)

車輪材質:ゴム ナイロンホイル(NR)

車輪材質:ナイロン(N)

車輪材質:ウレタン(UR)

SUS-E-100EL

取付方法

使用例(手押し台車)

寸法図1

寸法図2
| 車輪径 | 品番 | 車輪材質 | 許容荷重 | 車輪 | 取付高 | 取付座 | 取付寸法 | 穴径 | 偏心 | 旋回半径 | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | daN(kgf) | W(mm) | H(mm) | A×B(mm) | X×Y(mm) | P(mm) | E(mm) | R(mm) | (g) | ||
| 50 | SUS-E-50EL | (推)エラストマー | 25(25.5) | 20 | 65 | 70×42 | 56×28 | 6.5 | 22 | 47 | 135 |
| SUS-E-50R | ゴム | 30(30.6) | 155 | ||||||||
| SUS-E-50N | ナイロン | 40(40.8) | 21 | 130 | |||||||
| SUS-E-50UR | ウレタン | 38(38.8) | 145 | ||||||||
| 65 | SUS-E-65RH | ゴム | 30(30.6) | 21 | 82 | 70×42 | 56×28 | 6.5 | 23 | 56 | 205 |
| SUS-E-65N | ナイロン | 40(40.8) | 160 | ||||||||
| SUS-E-65UR | ウレタン | 40(40.8) | 170 | ||||||||
| 75 | SUS-E-75RH | ゴム | 40(40.8) | 21 | 92 | 70×42 | 56×28 | 6.5 | 27 | 65 | 245 |
| SUS-E-75N | ナイロン | 50(51.0) | 170 | ||||||||
| SUS-E-75UR | ウレタン | 45(45.9) | 190 | ||||||||
| 100 | SUS-E-100EL | (推)エラストマー | 50(51.0) | 27 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 31 | 82 | 395 |
| SUS-E-100RH | ゴム | 50(51.0) | 25 | 520 | |||||||
| SUS-E-100NR | ゴム(ナイロンホイル) | 60(61.2) | 27 | 440 | |||||||
| SUS-E-100N | ナイロン | 60(61.2) | 25 | 370 | |||||||
| SUS-E-100UR | ウレタン | 60(61.2) | 28 | 405 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
881円 ( 969円 ) | 8日目 |
768円 ( 845円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
878円 ( 966円 ) | 8日目 |
937円 ( 1,031円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
976円 ( 1,074円 ) | 3日目 |
1,197円 ( 1,317円 ) | 8日目 |
1,107円 ( 1,218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,148円 ( 1,263円 ) | 8日目 |
1,201円 ( 1,321円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,297円 ( 1,427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,397円 ( 1,537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,276円 ( 2,504円 ) | 8日目 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,308円 ( 2,539円 ) | 8日目 |
2,333円 ( 2,566円 ) | 8日目 |
2,597円 ( 2,857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。
【特長】
・耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用。
・走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスター。
【用途】
・厨房機器や、食品加工機等に使用に最適。


ユーエイキャスター
SUS-J2-S型自在車プレート式(ストッパー付)
耐水性に優れるオールステンレスキャスターです。ボックスパレットなどに使用して頂いています。本体側面のストッパーペダルで、車輪の回転を固定できます。

ユーエイキャスター
キャスター SUS-SG型自在車プレート式
台車・店舗什器等に使用されているオールステンレス製小型キャスターです。軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):678円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):102円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):279円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):823円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):993円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□-S CSHAM□-S
4.6通常価格(税別):379円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):86円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):899円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,227円~