17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

SUS-ER型固定車プレート式

通常単価(税別)
4962,197
税込単価
5462,417
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。 【特長】 ・シングルベアリングタイプの一般的な小型キ...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SUS-ER型 軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般作業用に数多く使用されるキャスター

SUS-ER-100EL

SUS-ER-100EL

寸法図側面

寸法図側面

寸法図

寸法図

車輪径品番車輪材質許容荷重車幅取付高取付座取付寸法穴径自重
D(mm)daN(kgf)W(mm)H(mm)A×B(mm)X×Y(mm)P(mm)(g)
50SUS-ER-50EL(推)エラストマー25(25.5)206570×4256×286.595
SUS-ER-50Rゴム30(30.6)120
SUS-ER-50Nナイロン40(40.8)2195
SUS-ER-50URウレタン38(38.8)100
65SUS-ER-65RHゴム30(30.6)218270×4256×286.5165
SUS-ER-65Nナイロン40(40.8)120
SUS-ER-65URウレタン40(40.8)130
75SUS-ER-75RHゴム40(40.8)219270×4256×286.5200
SUS-ER-75Nナイロン50(51.0)130
SUS-ER-75URウレタン45(45.9)140
100SUS-ER-100EL(推)エラストマー50(51.0)27122100×5882×408.8325
SUS-ER-100RHゴム50(51.0)25460
SUS-ER-100NRゴム(ナイロンホイル)60(61.2)27380
SUS-ER-100Nナイロン60(61.2)25305
SUS-ER-100URウレタン60(61.2)28335

金具=ステンレス

取付方法

取付方法

主な使用例(手押し台車)

主な使用例(手押し台車)

車輪材質

エラストマー (EL)

エラストマー (EL)

ゴム (R、RH)

ゴム (R、RH)

ゴム (ナイロンホイル)(NR)

ゴム (ナイロンホイル)(NR)

ナイロン (N)

ナイロン (N)

ウレタン (UR)

ウレタン (UR)

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ

(mm)

プレート幅

(mm)

ホイル材質

最小発注数量
50.1~70
65
~35.00
~50
50
エラストマー
耐薬品性
55~64.9
56
~39.9
28
25
20
70
42
PP
1個
50.1~70
65
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
56
~39.9
28
40
21
70
42
ナイロン
1個
50.1~70
65
~35.00
~50
50
ゴム
なし
55~64.9
56
~39.9
28
30
20
70
42
ゴム
1個
50.1~70
65
35.01~80.00
~50
50
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
56
~39.9
28
38
21
70
42
ナイロン
1個
70.1~100
82
35.01~80.00
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
56
~39.9
28
40
21
70
42
ナイロン
1個
70.1~100
82
~35.00
50.1~70
65
ゴム
なし
55~64.9
56
~39.9
28
30
21
70
42
ゴム
1個
70.1~100
82
35.01~80.00
50.1~70
65
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
56
~39.9
28
40
21
70
42
ナイロン
1個
70.1~100
92
~35.00
70.1~95
75
エラストマー
なし
55~64.9
56
~39.9
28
30
21
70
42
PP
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
56
~39.9
28
50
21
70
42
ナイロン
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
ゴム
なし
55~64.9
56
~39.9
28
40
21
70
42
ゴム
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
56
~39.9
28
45
21
70
42
ナイロン
1個
100.1~130
122
35.01~80.00
95.1~125
100
エラストマー
耐薬品性
80~84.9
82
40~49.9
40
50
27
100
58
PP
1個
100.1~130
122
35.01~80.00
95.1~125
100
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
80~84.9
82
40~49.9
40
60
25
100
58
ナイロン
1個
100.1~130
122
35.01~80.00
95.1~125
100
[その他] ナイロンホイルゴム
なし
80~84.9
82
40~49.9
40
60
27
100
58
ナイロン
1個
100.1~130
122
35.01~80.00
95.1~125
100
ゴム
なし
80~84.9
82
40~49.9
40
50
25
100
58
ゴム
1個
100.1~130
122
35.01~80.00
95.1~125
100
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
80~84.9
82
40~49.9
40
60
28
100
58
ナイロン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558
( 614 )
8日目
496
( 546 )
在庫品1日目当日出荷可能
549
( 604 )
8日目
721
( 793 )
在庫品1日目当日出荷可能
757
( 833 )
在庫品1日目当日出荷可能
827
( 910 )
8日目
955
( 1,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
948
( 1,043 )
8日目
878
( 966 )
在庫品1日目当日出荷可能
965
( 1,062 )
8日目
1,089
( 1,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
8日目
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
8日目
1,997
( 2,197 )
8日目
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。
【特長】
・シングルベアリングタイプの一般的な小型キャスター。
・平台車等に数多く使用されている。
・耐水性、耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用。
・走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスター。
【用途】
・平台車の使用に適している。
・家具や複写機の使用にも適している。

商品担当おすすめ

  • SUS-SJ型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    SUS-SJ型自在車プレート式

    一般産業用キャスターとして幅広く使用して頂いているオールステンレス製キャスターです。

  • SUS-J2-S型自在車プレート式(ストッパー付) 画像

    ユーエイキャスター

    SUS-J2-S型自在車プレート式(ストッパー付)

    耐水性に優れるオールステンレスキャスターです。ボックスパレットなどに使用して頂いています。本体側面のストッパーペダルで、車輪の回転を固定できます。

  • キャスター SUS-SG型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    キャスター SUS-SG型自在車プレート式

    台車・店舗什器等に使用されているオールステンレス製小型キャスターです。軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS-ER型固定車プレート式のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備品に使用
5
満足度:5.0
自社内で搬送用に使用する台車に実装利用しました。屋外利用も考慮し強度重視でステンレス製のこちらの商品を採択しました。金具...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS-ER型固定車プレート式
ER型固定車プレート式
SUS-SR型固定車プレート式
SUS-SK型固定車プレート式
SUS-K2型固定車プレート式
キャスター SUS-E型自在車プレート式
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格496-269 -743 -2,497 -5,940 -768 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式固定プレート式固定プレート式固定プレート式固定プレート式自在
金具材質ステンレススチールステンレスステンレスステンレスステンレス
ストッパなしなしなしなしなしなし
取付穴種類丸穴丸穴丸穴長穴長穴丸穴
用途商業施設ディスプレイ / 物流、台車商業施設ディスプレイ / 物流、台車商業施設ディスプレイ / 物流、台車商業施設ディスプレイ / 物流、台車商業施設ディスプレイ / 物流、台車商業施設ディスプレイ / 物流、台車
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト