17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が112型番あります。

キャスター ST型自在車ねじ込み式

通常単価(税別)
7141,915
税込単価
7852,107
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が112型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ST型自在車ねじ込み式キャスターの外形図

製品仕様

※ 金具:三価ユニクロ仕上

規格表

型番車輪車輪径車幅取付高ねじピッチ・山数長さ対辺偏心旋回半径許容荷重自重
D(mm)W(mm)H(mm)TLN(mm)M(mm)E(mm)R(mm)daN(kgf)(g)
ST-50RHゴム車502874M12
M16
UNF1/2
W3/4
1.75
2
20山
10山
35
40
25
40
21
23
21
23
275350(51.0)310
Nナイロン車60(61.2)265
URナイロンホイルウレタン車2560(61.2)290
ELエラストマー車2735(35.7)270
ST-65RHゴム車652589276150(51.0)360
Nナイロン車70(71.4)285
URナイロンホイルウレタン車60(61.2)390
ELエラストマー車2740(40.8)320
ST-75RHゴム車752597286660(61.2)400
NRナイロンホイルゴム車2760(61.2)330
NRBナイロンホイルゴム(B入)車60(61.2)370
Nナイロン車2580(81.6)315
URナイロンホイルウレタン車2670(71.4)340
UHFナイロンホイルウレタン(B入)車70(71.4)370
ELエラストマー車2750(51.0)340
ST-100RHゴム車10025126318250(51.0)525
NRナイロンホイルゴム車2760(61.2)440
NRBナイロンホイルゴム(B入)車60(61.2)480
Nナイロン車2560(61.2)370
URナイロンホイルウレタン車2860(61.2)405
UHFナイロンホイルウレタン(B入)車60(61.2)495
ELエラストマー車2750(51.0)395
  • 自重はM12×35のねじ使用時のキャスター重量。
  • 許容荷重はステムを最後までねじ込んだ場合の許容荷重。

使用例

主な使用例

  • 商品陳列棚

商品特長詳細

ねじ込み式

ステム(主軸)にネジが切ってあり、直接ねじ込み取付けます。
手で軽くねじ込んだ後、専用の板スパナで六角部を図の様に締め付け取付けてください。
その際ネジを最後までしっかりとねじ込んでください。

※最後までねじ込まない場合、許容荷重が下がる事があります。

キャスター ST型自在車ねじ込み式 商品特長詳細

注意・禁止事項

キャスターに関するご注意

次のようにキャスターを使用しないでください

【キャスターの破損に繋がる事項】

  • 許容荷重を守って積載してください。許容荷重を超えて使用するとキャスターの破損、性能の低下に繋がります。
  • 固定車は車輪の直角方向に無理な力を加えないでください。金具が変形し、性能が劣化する恐れがあります。
  • 高温・低温・多湿等の特殊な環境を避けて使用してください。キャスターの破損、性能の低下に繋がります。
  • 傾斜面でストッパーをかけたまま放置しないでください。突然動き出す可能性があり非常に危険です。また破損や性能の低下に繋がります。
  • 落下させたり、衝撃を加えたりしないでください。寿命が短くなったり破損する恐れがあります。
  • ストッパー部をかなづちで叩いたり、無理な力で踏みつけないでください。ストッパー部が破損する恐れがあります。
  • ねじ込み式キャスターを取付ける際は、必ずスパナを用いステムの六角部で締め付けてください。

【人身事故に繋がる事項】

  • 偏った積載をしないでください。バランスを崩し転倒に繋がり大変危険です。
  • ストッパーをかけたまま、無理に動かさないでください。ストッパー部が破損する恐れがあります。
  • 著しい凹凸面で使用しないでください。寿命が短くなる恐れがあります。
  • 動力によるけん引等には使用しないでください。キャスターが破損し事故や怪我の原因となります。(※けん引対応キャスターを除く)
  • キャスターを取付けた台車等には乗らないでください。怪我や死亡の恐れがあり大変危険です。

キャスターの主な用途

キャスターは、ものの運搬や移動を容易にする目的として人力で間欠的にご使用頂くものです。製品の選定に関しては、屋内外での各種機器類に取付けられる事も想定しており、ご使用条件および用途に応じた製品を選んだ上で、正しい取付けと設定条件をご確認ください。

最適なキャスターの選定と使用条件

(1)許容荷重
カタログ記載の許容荷重は、平坦な床面を人力で搬送する場合に移動が容易な値(限度)を示しています。(けん引対応キャスターを除きます)
積載される総荷重に対して、それに見合った許容荷重のキャスターを選定してください。なお、キャスターを4個使用した場合でも、荷重は3個(3箇所)で受ける場合がありますので、総積載荷重の限度は通常下記の様に0.8掛けにして求めるのが一般的です。(総積載荷重とは、台車自重を含める荷重です)

<キャスター4個使用の場合>
許容積載荷重=キャスター1個の許容荷重×4×0.8
◎力の表示は daNです。1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)

(2)使用速度

使用速度は常温で平坦な床面を走行させるものとし、右表の範囲内で使用してください。(発熱を伴う連続使用は避けてください。)
車輪径使用速度
100mm未満2km/h以下
100mm以上4km/h以下

(3)使用条件
通常、キャスターは常温、屋内でご使用頂くことを想定しております。高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品などの影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。製品の劣化を招く恐れがあります。特殊な環境下でご使用の場合は、それぞれの用途に合った金具、車輪、グリス等が必要となる場合があります。床面の材質によっては汚染する可能性もあります。また、一時的にキャスターの回転を止めたい場合は、ストッパーをご使用ください。

(4)ストッパー
長年の使用による磨耗・損傷による機能の低下や衝撃により、予期せずストッパーが解除されることがありますのでご注意ください。また、硬い車輪の場合は、出荷当初より他の車輪に比べて制動機能が劣ります。制動性能については、製品安全上、特に必要がある場合には「車輪止め等」を使用してください。

キャスター取付け時の注意点

(1)同シリーズを組み合わせてご使用ください。
(2)自在キャスターは、旋回軸が垂直になるように取付けてください。
(3)固定キャスターは、互いに平行となるように取付けてください。
(4)取付けボルトは緩みが生じないように締め付け、正しく取付けてください。ねじ込み式キャスターは適正トルクをご確認の上、正確に締め付けてください。
(5)ダブルストッパー付キャスターを取付ける際は、必ずストッパーをOFFの状態にしてください。ONの状態にて取付けると制動部が破損する原因となります。

ご使用上の注意事項

  • ご使用の条件、環境によって床にタイヤ跡が付く場合があります。
  • 許容荷重以上の負荷を掛けないでください。
  • 個々のキャスターへ均等に負荷が掛かるように積載してください。
  • 固定キャスターは車輪の回転方向以外に無理な力を加えないでください。
  • 衝撃の加わる使用は避けてください。(段差面の乗り越え、落下、フォークリフトの爪で突くなどの衝撃等)
  • 著しい凹凸の床面でのご使用は避けてください。
  • トレーラー等でのけん引は行わないでください。※けん引対応キャスターを除く
  • ストッパーの操作は、靴を履いて行ってください。
  • ストッパーを掛けたまま、無理に動かさないでください。
  • ストッパーには過大な力や強い衝撃を与えないでください。
  • 傾斜面でストッパーを掛けたまま放置しないでください。
  • 走行中のストッパー操作は行わないでください。
  • 移動時にはストッパーが解除されている事を必ず確認してください。
  • 製品の改造は一切行わないでください。※改造による事故や故障に関してユーエイキャスターは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

点検・保守および交換

(1)事故防止および長期にご使用いただくため、定期的な点検、メンテナンスを行ってください。なお、キャスターの定期的な点検、清掃を含むメンテナンスを行う場合は、必ず手袋(軍手)などで保護処置を実施してください。素手で作業すると金属部分などで負傷する危険があります。
(2)以下の事項について定期的な確認をお願いします。

  • キャスターの締め付け部に異常が認められないか。
  • キャスターの破損、亀裂、変形が認められないか。
  • 車輪の緩みが生じていないか。

(3)製品に劣化、破損等の不具合が生じた場合は直ちに交換してください。(部分的な部品等の交換は行わないでください)
(4)旋回部や車輪部に異物が巻き込まれた場合は、直ちに除去してください。旋回不良や回転不良の原因となります。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ねじ径

車輪特性

許容荷重

(daN)

特性

車輪幅

(mm)

旋回半径

(mm)

ホイル材質

ピッチ

RoHS?最小発注数量
70.1~100
74
~50
50
[ナイロン] 黒ナイロン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
60
-
28
53
黒ナイロン
1.75
-
1個
70.1~100
74
~50
50
[ナイロン] 黒ナイロン
M16
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
60
-
28
53
黒ナイロン
2
-
1個
70.1~100
74
~50
50
[ナイロン] 黒ナイロン
UNF1/2
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
60
-
28
53
黒ナイロン
-
-
1個
70.1~100
74
~50
50
[ナイロン] 黒ナイロン
W3/4
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
60
-
28
53
黒ナイロン
-
-
1個
70.1~100
74
~50
50
[ナイロン] ナイロン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
60
-
28
53
ナイロン
1.75
10
1個
70.1~100
74
~50
50
[ナイロン] ナイロン
M16
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
60
-
28
53
ナイロン
2
10
1個
70.1~100
74
~50
50
[ナイロン] ナイロン
UNF1/2
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
60
-
28
53
ナイロン
-
-
1個
70.1~100
74
~50
50
[ナイロン] ナイロン
W3/4
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
60
-
28
53
ナイロン
-
-
1個
70.1~100
74
~50
50
[ゴム] 導電ゴム
M12
導電性
50
-
28
53
導電ゴム
1.75
-
1個
70.1~100
74
~50
50
[ゴム] 導電ゴム
M16
導電性
50
-
28
53
導電ゴム
2
-
1個
70.1~100
74
~50
50
[ゴム] 導電ゴム
UNF1/2
導電性
50
-
28
53
導電ゴム
-
-
1個
70.1~100
74
~50
50
[ゴム] 導電ゴム
W3/4
導電性
50
-
28
53
導電ゴム
-
-
1個
70.1~100
74
~50
50
[ウレタン] ウレタン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
25
53
ナイロン
1.75
10
1個
70.1~100
74
~50
50
[ウレタン] ウレタン
M16
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
25
53
ナイロン
2
10
1個
70.1~100
74
~50
50
[ウレタン] ウレタン
UNF1/2
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
25
53
ナイロン
-
-
1個
70.1~100
74
~50
50
[ウレタン] ウレタン
W3/4
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
25
53
ナイロン
-
-
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ナイロン] 黒ナイロン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
70
-
25
61
黒ナイロン
1.75
-
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ナイロン] 黒ナイロン
M16
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
70
-
25
61
黒ナイロン
2
-
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ナイロン] 黒ナイロン
UNF1/2
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
70
-
25
61
黒ナイロン
-
-
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ナイロン] 黒ナイロン
W3/4
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
70
-
25
61
黒ナイロン
-
-
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
エラストマー
M12
なし
40
-
27
61
PP
-
-
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
エラストマー
M16
なし
40
-
27
61
PP
-
10
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
エラストマー
UNF1/2
耐薬品性
40
-
27
61
PP
-
-
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
エラストマー
W3/4
耐薬品性
40
-
27
61
PP
-
-
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
70
-
25
61
ナイロン
1.75
10
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン
M16
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
70
-
25
61
ナイロン
2
10
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン
UNF1/2
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
70
-
25
61
ナイロン
-
-
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン
W3/4
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
70
-
25
61
ナイロン
-
-
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ゴム] 導電ゴム
M12
導電性
50
-
25
61
導電ゴム
1.75
-
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ゴム] 導電ゴム
M16
導電性
50
-
25
61
導電ゴム
2
-
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ゴム] 導電ゴム
UNF1/2
導電性
50
-
25
61
導電ゴム
-
-
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ゴム] 導電ゴム
W3/4
導電性
50
-
25
61
導電ゴム
-
-
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ゴム] 導電ゴム
M12
導電性
50
[静電気防止] 導電性
25
61
導電ゴム
1.75
-
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ゴム] 導電ゴム
M16
導電性
50
[静電気防止] 導電性
25
61
導電ゴム
2
-
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ゴム] 導電ゴム
UNF1/2
導電性
50
[静電気防止] 導電性
25
61
導電ゴム
-
-
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ゴム] 導電ゴム
W3/4
導電性
50
[静電気防止] 導電性
25
61
導電ゴム
-
-
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ウレタン] ウレタン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
25
61
ナイロン
1.75
10
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ウレタン] ウレタン
M16
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
25
61
ナイロン
2
10
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ウレタン] ウレタン
UNF1/2
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
25
61
ナイロン
-
-
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ウレタン] ウレタン
W3/4
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
25
61
ナイロン
-
-
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ナイロン] 黒ナイロン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
80
-
25
66
黒ナイロン
1.75
-
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ナイロン] 黒ナイロン
M16
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
80
-
25
66
黒ナイロン
2
-
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ナイロン] 黒ナイロン
UNF1/2
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
80
-
25
66
黒ナイロン
-
-
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ナイロン] 黒ナイロン
W3/4
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
80
-
25
66
黒ナイロン
-
-
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
エラストマー
M12
耐薬品性
50
-
27
66
PP
1.75
-
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
エラストマー
M16
耐薬品性
50
-
27
66
PP
2
-
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
エラストマー
UNF1/2
耐薬品性
50
-
27
66
PP
-
-
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
エラストマー
W3/4
耐薬品性
50
-
27
66
PP
-
-
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
80
-
25
66
ナイロン
1.75
10
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
M16
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
80
-
25
66
ナイロン
2
10
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
UNF1/2
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
80
-
25
66
ナイロン
-
-
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
W3/4
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
80
-
25
66
ナイロン
-
-
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[その他] ナイロンホイルゴム
M12
なし
60
-
27
66
ナイロン
1.75
-
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[その他] ナイロンホイルゴム
M16
なし
60
-
27
66
ナイロン
2
-
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[その他] ナイロンホイルゴム
UNF1/2
なし
60
-
27
66
ナイロン
-
-
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[その他] ナイロンホイルゴム
W3/4
なし
60
-
27
66
ナイロン
-
-
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[その他] ナイロンホイルゴム
M12
なし
60
-
27
66
ナイロン
1.75
-
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[その他] ナイロンホイルゴム
M16
なし
60
-
27
66
ナイロン
2
-
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[その他] ナイロンホイルゴム
UNF1/2
なし
60
-
27
66
ナイロン
-
-
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[その他] ナイロンホイルゴム
W3/4
なし
60
-
27
66
ナイロン
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
881
( 969 )
6日目
881
( 969 )
6日目
805
( 886 )
6日目
1,034
( 1,137 )
6日目
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
714
( 785 )
6日目
938
( 1,032 )
6日目
782
( 860 )
在庫品1日目当日出荷可能
895
( 985 )
在庫品1日目当日出荷可能
895
( 985 )
6日目
997
( 1,097 )
3日目
1,066
( 1,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,149
( 1,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,035
( 1,139 )
6日目
1,175
( 1,293 )
6日目
909
( 1,000 )
6日目
868
( 955 )
6日目
868
( 955 )
3日目
1,015
( 1,117 )
6日目
887
( 976 )
在庫品1日目当日出荷可能
887
( 976 )
在庫品1日目当日出荷可能
818
( 900 )
6日目
984
( 1,082 )
6日目
851
( 936 )
在庫品1日目当日出荷可能
851
( 936 )
在庫品1日目当日出荷可能
775
( 853 )
6日目
958
( 1,054 )
6日目
921
( 1,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
918
( 1,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
836
( 920 )
6日目
1,045
( 1,150 )
6日目
1,305
( 1,436 )
3日目
1,209
( 1,330 )
3日目
1,209
( 1,330 )
6日目
1,431
( 1,574 )
6日目
1,187
( 1,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,078
( 1,186 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,103
( 1,213 )
6日目
1,369
( 1,506 )
6日目
968
( 1,065 )
6日目
978
( 1,076 )
6日目
958
( 1,054 )
6日目
1,098
( 1,208 )
6日目
868
( 955 )
在庫品1日目当日出荷可能
977
( 1,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
894
( 983 )
6日目
1,021
( 1,123 )
6日目
893
( 982 )
在庫品1日目当日出荷可能
893
( 982 )
在庫品1日目当日出荷可能
903
( 993 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,091
( 1,200 )
3日目
1,077
( 1,185 )
6日目
1,000
( 1,100 )
6日目
984
( 1,082 )
6日目
1,125
( 1,238 )
6日目
1,484
( 1,632 )
8日目
1,292
( 1,421 )
8日目
1,292
( 1,421 )
8日目
1,503
( 1,653 )
8日目

詳細情報

基本情報

ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター ST型自在車ねじ込み式のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
業務用キッチン台に付けるキャスター
5
満足度:5.0
業務用キッチン台の脚にはW3/4ネジが使われていたので、ホームセンターなどで買うことができず、モノタロウは納期が遅かった...もっと読む
0人が参考にしています。
交換品として利用
4
満足度:4.0
自社内生産設備の大型のパーティションの車輪部分が壊れたのでその車輪交換品として使用しました。既設品の部品型番がわからない...もっと読む
0人が参考にしています。
印刷機のゴムローラー用スタンドの脚部に
4
満足度:4.0
基本的には過去からの使用実績やブランドに対する信頼感からユーエイキャスター製商品を使用環境や取り付け形状により各種使い分...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q最後までねじをねじ込まない場合、どうなりますか?
A
許容荷重が下がってしまい、本来の数値通りの荷重を受ける事ができません。また、最後までねじをねじ込まずに使用されますと、商品がすぐに壊れてしまう可能性もあります。
Q取付方法を教えてください。
A
手で軽くねじ込んだ後、弊社製の専用板スパナで六角部分を締め付け、取付て下さい。その際、しっかりと最後までねじ込んで下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター ST型自在車ねじ込み式
キャスター SUS-ST型自在車ねじ込み式
キャスター ST特殊型自在車ねじ込み式
ST-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)
SUS-ST-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)
ST-SW特殊型自在車ねじ込み式(ダブルストッパー付)
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格714-1,562 -1,189 -907 -1,689 -1,635 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイプねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
金具材質スチールステンレススチールスチールステンレススチール
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
ストッパなしなしなし回転ストッパ付回転ストッパ付ダブルストッパ付(回転+旋回)
用途物流、台車商業施設ディスプレイ / 物流、台車物流、台車 / 建設物流、台車商業施設ディスプレイ / 物流、台車物流、台車 / 建設

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング