17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • ナイロン
    • ウレタン
    • その他
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • プレート長さ(mm)

    ~mm
  • プレート幅(mm)

    ~mm
  • 車輪ベアリング

    ~mm
  • ホイル材質

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 8日以内

SK型固定車プレート式

未確定:候補が8型番あります。
数量:

商品情報

商品概要

使用例

使用例

取付方法

取付方法

主な使用例(手押し台車)

主な使用例(手押し台車)

製品仕様

車輪径品番車輪材質許容荷重車幅取付高取付座取付寸法穴径自重
D(mm)daN(kgf)W(mm)H(mm)A×B(mm)X×Y(mm)P(mm)(g)
100SK-100Wゴム(鋼板ホイル,B入)120(122.4)32132110×8090×50
(80×45)
11760
SK-100WPゴム(鋼板ホイル)120(122.4)710
SK-100NPゴム(ナイロンホイル,B入)100(102.0)650
SK-100Nナイロン120(122.4)560
SK-100NBナイロン(B入)120(122.4)685
SK-100UWウレタン(鋼板ホイル,B入)120(122.4)850
SK-100GUウレタン(ナイロンホイル,B入)100(102.4)680
125SK-125Wゴム(鋼板ホイル,B入)120(122.4)32168102×10280×80
(75×75)
111120
SK-125WPゴム(鋼板ホイル)120(122.4)1070
SK-125GUウレタン(ナイロンホイル,B入)120(122.4)960

車輪材質

ゴム(鋼板ホイル,B入)(W)

ゴム(鋼板ホイル,B入)(W)

ゴム(鋼板ホイル)(WP)

ゴム(鋼板ホイル)(WP)

ナイロン(N)

ナイロン(N)

ナイロン(B入)(NB)

ナイロン(B入)(NB)

ウレタン(鋼板ホイル,B入)(UW)

ウレタン(鋼板ホイル,B入)(UW)

ウレタン(ナイロンホイル,B入)(GU)

ウレタン(ナイロンホイル,B入)(GU)

型番リスト

表示件数

取付け高さ H

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

許容荷重

(daN)

特性

プレート長さ

(mm)

プレート幅

(mm)

車輪ベアリング

ホイル材質

最小発注数量
132
100
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
80~84.9
80(90)
40~49.9
45(50)
100
-
110
75
あり
ナイロン
1個
132
100
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
80~84.9
80(90)
40~49.9
45(50)
120
-
110
75
なし
-
1個
132
100
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
80~84.9
80(90)
40~49.9
45(50)
120
-
110
75
あり
鉄板
1個
132
100
ゴム
なし
80~84.9
80(90)
40~49.9
45(50)
120
-
110
75
あり
鉄板
1個
132
100
ゴム
なし
80~84.9
80(90)
40~49.9
45(50)
120
-
110
75
なし
鉄板
1個
168
125
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
120
-
104
110
あり
ナイロン
1個
168
125
ゴム
なし
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
120
-
104
110
あり
鉄板
1個
168
125
ゴム
なし
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
120
-
104
110
なし
鉄板
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,797
( 1,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,504
( 2,754 )
8日目
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,506
( 1,657 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
3日目
2,009
( 2,210 )
3日目
1,845
( 2,030 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】中荷重用として運搬時に使用されている自在型プレート式の一般産業用キャスターです。【用途】手押し台車、平台車に使用されます。

商品担当おすすめ

  • アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

    機械装置などに使用されているキャスター。許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。

  • キャスター UHG型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    キャスター UHG型自在車プレート式

    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。<br>従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)。小スペースで機械装置に取付可能。長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。

  • JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式

    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。自在車と固定車の切替をワンタッチでできる。ストッパーにより、車輪の回転のみ止める事が可能。車輪にベアリングを入れる事で、許容荷重の増加に繋がる。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SK型固定車プレート式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK型固定車プレート式
SUS-SK型固定車プレート式
キャスター SJ型自在車プレート式
SUS-K2型固定車プレート式
J2K-S型自在車(旋回固定式) プレート式
J2型自在車プレート式
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格1,070-2,497 -1,522 -5,940 -3,6972,334 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールステンレススチールステンレススチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~170130.1~170130.1~170---
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)95.1~12595.1~12595.1~125125.1~160125.1~160125.1~160
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト