17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ(mm)

    ~mm
  • プレート幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MR型自在車プレート式

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
439703
税込単価
483773

車幅が広く、安定した走行を備えたキャスター。もっと運搬をスムーズに、軽快なフッ...

詳細情報を確認する
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

特長

車輪材質:ナイロン(N)

車輪材質:ナイロン(N)

取付方法

取付方法

使用例(機械装置)

使用例(機械装置)

寸法

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

車輪径品番車輪材質許容荷重車幅取付高取付座取付寸法穴径自重
D(mm)daN(kgf)W(mm)H(mm)A×B(mm)X×Y(mm)P(mm)(g)
65MR-65Nナイロン90(91.8)2882113×5989×288.5300
75MR-75Nナイロン100(102.0)3593127×65100×308.5405

型番リスト

表示件数

取付け高さ H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

許容荷重

(daN)

荷重区分

車輪幅

(mm)

プレート長さ

(mm)

プレート幅

(mm)

最小発注数量
82
50.1~70
65
85~99.9
89
28
90
軽中荷重
28
113
59
1個
93
70.1~95
75
100~
100
30
100
中荷重
35
127
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
439
( 483 )
在庫品1日目当日出荷可能
703
( 773 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

車幅が広く、安定した走行を備えたキャスター。
もっと運搬をスムーズに、軽快なフットワークを追求。
【特長】
・車輪の変形が少なく、長時間の設置に最適。
・小スペースで機械装置に取付可能。
・ロールボックスパレットはもちろん、一般産業用にもお使いいただけるスタンダードキャスター。
・キャスターの取付け位置が自由自在。
・耐荷重に余裕のある1ランク上のキャスター選定。
【用途】
・油を多く使う機械装置、大型機械の使用最適。
・従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。

商品担当おすすめ

  • アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

    機械装置などに使用されているキャスター。許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。

  • キャスター UHG型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    キャスター UHG型自在車プレート式

    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。<br>従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)。小スペースで機械装置に取付可能。長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。

  • JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式

    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。自在車と固定車の切替をワンタッチでできる。ストッパーにより、車輪の回転のみ止める事が可能。車輪にベアリングを入れる事で、許容荷重の増加に繋がる。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MR型自在車プレート式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MR型自在車プレート式
P型自在車プレート式
MG型自在車プレート式
P-S型自在車プレート式(ストッパー付)
GR型固定車プレート式・G型ポリカーボネート車
G型自在車(シングルベアリング) プレート式・ポリカーボネート車
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格439-392 -567 -601 -118 -168 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式固定樹脂 / 双輪プレート式自在樹脂 / 双輪プレート式固定プレート式自在
金具材質スチール樹脂スチール樹脂スチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~100-70.1~100---
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.00-80.01~140.00---
車輪材質ナイロンナイロンナイロンナイロンポリカーボネートポリカーボネート
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト