メカニカル部品技術窓口

車輪材質:ナイロン(N)

取付方法

使用例(機械装置)

寸法図1

寸法図2
| 車輪径 | 品番 | 車輪材質 | 許容荷重 | 車幅 | 取付高 | 取付座 | 取付寸法 | 穴径 | 偏心 | 旋回半径 | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | daN(kgf) | W(mm) | H(mm) | L(mm) | M(mm) | X×Y(mm) | E(mm) | R(mm) | (g) | ||
| 65 | MG-65N | ナイロン | 90(91.8) | 28 | 82 | 95×70 | 76×44 | 8.5 | 22 | 55 | 380 |
| 75 | MG-75N | ナイロン | 100(102.0) | 35 | 93 | 105×80 | 87×60 | 8.5 | 19 | 59 | 480 |
車幅が広く、安定した走行を備えたキャスター。
【特長】
・車輪の変形が少なく、長時間の設置に最適。
・小スペースで機械装置に取付可能。
・シングルベアリングタイプの一般的な小型キャスター。
【用途】
・油を多く使う機械装置、大型機械の使用に最適。
・従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。

ユーエイキャスター
アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式
機械装置などに使用されているキャスター。許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。

ユーエイキャスター
キャスター UHG型自在車プレート式
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。<br>従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)。小スペースで機械装置に取付可能。長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。

ユーエイキャスター
JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。自在車と固定車の切替をワンタッチでできる。ストッパーにより、車輪の回転のみ止める事が可能。車輪にベアリングを入れる事で、許容荷重の増加に繋がる。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ 重荷重用
4.3通常価格(税別):780円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 導電性タイプ・ステンレスタイプ
4通常価格(税別):405円~

ハンマーキャスター
ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm
5通常価格(税別):1,084円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):782円~