17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が69型番あります。

キャスター LT型自在車ねじ込み式

  • キャスタタイプ
    ねじ込み式
  • 金具材質
    スチール
  • ストッパ
    なし
  • 用途
    物流、台車 / スチール棚、木工家具
  • 荷重区分
    軽荷重
  • 車輪ベアリング
    なし

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が69型番あります。
数量:

商品情報

外形図

LT型自在車ねじ込み式キャスターの外形図

規格表

型番車輪車輪径車幅取付高ねじピッチ•山数長さ対辺偏心旋回半径許容荷重自重
D(mm)W(mm)H(mm)TLN(mm)M(mm)E(mm)R(mm)daN(kgf)(g)
LT-40Rゴム車401759M12
UNF1/2
W3/8
1.25
20山
16山
14
14
14
19
21
17
214125(25.5)135
Nナイロン車184230(30.6)110
LT-50Rゴム車502068224730(30.6)145
Nナイロン車2130(30.6)125
LT-65RHゴム車652185M12
M12
UNF1/2
W3/8
1.25
1.75
20山
16山
14
35
14
14
19
19
21
17
235630(30.6)190
Nナイロン車40(40.8)150
URナイロンホイルウレタン車40(40.8)155
ELエラストマー車30(30.6)160
LT-75RHゴム車752195276540(40.8)245
Nナイロン車50(51.0)180
URナイロンホイルウレタン車45(45.9)190
ELエラストマー車30(30.6)190
  • ※ 自重はM12×14ねじ使用時のキャスター重量です。
  • ※ 許容荷重はステムを最後までねじ込んだ場合の許容荷重です。

使用例

主な使用例

  • 家具

商品特長詳細

ねじ込み式

ステム(主軸)にネジが切ってあり、直接ねじ込み取り付けます。
手で軽くねじ込んだ後、専用の板スパナで六角部を図の様に締め付け取付けてください。その際ネジを最後までしっかりとねじ込んでください。
※最後までねじ込まない場合、許容荷重が下がる事があります。
LT型自在車ねじ込み式キャスター 使用例

注意・禁止事項

キャスターに関するご注意

次のようにキャスターを使用しないでください

【キャスターの破損に繋がる事項】

  • 許容荷重を守って積載してください。許容荷重を超えて使用するとキャスターの破損、性能の低下に繋がります。
  • 固定車は車輪の直角方向に無理な力を加えないでください。金具が変形し、性能が劣化する恐れがあります。
  • 高温・低温・多湿等の特殊な環境を避けて使用してください。キャスターの破損、性能の低下に繋がります。
  • 傾斜面でストッパーをかけたまま放置しないでください。突然動き出す可能性があり非常に危険です。また破損や性能の低下に繋がります。
  • 落下させたり、衝撃を加えたりしないでください。寿命が短くなったり破損する恐れがあります。
  • ストッパー部をかなづちで叩いたり、無理な力で踏みつけないでください。ストッパー部が破損する恐れがあります。
  • ねじ込み式キャスターを取付ける際は、必ずスパナを用いステムの六角部で締め付けてください。

【人身事故に繋がる事項】

  • 偏った積載をしないでください。バランスを崩し転倒に繋がり大変危険です。
  • ストッパーをかけたまま、無理に動かさないでください。ストッパー部が破損する恐れがあります。
  • 著しい凹凸面で使用しないでください。寿命が短くなる恐れがあります。
  • 動力によるけん引等には使用しないでください。キャスターが破損し事故や怪我の原因となります。(※けん引対応キャスターを除く)
  • キャスターを取付けた台車等には乗らないでください。怪我や死亡の恐れがあり大変危険です。

キャスターの主な用途

キャスターは、ものの運搬や移動を容易にする目的として人力で間欠的にご使用頂くものです。製品の選定に関しては、屋内外での各種機器類に取付けられる事も想定しており、ご使用条件および用途に応じた製品を選んだ上で、正しい取付けと設定条件をご確認ください。

最適なキャスターの選定と使用条件

(1)許容荷重
カタログ記載の許容荷重は、平坦な床面を人力で搬送する場合に移動が容易な値(限度)を示しています。(けん引対応キャスターを除きます)
積載される総荷重に対して、それに見合った許容荷重のキャスターを選定してください。なお、キャスターを4個使用した場合でも、荷重は3個(3箇所)で受ける場合がありますので、総積載荷重の限度は通常下記の様に0.8掛けにして求めるのが一般的です。(総積載荷重とは、台車自重を含める荷重です)

<キャスター4個使用の場合>
許容積載荷重=キャスター1個の許容荷重×4×0.8
◎力の表示は daNです。1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)

(2)使用速度

使用速度は常温で平坦な床面を走行させるものとし、右表の範囲内で使用してください。(発熱を伴う連続使用は避けてください。)
車輪径使用速度
100mm未満2km/h以下
100mm以上4km/h以下

(3)使用条件
通常、キャスターは常温、屋内でご使用頂くことを想定しております。高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品などの影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。製品の劣化を招く恐れがあります。特殊な環境下でご使用の場合は、それぞれの用途に合った金具、車輪、グリス等が必要となる場合があります。床面の材質によっては汚染する可能性もあります。また、一時的にキャスターの回転を止めたい場合は、ストッパーをご使用ください。

(4)ストッパー
長年の使用による磨耗・損傷による機能の低下や衝撃により、予期せずストッパーが解除されることがありますのでご注意ください。また、硬い車輪の場合は、出荷当初より他の車輪に比べて制動機能が劣ります。制動性能については、製品安全上、特に必要がある場合には「車輪止め等」を使用してください。

キャスター取付け時の注意点

(1)同シリーズを組み合わせてご使用ください。
(2)自在キャスターは、旋回軸が垂直になるように取付けてください。
(3)固定キャスターは、互いに平行となるように取付けてください。
(4)取付けボルトは緩みが生じないように締め付け、正しく取付けてください。ねじ込み式キャスターは適正トルクをご確認の上、正確に締め付けてください。
(5)ダブルストッパー付キャスターを取付ける際は、必ずストッパーをOFFの状態にしてください。ONの状態にて取付けると制動部が破損する原因となります。

ご使用上の注意事項

  • ご使用の条件、環境によって床にタイヤ跡が付く場合があります。
  • 許容荷重以上の負荷を掛けないでください。
  • 個々のキャスターへ均等に負荷が掛かるように積載してください。
  • 固定キャスターは車輪の回転方向以外に無理な力を加えないでください。
  • 衝撃の加わる使用は避けてください。(段差面の乗り越え、落下、フォークリフトの爪で突くなどの衝撃等)
  • 著しい凹凸の床面でのご使用は避けてください。
  • トレーラー等でのけん引は行わないでください。※けん引対応キャスターを除く
  • ストッパーの操作は、靴を履いて行ってください。
  • ストッパーを掛けたまま、無理に動かさないでください。
  • ストッパーには過大な力や強い衝撃を与えないでください。
  • 傾斜面でストッパーを掛けたまま放置しないでください。
  • 走行中のストッパー操作は行わないでください。
  • 移動時にはストッパーが解除されている事を必ず確認してください。
  • 製品の改造は一切行わないでください。※改造による事故や故障に関してユーエイキャスターは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

点検・保守および交換

(1)事故防止および長期にご使用いただくため、定期的な点検、メンテナンスを行ってください。なお、キャスターの定期的な点検、清掃を含むメンテナンスを行う場合は、必ず手袋(軍手)などで保護処置を実施してください。素手で作業すると金属部分などで負傷する危険があります。
(2)以下の事項について定期的な確認をお願いします。

  • キャスターの締め付け部に異常が認められないか。
  • キャスターの破損、亀裂、変形が認められないか。
  • 車輪の緩みが生じていないか。

(3)製品に劣化、破損等の不具合が生じた場合は直ちに交換してください。(部分的な部品等の交換は行わないでください)
(4)旋回部や車輪部に異物が巻き込まれた場合は、直ちに除去してください。旋回不良や回転不良の原因となります。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ねじ径

車輪特性

許容荷重

(daN)

特性

車輪幅

(mm)

旋回半径

(mm)

ホイル材質

軸の長さ

(mm)

ピッチ

JANコード

RoHS?最小発注数量
50.1~70
59
~35.00
~50
40
[ナイロン] 黒ナイロン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
30
-
18
42
黒ナイロン
14
1.25
-
-
1個
50.1~70
59
~35.00
~50
40
[ナイロン] 黒ナイロン
UNF1/2
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
30
-
18
42
黒ナイロン
14
-
-
-
1個
50.1~70
59
~35.00
~50
40
[ナイロン] 黒ナイロン
W3/8
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
30
-
18
42
黒ナイロン
14
-
-
-
1個
50.1~70
59
~35.00
~50
40
ゴム
M12
なし
25
-
17
41
ゴム
14
1.25
-
-
1個
50.1~70
59
~35.00
~50
40
ゴム
M12
なし
25
-
17
41
ゴム
35
1.75
4562182576651
-
1個
50.1~70
59
~35.00
~50
40
ゴム
UNF1/2
なし
25
-
17
41
ゴム
14
-
-
-
1個
50.1~70
59
~35.00
~50
40
ゴム
W3/8
なし
25
-
17
41
ゴム
14
-
-
-
1個
50.1~70
68
~35.00
~50
50
[ナイロン] 黒ナイロン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
30
-
21
47
黒ナイロン
14
1.25
-
-
1個
50.1~70
68
~35.00
~50
50
[ナイロン] 黒ナイロン
UNF1/2
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
30
-
21
47
黒ナイロン
14
-
-
-
1個
50.1~70
68
~35.00
~50
50
[ナイロン] 黒ナイロン
W3/8
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
30
-
21
47
黒ナイロン
14
-
-
-
1個
50.1~70
68
~35.00
~50
50
エラストマー
M12
耐薬品性
25
-
20
47
PP
14
1.25
4562182579553
-
1個
50.1~70
68
~35.00
~50
50
エラストマー
M12
耐薬品性
25
-
20
47
PP
35
1.75
4562182579782
-
1個
50.1~70
68
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
30
-
21
47
ナイロン
14
1.25
-
-
1個
50.1~70
68
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン
UNF1/2
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
30
-
21
47
ナイロン
14
-
-
-
1個
50.1~70
68
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン
W3/8
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
30
-
21
47
ナイロン
14
-
-
-
1個
50.1~70
68
~35.00
~50
50
ゴム
M12
なし
30
-
20
47
ゴム
14
1.25
-
-
1個
50.1~70
68
~35.00
~50
50
ゴム
M12
なし
30
-
20
47
ゴム
35
1.75
4562182576668
-
1個
50.1~70
68
~35.00
~50
50
ゴム
UNF1/2
なし
30
-
20
47
ゴム
14
-
-
-
1個
50.1~70
68
~35.00
~50
50
ゴム
W3/8
なし
30
-
20
47
ゴム
14
-
-
-
1個
50.1~70
68
~35.00
~50
50
[ゴム] 導電ゴム
M12
なし
30
[静電気防止] 導電性
20
47
導電ゴム
14
1.25
-
-
1個
50.1~70
68
~35.00
~50
50
[ゴム] 導電ゴム
UNF1/2
なし
30
[静電気防止] 導電性
20
47
導電ゴム
14
-
-
-
1個
50.1~70
68
~35.00
~50
50
[ゴム] 導電ゴム
W3/8
なし
30
[静電気防止] 導電性
20
47
導電ゴム
14
-
-
-
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[ナイロン] 黒ナイロン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
40
-
21
56
黒ナイロン
14
1.25
-
-
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[ナイロン] 黒ナイロン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
40
-
21
56
黒ナイロン
35
1.75
-
-
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[ナイロン] 黒ナイロン
UNF1/2
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
40
-
21
56
黒ナイロン
14
-
-
-
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[ナイロン] 黒ナイロン
W3/8
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
35
-
21
56
黒ナイロン
14
-
-
-
1個
70.1~100
85
~35.00
50.1~70
65
エラストマー
M12
耐薬品性
30
-
21
56
PP
14
1.25
4562182579805
-
1個
70.1~100
85
~35.00
50.1~70
65
エラストマー
M12
耐薬品性
30
-
21
56
PP
35
1.75
4562182579812
-
1個
70.1~100
85
~35.00
50.1~70
65
エラストマー
UNF1/2
耐薬品性
30
-
21
56
PP
14
-
-
-
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
40
-
21
56
ナイロン
14
1.25
-
10
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
40
-
21
56
ナイロン
35
1.75
-
10
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン
UNF1/2
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
40
-
21
56
ナイロン
14
-
-
-
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン
W3/8
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
35
-
21
56
ナイロン
14
-
-
-
1個
70.1~100
85
~35.00
50.1~70
65
ゴム
M12
なし
30
-
21
56
ゴム
14
1.25
-
-
1個
70.1~100
85
~35.00
50.1~70
65
ゴム
M12
なし
30
-
21
56
ゴム
35
1.75
-
-
1個
70.1~100
85
~35.00
50.1~70
65
ゴム
UNF1/2
なし
30
-
21
56
ゴム
14
-
-
-
1個
70.1~100
85
~35.00
50.1~70
65
ゴム
W3/8
なし
30
-
21
56
ゴム
14
-
-
-
1個
70.1~100
85
~35.00
50.1~70
65
[ゴム] 導電ゴム
M12
なし
30
[静電気防止] 導電性
21
56
導電ゴム
14
1.25
-
-
1個
70.1~100
85
~35.00
50.1~70
65
[ゴム] 導電ゴム
M12
なし
30
[静電気防止] 導電性
21
56
導電ゴム
35
1.75
-
-
1個
70.1~100
85
~35.00
50.1~70
65
[ゴム] 導電ゴム
UNF1/2
なし
30
[静電気防止] 導電性
21
56
導電ゴム
14
-
-
-
1個
70.1~100
85
~35.00
50.1~70
65
[ゴム] 導電ゴム
W3/8
なし
30
[静電気防止] 導電性
21
56
導電ゴム
14
-
-
-
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[その他] ナイロンホイルウレタン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
40
-
21
56
ナイロン
14
1.25
-
10
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[その他] ナイロンホイルウレタン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
40
-
21
56
ナイロン
35
1.75
-
10
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[その他] ナイロンホイルウレタン
UNF1/2
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
40
-
21
56
ナイロン
14
-
-
-
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[その他] ナイロンホイルウレタン
W3/8
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
35
-
21
56
ナイロン
14
-
-
-
1個
70.1~100
95
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] 黒ナイロン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
50
-
21
65
黒ナイロン
14
1.25
-
-
1個
70.1~100
95
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] 黒ナイロン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
50
-
21
65
黒ナイロン
35
1.75
-
-
1個
70.1~100
95
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] 黒ナイロン
UNF1/2
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
50
-
21
65
黒ナイロン
14
-
-
-
1個
70.1~100
95
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] 黒ナイロン
W3/8
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
35
-
21
65
黒ナイロン
14
-
-
-
1個
70.1~100
95
~35.00
70.1~95
75
エラストマー
M12
耐薬品性
30
-
21
65
PP
14
1.25
4562182579577
-
1個
70.1~100
95
~35.00
70.1~95
75
エラストマー
M12
耐薬品性
30
-
21
65
PP
35
1.75
4562182579584
-
1個
70.1~100
95
~35.00
70.1~95
75
エラストマー
UNF1/2
耐薬品性
30
-
21
65
PP
14
-
-
-
1個
70.1~100
95
~35.00
70.1~95
75
エラストマー
W3/8
耐薬品性
30
-
21
65
PP
14
-
-
-
1個
70.1~100
95
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
50
-
21
65
ナイロン
14
1.25
-
10
1個
70.1~100
95
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
M12
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
50
-
21
65
ナイロン
35
1.75
-
10
1個
70.1~100
95
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
UNF1/2
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
50
-
21
65
ナイロン
14
-
-
-
1個
70.1~100
95
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
W3/8
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
35
-
21
65
ナイロン
14
-
-
-
1個
70.1~100
95
35.01~80.00
70.1~95
75
ゴム
M12
なし
40
-
21
65
ゴム
14
1.25
-
-
1個
70.1~100
95
35.01~80.00
70.1~95
75
ゴム
M12
なし
40
-
21
65
ゴム
35
1.75
-
-
1個
70.1~100
95
35.01~80.00
70.1~95
75
ゴム
UNF1/2
なし
40
-
21
65
ゴム
14
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
375
( 413 )
6日目
316
( 348 )
6日目
316
( 348 )
6日目
439
( 483 )
在庫品1日目当日出荷可能
316
( 348 )
在庫品1日目当日出荷可能
342
( 376 )
6日目
342
( 376 )
3日目
519
( 571 )
6日目
381
( 419 )
6日目
415
( 457 )
6日目
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
6日目
504
( 554 )
在庫品1日目当日出荷可能
558
( 614 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
3日目
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
501
( 551 )
3日目
675
( 743 )
6日目
621
( 683 )
6日目
574
( 631 )
6日目
592
( 651 )
8日目
646
( 711 )
8日目
592
( 651 )
8日目
592
( 651 )
8日目
546
( 601 )
在庫品1日目当日出荷可能
609
( 670 )
在庫品1日目当日出荷可能
560
( 616 )
13日目
624
( 686 )
6日目
502
( 552 )
6日目
502
( 552 )
6日目
502
( 552 )
6日目
664
( 730 )
3日目
664
( 730 )
3日目
601
( 661 )
6日目
656
( 722 )
6日目
904
( 994 )
8日目
904
( 994 )
8日目
904
( 994 )
8日目
904
( 994 )
8日目
845
( 930 )
6日目
752
( 827 )
6日目
752
( 827 )
6日目
814
( 895 )
13日目
680
( 748 )
8日目
747
( 822 )
8日目
680
( 748 )
8日目
680
( 748 )
8日目
712
( 783 )
在庫品1日目当日出荷可能
812
( 893 )
在庫品1日目当日出荷可能
654
( 719 )
13日目
654
( 719 )
6日目
582
( 640 )
6日目
750
( 825 )
6日目
582
( 640 )
6日目
645
( 710 )
13日目
828
( 911 )
3日目
828
( 911 )
3日目
672
( 739 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスターです。【用途】商品陳列棚などに使用されます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター LT型自在車ねじ込み式のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
製作品の台車に使用
5
満足度:5.0
台車の取付金具に対して大きさが適合したので購入しました。お客様の食品工場で使用しています。前輪、後輪に取り付けています。...もっと読む
1人が参考にしています。
内製加工機部品
5
満足度:5.0
内製加工機のキャスター用として購入しました。 選択肢の幅もあり、理想的なアイテムを選べたと満足しています。 短納期で届き...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の付属品として
5
満足度:5.0
この商品は当社でテストし、問題なかったので継続利用しています。ねじ込み式タイプとのことで取り付けには問題なく、特別気にな...もっと読む
0人が参考にしています。
台車に利用
5
満足度:5.0
このキャスターは動作がスムーズで、重たいものを乗せても問題なく利用できます。旋回性能についても問題なく、台車のキャスター...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q最後までねじをねじ込まない場合、どうなりますか?
A
許容荷重が下がってしまい、本来の数値通りの荷重を受ける事ができません。また、最後までねじをねじ込まずに使用されますと、商品がすぐに壊れてしまう可能性もあります。
Q取付方法を教えてください。
A
手で軽くねじ込んだ後、弊社製の専用板スパナで六角部分を締め付け、取付て下さい。その際、しっかりと最後までねじ込んで下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター LT型自在車ねじ込み式
LT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)
キャスター ST型自在車ねじ込み式
キャスター SJT型自在車ねじ込み式
キャスター SUS-ST型自在車ねじ込み式
キャスター ST特殊型自在車ねじ込み式
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格316-399 -714 -1,748 -1,562 -1,189 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
キャスタタイプねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
金具材質スチールスチールスチールスチールステンレススチール
ストッパなし回転ストッパ付なしなしなしなし
用途物流、台車 / スチール棚、木工家具物流、台車 / スチール棚、木工家具物流、台車物流、台車 / 建設商業施設ディスプレイ / 物流、台車物流、台車 / 建設
荷重区分軽荷重軽荷重軽荷重中荷重軽荷重軽中荷重

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト