メカニカル部品技術窓口
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター。小型ドーリーや...
詳細情報を確認する
LR-50R

寸法図側面

寸法図
| 車輪径 | 品番 | 車輪材質 | 許容荷重 | 車幅 | 取付高 | 取付座 | 取付寸法 | 穴径 | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | daN(kgf) | W(mm) | H(mm) | A×B(mm) | X×Y(mm) | P(mm) | (g) | ||
| 50 | LR-50R | ゴム | 30(30.6) | 20 | 65 | 58×40 | 45×25 | 6.5 | 125 |
| LR-50N | ナイロン | 40(40.8) | 21 | 100 |

取付方法

主な使用例(家具)

ゴム(R)

導電ゴム(RE)

ナイロン(N)

黒ナイロン(BN)

ウレタン(UR)
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター。
小型ドーリーや家具・什器に最適なキャスターです。
【特長】
・取付座がプレート状となっている、ねじやボルトで取付けるタイプのキャスター。
・新素材/軽荷重のスタンダード エラストマー車輪。
・ソフトな素材で、走行時の静粛性に優れています。
・マーキング(スリップ痕)がつきにくく、床面への汚れを低減できます。
・圧縮永久歪みも少なく、反発弾性に優れています。
・耐熱・耐候・耐油・耐薬品性に優れています。
・軽快な旋回始動性能「ダブルベアリング構造」。
・ダブルベアリング構造の採用により旋回始動性能を高めています。

ユーエイキャスター
アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式
機械装置などに使用されているキャスター。許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。

ユーエイキャスター
キャスター UHG型自在車プレート式
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。<br>従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)。小スペースで機械装置に取付可能。長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。

ユーエイキャスター
JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。自在車と固定車の切替をワンタッチでできる。ストッパーにより、車輪の回転のみ止める事が可能。車輪にベアリングを入れる事で、許容荷重の増加に繋がる。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ 重荷重用
4.3通常価格(税別):780円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 導電性タイプ・ステンレスタイプ
4通常価格(税別):405円~

ハンマーキャスター
ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm
5通常価格(税別):1,084円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):782円~