17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • ナイロン
    • その他
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ(mm)

    ~mm
  • プレート幅(mm)

    ~mm
  • ホイル材質

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

K2型固定車プレート式

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

K2型

WK2-150

WK2-150

WK2-130

WK2-130

寸法図側面

寸法図側面

寸法図

寸法図

品番車輪車輪径車幅取付高取付座取付寸法穴径許容荷重自重
D(mm)W(mm)H(mm)A×B(mm)X×Y(X'×Y')(mm)P(mm)daN(kgf)(g)
WK2-130鋼板ホイルゴム(B入)車13040170102×10280×80(75×75)11160(163.2)1390
NRナイロンホイルゴム(B入)車160(163.2)1245
Nナイロン(B入)車150(153.0)1195
GUナイロンホイルウレタン(B入)車160(163.2)1100
WK2-150鋼板ホイルゴム(B入)車15040190104×11080×80(75×75)11180(183.6)1410
NRナイロンホイルゴム(B入)車180(183.6)1200
Nナイロン(B入)車160(163.2)1100
GUナイロンホイルウレタン(B入)車180(183.6)1140

金具=三価ユニクロ仕上げ。

W 銅板ホイル ゴム(B入り)車

W 銅板ホイル ゴム(B入り)車

NR ナイロンホイル ゴム(B入り)車

NR ナイロンホイル ゴム(B入り)車

N ナイロン(B入り)車

N ナイロン(B入り)車

GU ナイロンホイル ウレタン(B入り)車

GU ナイロンホイル ウレタン(B入り)車

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ

(mm)

プレート幅

(mm)

ホイル材質

最小発注数量
170.1~200
190
150
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
180
40
104
110
ナイロン
1個
130.1~170
170
130
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
150
40
102
102
-
1個
170.1~200
190
150
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
160
40
104
110
-
1個
170.1~200
190
150
ゴム
なし
160
34
104
110
ナイロン
1個
130.1~170
170
130
ゴム
なし
160
40
102
102
鉄板
1個
170.1~200
190
150
ゴム
なし
180
40
102
102
鉄板
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,314
( 3,645 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,912
( 2,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,050
( 2,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,087
( 2,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,002
( 2,202 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。【用途】手押し台車、ロールボックスパレット、水周り向けに使用されます。

商品担当おすすめ

  • アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

    機械装置などに使用されているキャスター。許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。

  • キャスター UHG型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    キャスター UHG型自在車プレート式

    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。<br>従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)。小スペースで機械装置に取付可能。長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。

  • JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式

    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。自在車と固定車の切替をワンタッチでできる。ストッパーにより、車輪の回転のみ止める事が可能。車輪にベアリングを入れる事で、許容荷重の増加に繋がる。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K2型固定車プレート式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K2型固定車プレート式
SUS-K2型固定車プレート式
J2K-S型自在車(旋回固定式) プレート式
J2型自在車プレート式
SUS-J2型自在車プレート式
J2-S型自在車プレート式(ストッパー付)
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格1,912-5,940 -3,6972,334 -7,997 -2,788 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールステンレススチールスチールステンレススチール
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)125.1~160125.1~160125.1~160125.1~160125.1~160125.1~160
ストッパなしなしダブルストッパ付(回転+旋回)なしなし回転ストッパ付

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト