メカニカル部品技術窓口
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。2トンクラスの積載荷重にも耐える力持ち。毎日の仕事に...
詳細を確認
| タイプ | 取付方法 | ストッパ | 金具材質 | 取付穴種類 | 車輪ベアリング | 主な使用例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自在 | プレート式 | あり | スチール | 長穴 | 有り | 手押し台車 |
| 型番 | 車輪 | 車輪径(D) | 車幅(W) (mm) | 取付高(H) (mm) | 取付座(A×B) (mm) | 取付寸法(X×Y)(X'×Y') (mm) | 穴径(P) (mm) | 偏心E (mm) | 旋回半径(R) (mm) | 許容荷重(kgf) | 自重(g) | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WJK-150S | ゴム(鋼板ホイル,B入) | 150 | 40 | 198 | 120×120 | 94×94(87×87) | 11 | 40 | 116 | 204 | 2,563 | 三価ユニクロ仕上 |
| UWJK-150S | ウレタン(鋼板ホイル,B入) | 150 | 38 | 198 | 120×120 | 94×94(87×87) | 11 | 40 | 116 | 306 | 2,809 | 三価ユニクロ仕上 |
| WEJK-150S | 導電ゴム(鋼板ホイル,B入) | 150 | 40 | 198 | 120×120 | 94×94(87×87) | 11 | 40 | 116 | 204 | 2,563 | 三価ユニクロ仕上 |
| UWEJK-150S | 帯電防止ウレタン(鋼板ホイル,B入) | 150 | 38 | 198 | 120×120 | 94×94(87×87) | 11 | 40 | 116 | 306 | 2,809 | 三価ユニクロ仕上 |
| MCBJK-150S | モノマーキャストナイロン(B入) | 150 | 40 | 198 | 120×120 | 94×94(87×87) | 11 | 40 | 116 | 204 | 2,704 | 三価ユニクロ仕上 |
| NRJK-150S-G | ゴム(ナイロンホイル,B入) | 150 | 40 | 198 | 120×120 | 94×94(87×87) | 11 | 40 | 116 | 204 | 2,089 | 三価ユニクロ仕上 |
| WJK-150S-G | グレーゴム(鋼板ホイル,B入) | 150 | 40 | 198 | 120×120 | 94×94(87×87) | 11 | 40 | 116 | 204 | 2,510 | 三価ユニクロ仕上 |
| WOJK-150S | 耐油ゴム(鋼板ホイル,B入) | 150 | 40 | 198 | 120×120 | 94×94(87×87) | 11 | 40 | 116 | 204 | 2,563 | 三価ユニクロ仕上 |
| GUJK-150S | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 150 | 40 | 198 | 120×120 | 94×94(87×87) | 11 | 40 | 116 | 204 | 2,369 | 三価ユニクロ仕上 |
| NRJK-150S | ゴム(ナイロンホイル,B入) | 150 | 40 | 198 | 120×120 | 94×94(87×87) | 11 | 40 | 116 | 204 | 2,089 | 三価ユニクロ仕上 |

手押し台車
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。
2トンクラスの積載荷重にも耐える力持ち。
毎日の仕事に余裕を生み出す高性能キャスターです。
【特長】
・旋回性と高い耐荷重を両立する新設計・新素材。
・鋼球を円弧で支える新設計の軸受け構造。
・特殊鋼(高強度)採用し、強度アップ。
・重量物運搬に最適化。
・鋼板の厚さや、タイヤ幅などすべてが重荷重用に設計された専用キャスターです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~