17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

J2型自在車プレート式

  • キャスタタイプ
    プレート式自在
  • 金具材質
    スチール
  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    140.01~220.00
  • 車輪径【範囲選択】 (mm)
    125.1~160
  • ストッパ
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】 (mm)
    75~79.9
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ (mm)
    75(80)
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】 (mm)
    75~79.9
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ (mm)
    75(80)
  • 取付穴種類
    長穴
  • 用途
    物流、台車
  • 荷重区分
    中荷重
  • 車輪幅 (mm)
    40
  • プレート長さ (mm)
    102
  • プレート幅 (mm)
    102
  • 車輪ベアリング
    あり
未確定:候補が6型番あります。
数量:

商品情報

特長

車輪材質:ゴム 鋼板ホイル、B入(W)

車輪材質:ゴム 鋼板ホイル、B入(W)

車輪材質:ゴム ナイロンホイル、B入(NR)

車輪材質:ゴム ナイロンホイル、B入(NR)

ナイロン B入(N)

ナイロン B入(N)

ウレタン ナイロンホイル、B入(GU)

ウレタン ナイロンホイル、B入(GU)

取付方法

取付方法

使用例(手押し台車 or ロールボックスパレット)

使用例(手押し台車 or ロールボックスパレット)

寸法

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

車輪径品番車輪材質許容荷重車幅取付高取付座取付寸法穴径偏心旋回半径自重
D(mm)daN(kdf)W(mm)H(mm)A×B(mm)X×Y(mm)P(mm)E(mm)R(mm)(g)
130WJ2-130ゴム(鋼板ホイル,B入)160(163.2)40170102×10280×80
(75×75)
11401051600
NRJ2-130ゴム(ナイロンホイル,B入)160(163.2)1430
NJ2-130ナイロン(B入)150(153.0)1395
GUJ2-130ウレタン(ナイロンホイル,B入)160(163.2)1465
150WJ2-150ゴム(鋼板ホイル,B入)180(183.6)40190102×10280×80
(75×75)
11401051760
NRJ2-150ゴム(ナイロンホイル,B入)180(183.6)1550
NJ2-150ナイロン(B入)160(163.2)1470
GUJ2-150ウレタン(ナイロンホイル,B入)180(183.6)1510
  • 金具=三価ユニクロ仕上
  • プレート式
  • 自在車
  • ダブルベアリング

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

許容荷重

(daN)

旋回半径

(mm)

ホイル材質

最小発注数量
130.1~170
170
130
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
160
105
ナイロン
1個
170.1~200
190
150
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
180
115
ナイロン
1個
130.1~170
170
130
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
150
105
-
1個
170.1~200
190
150
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
160
115
-
1個
130.1~170
170
130
ゴム
なし
160
105
鉄板
1個
170.1~200
190
150
ゴム
なし
180
115
鉄板
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,917
( 3,209 )
3日目
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,334
( 2,567 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,437
( 2,681 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,478
( 2,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,573
( 2,830 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。【用途】手押し台車、ロールボックスパレット、水周り向けに使用されます。

商品担当おすすめ

  • アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

    機械装置などに使用されているキャスター。許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。

  • キャスター UHG型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    キャスター UHG型自在車プレート式

    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。<br>従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)。小スペースで機械装置に取付可能。長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。

  • JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式

    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。自在車と固定車の切替をワンタッチでできる。ストッパーにより、車輪の回転のみ止める事が可能。車輪にベアリングを入れる事で、許容荷重の増加に繋がる。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J2型自在車プレート式のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
メンテナンス作業
5
満足度:5.0
同型、他メーカーのキャスター交換に使用。価格での使用だが品質、精度共に問題なし。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
J2型自在車プレート式
SUS-J2型自在車プレート式
J2-S型自在車プレート式(ストッパー付)
J2K-S型自在車(旋回固定式) プレート式
SUS-J2-S型自在車プレート式(ストッパー付)
SUS-K2型固定車プレート式
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格2,334-7,997 -2,788 -3,6978,402 -5,940 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定
金具材質スチールステンレススチールスチールステンレスステンレス
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)125.1~160125.1~160125.1~160125.1~160125.1~160125.1~160
ストッパなしなし回転ストッパ付ダブルストッパ付(回転+旋回)回転ストッパ付なし

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト