17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

J2K型自在車(旋回固定式) プレート式

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

J2K型自在車(旋回固定式) プレート式

販売終了

型番

GUJ2K-130

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。
もっと運搬をスムーズに、軽快なフットワークを追求。
【特長】
・ロールボックスパレットはもちろん、一般産業用にもお使いいただけるスタンダードキャスター。
・キャスターの取付け位置が自由自在。
・耐荷重に余裕のある1ランク上のキャスター選定。

指定中の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
130.1~170
取付け高さ H(mm)
170
許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)
125.1~160
車輪径 D(φ)
130
車輪材質
[その他] ナイロンホイルウレタン
ストッパ
旋回ストッパ付
車輪特性
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
75(80)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト