17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 外装保護部品

    ~mm
  • 片端金具 (L側)

    ~mm
  • 片端金具 (R側)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • ホース長さ(mm) ※10mm単位

    ~mm
      [300-20000/10]
    • 付属アダプター (L側)

      ~mm
    • 付属アダプター (R側)

      ~mm
    • 外装カバー

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    フィールドクリンプ用高圧ホース Wシリーズ WSR5Z型

    未確定:候補が4型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    製品仕様

    ■構造
    内面チューブ:耐油性合成ゴム
    補強層:ワイヤーブレード
               ワイヤースパイラル
    外面カバー:
       WSR5Z:ヤーンブレード
       WSR2Z:耐候性合成ゴム
       WSR9Z:耐候性合成ゴム
    ■適用流体/一般作動油
    ■流体温度範囲/
       WSR5Z:-40℃~+100℃
       WSR2Z:-40℃~+93℃
       WSR9Z:-40℃~+93℃
    ■推奨雰囲気温度/-40℃~+70℃

    規格表

    フィールドクリンプ用高圧ホース Wシリーズ WSR5Z型 規格表

    型番リスト

    表示件数

    最高使用圧力

    (MPa)

    外装保護部品

    片端金具 (L側)

    片端金具 (R側)

    内径 d

    (φ)

    最小曲げ半径

    (mm)

    ホース長さ(mm) ※10mm単位

    付属アダプター (L側)

    付属アダプター (R側)

    外装カバー

    最小発注数量
    20.7
    なし
    1001 ~ 1004
    1001 ~ 1004
    6.4
    85
    300 ~ 20000
    なし
    なし
    1個
    15.5
    なし
    1001 ~ 1004
    1001 ~ 1004
    7.9
    100
    300 ~ 20000
    なし
    なし
    1個
    12.1
    なし
    1001 ~ 1004
    1001 ~ 1004
    12.7
    140
    500 ~ 10000
    なし
    なし
    1個
    10.3
    なし
    1001 ~ 1004
    1001 ~ 1004
    15.9
    165
    500 ~ 10000
    なし
    なし
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    一般油圧機械用ホース。
    【特長】
    ・Wシリーズ高圧ホースは、SAE規格をクリアした一般油圧用ホース。金具にはフィールドアセンブリーをとりいれました。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フィールドクリンプ用高圧ホース Wシリーズ WSR5Z型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィールドクリンプ用高圧ホース Wシリーズ WSR5Z型
    油圧配管用ホース 3130シリーズ
    油圧配管用ホース 1000シリーズ
    油圧配管用ホース 3000シリーズ
    油圧配管用ホース 1400シリーズ
    油圧配管用ホース 1500シリーズ
    メーカー横浜ゴムニッタニッタニッタニッタニッタ
    通常価格-----90,365
    通常出荷日9日目7日目〜13日目7日目〜7日目7日目
    流体一般作動油 / 水 / 空気 / 潤滑油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油
    金具形状両側ストレートなしなしなしなしなし
    内面チューブ材質耐油性合成ゴムナイロンコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンコアチューブ+合成繊維ブレード
    使用温度範囲(℃)-40::93-40::100-40::100-40::100-40::100-40::100

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    油圧用ホースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト