17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 使用流体

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • ハンドル材質

    • ステンレス
  • サイズ

  • パッキン材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 19日以内

手動2方ボールバルブ

通常単価(税別)
44,59588,173
税込単価
49,05596,990
通常出荷日:11日目~19日目

ハンドルは、7箇所のロックストッパー付きで、弁の開度調整可能、360°回転できます。シートリング+Oリ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

手動2方ボールバルブ 外形図1

1.0s~1.5s

手動2方ボールバルブ 外形図2

2.0s~2.5s

製品仕様

接液部材質SUS316L
ボール材質AISI316L※注1
パッキン材質フッ素ゴム/シリコンゴム
シート材質PTFE
使用温度範囲常用液温度範囲:-5~+95℃(非作動時は-5~+100℃)
表面仕上内面:#320~#400バフ研磨仕上
外面:#320~#400バフ研磨仕上
配管継手ISO規格準拠ヘルール・ネジ
最高使用圧力0.7MPa
操作空気圧0.4MPa(max 0.7MPa)
ハンドル形状1.0s~1.5s:樹脂ハンドル(材質:ABS樹脂)※注2
2.0s~2.5s:SUSハンドル

※注1:AISI規格で制定されているステンレス鋼で、SUS316Lに相当します。

※注2:[ABS樹脂]アクリロニトリル・ブタジエン・スチレンを共重合させた熱可塑性樹脂。耐衝撃性や耐熱性、加工性に優れています。

規格表

手動2方ボールバルブ 規格表1

商品特長詳細

ポケット部の液溜まりを最小限におさえ、従来品に比べ、よりサニタリー性を追求しました。
また、分解・組立が容易に行えるように本体の取付にクランプを使用し、より使い易く設計しています。
ロック式ストッパーを備えています。

注意・禁止事項

  • 長時間の半開(微開)での使用は、液漏れの原因となりますのでお避け下さい。

型番リスト

表示件数

使用流体

内径 d

(φ)

ハンドル材質

サイズ

パッキン材質

最小発注数量
23
樹脂
1.0S
フッ素ゴム
1個
35.7
樹脂
1.5S
フッ素ゴム
1個
47.8
[ステンレス] 樹脂球+ステンレス
2.0S
フッ素ゴム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,595
( 49,055 )
11日目
60,560
( 66,616 )
11日目
88,173
( 96,990 )
19日目

詳細情報

基本情報

ハンドルは、7箇所のロックストッパー付きで、弁の開度調整可能、360°回転できます。シートリング+Oリングを採用している為、操作が軽快です。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動2方ボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動2方ボールバルブ
小口径手動2方ボールバルブ
小口径手動3方ボールバルブ
手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)
ステンレス バルブ CBS サニタリーバタフライバルブ
ステンレス バルブ CSM サニタリーミニボールバルブ
メーカー大阪サニタリー大阪サニタリー大阪サニタリー大阪サニタリーコンサスコンサス
通常価格44,595-36,121 -49,93231,867 -27,061 -26,774 -
通常出荷日11日目〜在庫品1日目在庫品1日目13日目在庫品1日目〜5日目〜
種類ボールボールボールバタフライバタフライボール
駆動種類手動手動手動手動手動手動
シール材質PTFEPTFEPTFE-シリコンPTFE
最大圧力(MPa)0.70.70.70.7--
表面仕上内外バフ研磨ヘアーライン(内面バフ)ヘアーライン(内面バフ)ショット内面バフ研磨内面バフ研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリーバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト