17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小口径手動2方ボールバルブ

未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

小口径手動2方ボールバルブ 外形図1

製品仕様

接液部材質SUS316L(SCS16)
シート材質PTFE
表面仕上内面:#400バフ研磨
外面:ヘアーライン仕上
使用温度範囲0~+95℃
最高使用圧力0.7MPa
配管継手ISO規格準拠ヘルール
自動弁操作空気圧力0.4MPa(max0.7MPa)
エアーシリンダアルミ合金
作動方式単作動/複作動

流れ方向

小口径手動2方ボールバルブ 商品特長詳細1

構造

小口径手動2方ボールバルブ 商品特長詳細2

(1)バルブボディ
(2)ノズル
(3)ボールディスク
(4)ステム
(5)ボールシート
(6)シートパッキン
(7)ベアリング
(8)ハンドル
(9)六角穴付ボルト
(10)六角ナット
(11)平座金
(12)バネ座金
(13)十字穴付ナベ小ネジ
(14)平座金

規格表

小口径手動2方ボールバルブ 規格表1

商品特長詳細

2方・3方同一面間寸法・・・互換性あり
手動ハンドルはSUS製
継手はへルール(ISO規格準拠)標準
自動弁は、小型アクチュエータを採用したコンパクト設計
製造の自動化による低コストが実現可能

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

サイズ

最小発注数量
14
10A
1個
17.5
15A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,121
( 39,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,174
( 40,891 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

BV型ボールバルブは2方・3方向の流路切換へ対応できるバルブとして設計。バルブボディとノズルは3分割の為、分解・点検が容易。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小口径手動2方ボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小口径手動2方ボールバルブ
小口径手動3方ボールバルブ
サニタリーバタフライバルブ -フェルールタイプ 3A規格-
チャッキバルブ -突合せ溶接 3A規格- [WVRAS]
センターフランジ -突合せクランプ 3A規格-
サニタリーボールバルブ 標準タイプ
メーカー大阪サニタリー大阪サニタリーCSE(シー・エス・イー)CSE(シー・エス・イー)CSE(シー・エス・イー)ミスミ
通常価格36,121-49,93216,314 -13,842 -14,359 -17,850 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目〜9日目〜在庫品1日目
種類ボールボール蝶形チャッキチャッキボールバルブ標準タイプ
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス
駆動種類手動手動手動その他その他手動
シール材質PTFEPTFEEPDMEPDMEPDMふっ素樹脂
最大圧力(MPa)0.70.70.9110.98
よく一緒に購入される商品

サニタリーバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト