17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
数量:

商品情報

外形図

クイック継手付スピードコントローラ 低圧制御タイプ:関連画像

メートルねじタイプ

クイック継手付スピードコントローラ 低圧制御タイプ:関連画像

開放リング φD:4~6mm

クイック継手付スピードコントローラ 低圧制御タイプ:関連画像

開放リング φD:8~10mm

製品仕様

クイック継手付スピードコントローラ 低圧制御タイプ:関連画像

外観

規格表

型番注2チューブ外径
φD
RABL1注1L2注1L3注1
MAXMINMAXMIN
SSC4-M5-□4M5×0.82.933.429.930.5276.722.8
SSC4-01-□R1/884135.93731.910.726.8
SSC6-M5-□6M5×0.82.933.429.930.5276.724.2
SSC6-01-□R1/884135.93731.910.728.2
SSC6-02-□R1/411.148.742.642.636.511.929.4
SSC8-01-□8R1/884135.93731.910.736.4
SSC8-02-□R1/411.148.742.642.636.511.937.6
型番注2φP1φP2CE対辺
H
XY質量
(g)
SSC4-M5-□89.8111089.87.87.6
SSC4-01-□14.412.21017
SSC6-M5-□10.59.811.610.5811.89.88.4
SSC6-01-□14.412.71018
SSC6-02-□18.414.71436
SSC8-01-□14.514.418.115.51013.8-22
SSC8-02-□18.417.51439

注1:テーパーねじタイプのL1、L2、L3寸法は、ねじ込み後の参考寸法です。
注2:型番内の□には、メータアウト制御を希望される場合記号:Aを、メータイン制御を希望される場合記号:Bをご記入ください。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

制御方向

チューブの呼び D

(φ)

接続ねじ

最小発注数量
メータアウト
4
M5×0.8
1個
メータイン
4
M5×0.8
1個
メータイン
6
R1/8
1個
メータアウト
6
R1/4
1個
メータアウト
6
M5×0.8
1個
メータイン
6
M5×0.8
1個
メータイン
8
R1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,644
( 1,808 )
5日目
1,533
( 1,686 )
15日目
1,990
( 2,189 )
3日目
2,199
( 2,419 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,822
( 2,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,984
( 2,182 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,088
( 2,297 )
3日目

詳細情報

基本情報

シリンダ等アクチュエータの速度制御用ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な継手。
【特長】
・低圧仕様。
・流量特性に優れ、低流域での微調整が容易。
【用途】
・あらゆる業界、エアシリンダ等使用の生産ラインに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q制御の方向にメータイン、メータアウトとは何か。
A
メータアウトは排気の圧力を制御し、複動形シリンダに使用します。メータインは入力側の圧力を制御し単動形シリンダに使用します。見分け方は調整ねじ上にA、Bの刻印がされています。
Qシリンダの速度を速くしたい場合の調整方法は
A
ニードルを全閉状態から反時計方向に廻します。希望速度になったら必ずロックナットで締めて設定がずれないようにしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ
クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ
クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ
クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ横向き SSF□-Pシリーズ
クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズ
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格1,533-999 -982 -1,9601,042 -1,364 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
本体形状ストレートユニオンストレートユニバーサルストレートユニバーサルエルボ
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
ねじ部材質黄銅---黄銅黄銅

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト