メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 処理空気流量(l/min)

    ~mm
  • 配管ねじの呼び

    ~mm
  • 関連部品

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マッフルクリーナ MFC2シリーズ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

MFC2-20-B
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MFC2-20-Bの仕様・寸法情報

種類
エキゾーストフィルタ
接続方式
管接続形
特性
なし
使用流体
油分含有エア
処理空気流量(l/min)
1600
接続種類
Rc(R)
配管ねじの呼び
3/4
エキゾーストフィルタ 消音効果
20dB以上
関連部品
ブラケット付
-
-

商品情報

外形図

マッフルクリーナ MFC2シリーズ 外形図01
マッフルクリーナ MFC2シリーズ 外形図02

取付ブラケット

規格表

マッフルクリーナ MFC2シリーズ 規格表01
 

取付ブラケット

マッフルクリーナ MFC2シリーズ 規格表02

製品仕様

型番MFC2-10MFC2-20MFC2-25MFC2-40MFC2-50
接続口径 Rc3/83/411 1/22
有効断面積mm235105160350585
最大処理流量 l/min(ANR)4501,6003,0006,40010,500
消音効果 dB3228322322
使用温度範囲+5~+60℃
質量 kg0.280.560.751.31.8
オイルミスト回収効率99.9%

消音効果は圧力0.5MPaで最大処理流量を流したときのオリフィスから発生した音と、それにマッフルクリーナを取付けたときの音の差です。(音源より1mの位置)

使用例

マッフルクリーナ MFC2シリーズ 使用例01

マッフルクリーナは、アクチュエータ・バルブ・圧縮空気中などに含まれる油分の除去と排気の消音と、1台2役をこなします。
上図のように集中排気させることにより、よりいっそう、クリーンな作業環境をつくります。

選定サポート情報

注文例

マッフルクリーナ MFC2シリーズ 選定サポート01

性能・試験情報

マッフルクリーナ MFC2シリーズ 性質性能01

流量特性図:MFC2-20の場合1600l/min(ANR)で使用した場合、背圧は0.05MPaとなります。

型番リスト

表示件数
型番
MFC2-20-B

処理空気流量

(l/min)

配管ねじの呼び

関連部品

最小発注数量
1600
3/4
ブラケット付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,795
( 15,175 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マッフルクリーナは、排気の消音とオイルミストの分離を完全にし、より一層快適な作業環境をつくります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マッフルクリーナ MFC2シリーズの型番MFC2-20-Bのページです。 型番MFC2-20-Bに関する仕様情報を記載しております。
マッフルクリーナ MFC2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マッフルクリーナ MFC2シリーズ
調質機器小形FRシリーズ フィルタFNシリーズ
調質機器小形FRシリーズフィルタ VFNシリーズ
調質機器 GPFシリーズ ミストセパレータ
エアフィルタ BN-27T5
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000P・S・M・X
メーカーTAIYO(太陽鉄工)コガネイコガネイAirTAC(エアタック)日本精器CKD
通常価格13,7952,684 -3,742 -3,893 -4,49758,140 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目〜
種類エキゾーストフィルタ標準標準標準標準標準
接続方式管接続形管接続形管接続形管接続形管接続形管接続形
特性なしなしなしなしなしなし
使用流体油分含有エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア
接続種類Rc(R)ワンタッチ配管ワンタッチ配管RcRcRc
よく一緒に購入される商品

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト