メカニカル部品技術窓口
【特長】・スタンダードタイプの 油分除去用のエアフィルタです。


| 項目 | 1219-2C |
|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 |
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 |
| 耐圧力 MPa | 1.5 |
| 周囲温度・流体温度 ℃ | 5~54 |
| 油分除去 | 0.1PPMw/w(入気温度30℃の時) |
| 最大流量 m3/min(ANR) | 0.056 |
| 接続口径 Rc | 1/4 |
| 質量 kg | 0.3 |
| マントル数量 | 1 |
| マントル組付形番 (マントルとシール用Oリングまたはガスケットのセット) | 1219-MANTLE-ASSY |
注1:最大流量は入口空気圧力0.7MPa、初期圧力降下0.01MPaにおける大気圧換算値です。
注2:マントル組付番号は、マントル単体番号とOリング(1219の部品リスト(4))を組合せた部品です。
| 項目 | 1238-6C-F1 |
|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 |
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 |
| 耐圧力 MPa | 1.5 |
| 周囲温度・流体温度 ℃ | 5~54 |
| 油分除去 | 0.1PPMw/w(入気温度30℃の時) |
| 最大流量 m3/min(ANR) | 1.27 |
| 接続口径 Rc | 3/4 |
| 質量 kg | 2.5 |
| マントル数量 | 1 |
| マントル組付形番 (マントルとシール用Oリングまたはガスケットのセット) | 1238-MANTLE-ASSY |
注1:最大流量は入口空気圧力0.7MPa、初期圧力降下0.01MPaにおける大気圧換算値です。
注2:マントル組付番号は、マントル単体番号とOリング又は、ガスケット(1238の部品リスト(6))を組合せた部品です。
注3:手動コック付N.C.オートドレン(オプション"F1")の最低作動圧力は0.15MPaです。


| No. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | カバー | 亜鉛合金ダイカスト・黄銅 |
| 2 | Oリング | 特殊ニトリルゴム |
| 3 | ボウル | ポリカーボネート樹脂・黄銅 |
| 4 | Oリング | ニトリルゴム |
| 5 | マントル | - |
| No. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1238 | ||
| 1 | カバー | 亜鉛合金ダイカスト |
| 2 | クランプリング | 亜鉛合金ダイカスト |
| 3 | Oリング | 特殊ニトリルゴム |
| 4 | ボウル | ポリカーボネート樹脂 |
| 5 | ボウルガード | 鋼 |
| 6 | Oリングまたはガスケット | ニトリルゴム |
| 7 | マントル | - |

注1:手動コックタイプのドレン排水口は、ナイロンチューブ内径φ5.7~6.0を直接取付けることができます。
注2:メタルボウルでオートドレンの場合、ドレン排出口接続口径はRc1/4です。
1219

1238

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
4.3通常価格(税別):261円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):71円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
メインラインフィルタ AFFシリーズ
5通常価格(税別):789円~

SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-D・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-D
5通常価格(税別):3,570円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

CKD
小形フィルタ・レギュレータWB500
0通常価格(税別):3,290円~

SMC
工業用フィルタ FGDシリーズ
5通常価格(税別):623円~