メカニカル部品技術窓口
【特長】・圧力検出に半導体センサを使用しており、高精度、高信頼性を実現していま...
詳細情報を確認する
| 型番 | 真空用 | 正圧用 |
|---|---|---|
| 項目 | PPE-V01-□ 注1 | PPE-P01-□ 注1 |
| 定格圧力 | -101.3~0kPa | 0~100kPa |
| 銘板色 注2 | 赤色 | 緑色 |
| 感圧素子 | 拡散形半導体圧力センサ | |
| 適用流体 | 空気・非腐食性気体 | |
| 耐圧力 | 0.6MPa | 0.3MPa |
| 繰返し精度 | ±1%F.S. | |
| 応差 | 3%F.S.以下 | |
| 温度特性 | ±3%F.S. | |
| 負荷電圧 | DC10~30V | |
| 負荷電流 | 5~50mA | |
| 内部降下電圧 | 4V以下 | |
| 漏れ電流 | 1mA以下 | |
| 表示灯 | ON時黄色LED点灯 | |
| リード線長さ | 標準3m(耐油性ビニルキャブタイヤコード 2芯0.15mm2 絶縁体外径φ1.0) | |
| 使用温度範囲 | 0~50℃(但し凍結なきこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向4時間 | |
| 保護構造 | IEC規格 IP65相当 | |
| 配管方式 | R1/8、φ6プラグ、φ6ワンタッチ継手 | |
| 質量 | PPE-□-6/-H6-B:約37g、PPE-□-H6:約42g | |
注1:□部は、配管部形状に合った形式となります。(形番表示方法参照)
注2:圧力レンジにより銘板色を変えております。(混在誤使用予防)

分解不可
| 品番 | 部品名称 | 材質 | 品番 | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圧力センサ | 拡散形半導体ストレインゲージ | 11 | Oリング | ニトリルゴム |
| 2 | ボディ | ポリブチレンテレフタレート (ガラス繊維30%) | 12 | ストッパ | ステンレス鋼 |
| 3 | カバー | ポリカーボーネート | 13 | スプリングピン | ステンレス鋼 |
| 4 | トリマカバー | ポリカーボーネート | 14 | R1/8 | ポリブチレンテレフタレート (ガラス繊維30%) |
| 5 | ブシュ | ニトリルゴム | 15 | プラグ | ポリブチレンテレフタレート (ガラス繊維30%) |
| 6 | ブシュホルダ | アルミニウム | 16 | ワンタッチ継手 | ポリブチレンテレフタレート |
| 7 | カバーガスケット | シリコンゴム | 17 | パッキン | ニトリルゴム |
| 8 | リード線(3m) | ポリ塩化ビニル | 18 | チャック | 黄銅(無電解ニッケルメッキ) |
| 9 | Oリング | ニトリルゴム | 19 | アウターリング | 黄銅(無電解ニッケルメッキ) |
| 10 | Oリング | ニトリルゴム | 20 | プッシュリング | ポリアセタール |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
6,207円 ( 6,828円 ) | 8日目 |
- ( - ) | 9日目 |
【特長】
・圧力検出に半導体センサを使用しており、高精度、高信頼性を実現しています
・誤配線(逆接続、負荷短絡)に対する保護回路が内蔵されています
・選べる配管接続方法:R1/8、Φ6プラグ、Φ6ワンタッチ継手
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ダイヤフラム式フロースイッチ IFW5シリーズ
4.5通常価格(税別):13,651円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
電空レギュレータ ITV1000・2000・3000シリーズ
5通常価格(税別):5,363円~

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

山本計器製造
グリセリン入り圧力計 A形
0通常価格(税別):6,530円~

SMC
エアコンビネーション AC-Dシリーズ オプション・交換部品
0通常価格(税別):128円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~