メカニカル部品技術窓口
【特長】・PPD3シリーズは、空気圧ラインに最適な、圧力スイッチです・豊富なポ...
詳細情報を確認する


| 項目 | PPD3-S | ||
|---|---|---|---|
| R10 | R03 | R01 | |
| 感圧素子 | 一重ステンレスダイアフラム圧力センサ | ||
| 適用流体 | 空気・非腐食性気体・圧縮空気(水分・ドレン分を含む) | ||
| 定格圧力 | -100~980kPa | -100~300kPa | -100~100kPa |
| 表示単位 | kPa | kPa | kPa |
| 表示最小単位 注1 | 1kPa | ||
| 耐圧力 | 2MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| 表示精度(25℃) | ±2%F.S. | ±3%F.S. | |
| 温度特性(0~50℃) | ±4%F.S. | ±5%F.S. | |
| 漏れ量 | 1cm3/min(ANR)以下 | ||
| 表示 | 3桁橙色LED表示 文字高さ8mm | ||
| 電源電圧 | DC12~24V±10%(リップル率1%以下) | ||
| 消費電流 | 50mA以下(センサ分離形は60mA以下) | ||
| スイッチ出力形式 | センサ一体形 | N:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力2点 P:PNPトランジスタ オープンコレクタ出力2点 NA:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力1点+アナログ出力1点 PA:PNPトランジスタ オープンコレクタ出力1点+アナログ出力1点 | |
| センサ分離形 | NA:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力2点+アナログ出力1点 PA:PNPトランジスタ オープンコレクタ出力2点+アナログ出力1点 | ||
| スイッチ出力電流 | 50mA以下 | ||
| スイッチ出力電圧降下値 | 2.4V以下 | ||
| スイッチ出力応答時間 | 約5msec | ||
| アナログ出力 | 1~5V±0.1V 負荷インピーダンス:10kΩ以上 | ||
| 設定値保持 | EEPROM | ||
| リード線 | 本体:耐油ビニルコード 4芯(0.3mm2 絶縁体外径φ1.1)1m(センサ分離形は5芯 0.2mm2 絶縁体外径φ1.0) センサ分離形のセンサ部:耐油ビニルコード 3芯(0.15mm2 絶縁体外径φ1.0) 3m | ||
| 周囲温度 | 0~50℃ | ||
| 周囲湿度 | 0~85%RH(非結露のこと) | ||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 | ||
| 保護構造 | IP65相当 注2 (センサ分離形の表示器部のみIP40相当) | ||
| 保護回路 注3 | 電源逆接続保護 スイッチ出力逆接続保護 スイッチ出力負荷短絡保護 | ||
| 質量 | PPD3-S-R□-6B:約105g | ||
注1:圧力の最小表示単位を示すものであり、表示精度を保証するものではありません。
注2:大気導入ポートを処理した場合です(デジタルカタログ1124ページ参照)。
注3:本製品の保護回路は特定の誤接続、負荷の短絡に対してのみ効果があり、あらゆる誤接続から保護できるわけではありません。

分解不可
| 品番 | 部品名称 | 材質 | 品番 | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圧力ポート | アルミニウム | 8 | リード線(3m) | ポリ塩化ビニル |
| 2 | Oリング | フッ素ゴム | 9 | ブッシュ | ニトリルゴム |
| 3 | Oリング | ニトリルゴム | 10 | センサボディ | ポリブチレンテレフタレート(ガラス繊維30%) |
| 4 | 皿ネジ | SUSXM7 | 11 | アンプ基板 | ガラスエポキシ樹脂 |
| 5 | 銘板 | ポリエステルフィルム | 12 | 穴用Cリング | ステンレス鋼 |
| 6 | ランプシート | ポリエステルフィルム | 13 | 圧力センサ | ステンレスダイアフラムストレインゲージ |
| 7 | ブッシュホルダ | アルミニウム | - | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,094円 ( 30,903円 ) | 5日目 |
27,812円 ( 30,593円 ) | 5日目 |
28,094円 ( 30,903円 ) | 14日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
【特長】
・PPD3シリーズは、空気圧ラインに最適な、圧力スイッチです
・豊富なポート構造により元圧確認に留まらず、吸着確認・着座確認など、自在に使用できます
・ワンタッチ継手付き樹脂製ポート(6HD・6HT)を用意
・軽量・省スペース化できます
・スルータイプポート(6T・6HT)を用意
・ピークホールド機能、強制スイッチ機能、圧力読取機能など、便利機能で設置設定を効率化
・CEマーキング対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ダイヤフラム式フロースイッチ IFW5シリーズ
4.5通常価格(税別):13,651円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
電空レギュレータ ITV1000・2000・3000シリーズ
5通常価格(税別):5,363円~

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

山本計器製造
グリセリン入り圧力計 A形
0通常価格(税別):6,530円~

SMC
エアコンビネーション AC-Dシリーズ オプション・交換部品
0通常価格(税別):128円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~