メカニカル部品技術窓口
高精度・高剛性を重視したリニアスライドシリンダの高性能モデル。【特長】・リニア...
詳細情報を確認する設計の自由度が高い : ストッパの左右対称形、多面配管、2面取付け、位置決め穴装備など、設計面の自由度が極めて高い商品。
ガイドボールを4列配置にしたリニアガイドを採用(φ12(直径12mm)〜) : ガイドボールを4列に配置し、荷重方向を選ばず安定した動作が得られる。
また、ガイドボールの接触幅が2列配置のガイドと比較し小さいため、回転時に発生する摩擦抵抗も少なく、滑らかな動作で且つ、精度、剛性を高めている。
オプション・バリエーションが豊富 : 機種に標準形、落下防止形、クリーン仕様形を用意。オプションにはストローク調整用ストッパ、ショックキラー形ストッパ付きなど豊富に揃えている。
※クリーン仕様にショックキラー形ストッパは選択できない。
バッファ機構付 : シリンダ前進時に駆動部とワークがぶつかっても、緩衝機構が作動し、ワークやシリンダを保護するタイプ。ピック&プレースなどの先端で緩衝機構が必要な場合等に使用。さらにバッファの作動を検出するシリンダスイッチが塔載可能で(BLタイプ)ライン等の異常を検知できる。
防錆処理タイプ(φ20,25 : 直径20,25mm) : テーブル面とレール面に防錆処理を施し、イオナイザー付近など湿度の高い環境での錆の発生が低減。
2色スイッチが選択可能 : 無接点式2色表示式スイッチが選択可能になった。本体からスイッチがはみ出さずスッキリした外観。

スライドテーブル先端の変位

防錆処理タイプ

ストローク調整用ストッパ片側調整範囲0~5mm

ショックキラー形ストッパストロークエンドでの衝撃緩衝
| 項目 | LCG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チューブ内径 | mm | φ6 | φ8 | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 |
| 作動方式 | 複動形 | ||||||
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||||||
| 最高使用圧力 | MPa | 0.7 | |||||
| 最低使用圧力 | MPa | 0.15(注1) | |||||
| 耐圧力 | MPa | 1.05 | |||||
| 周囲温度 | ℃ | -10~+60(但し、凍結なきこと) | |||||
| 接続口径 | 本体側面 | M3 | M5 | Rc1/8 | |||
| 本体後方 | M3 | M5 | Rc1/8 | ||||
| ストローク許容差 | mm | +2.0 0 | (注2) | ||||
| 使用ピストン速度 | mm/s | 50~500(注3) | |||||
| クッション | ゴムクッション付 | ||||||
| 給油 | 不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) | ||||||
仕様
注1:φ6のショックキラー形ストッパ使用時は0.2MPaになります。
注2:ストッパなしで使用の場合、エンドプレートとフローティングブシュの間にわずかな隙間がありますのでご注意ください。
注3:ストローク調整用ストッパ使用時は、50~200mm/sでご使用ください。
注4:ストローク調整用ストッパは使用圧力0.3MPa以上でメタルタッチとなります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 20日目 |
33,029円 ( 36,332円 ) | 11日目 |
31,945円 ( 35,140円 ) | 7日目 |
24,733円 ( 27,206円 ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 20日目 |
35,297円 ( 38,827円 ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 20日目 |
25,019円 ( 27,521円 ) | 7日目 |
31,073円 ( 34,180円 ) | 11日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 20日目 |
39,915円 ( 43,907円 ) | 11日目 |
44,501円 ( 48,951円 ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 20日目 |
25,970円 ( 28,567円 ) | 11日目 |
27,663円 ( 30,429円 ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 20日目 |
27,971円 ( 30,768円 ) | 14日目 |
30,507円 ( 33,558円 ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 20日目 |
32,077円 ( 35,285円 ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 20日目 |
30,710円 ( 33,781円 ) | 17日目 |
38,847円 ( 42,732円 ) | 13日目 |
32,844円 ( 36,128円 ) | 17日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 20日目 |
29,452円 ( 32,397円 ) | 11日目 |
37,395円 ( 41,135円 ) | 7日目 |
36,298円 ( 39,928円 ) | 13日目 |
31,873円 ( 35,060円 ) | 13日目 |
51,605円 ( 56,766円 ) | 13日目 |
高精度・高剛性を重視したリニアスライドシリンダの高性能モデル。
【特長】
・リニアガイドのテーブル面をそのままスライドテーブルに採用
・平行度0.03mm(Φ12-30ストローク)エンドプレート直角度0.05mm
・より高剛性に
・スライドテーブルの材質を従来製品のアルミ材から、ステンレス或いは、鋼に変更
・幅広ガイドとの組み合わせで、より剛性がアップした
・そして使いやすく
・シリンダとリニアスライドを別々に設計するわずらわしさを解消
・設計工数を削減
・ストッパの左右対称取り付け、多面配管など設計の自由度、使いやすさが向上
【用途】
・エアスライドテーブルとしての使用
・エアスライドシリンダとしての使用
・スライドユニットシリンダとしての使用

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
コンパクトスライド MXHシリーズ
4.5通常価格(税別):14,754円~

SMC
コンパクトスライド/MXHシリーズ
4通常価格(税別):13,797円~

SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ アジャスタ・アジャストボルト
0通常価格(税別):1,102円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY3A/3Bシリーズ
4通常価格(税別):928円~

SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ
3通常価格(税別):1,512円~

コガネイ
エアスライドシリンダ SUシリーズ
0通常価格(税別):24,954円~

AirTAC(エアタック)
スライドユニット(リバーシブル) HLSシリーズ
0
AirTAC(エアタック)
【在庫品】スライドユニット(リバーシブル)
0通常価格(税別):11,677円~

SMC
エアスライドテーブル 両側配管タイプ/MXQ□Aシリーズ
0通常価格(税別):19,553円~