メカニカル部品技術窓口
スーパーロッドレスシリンダの内径サイズΦ16、Φ25に一軸の高精度リニアガイド...
詳細情報を確認する

| 項目 | SRG3(標準形) | |||
|---|---|---|---|---|
| チューブ内径 | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 |
| 作動方式 | 複動形 | |||
| 使用流体 | 圧縮空気 | |||
| 最高使用圧力 MPa | 0.7 | |||
| 最低使用圧力 MPa | 0.2 | 0.1 | ||
| 耐圧力 MPa | 1.05 | |||
| 周囲温度 ℃ | 5~60 | |||
| 接続口径 | M5 | Rc1/8 | ||
| ストローク許容差 mm | 0~+2.0 | |||
| 使用ピストン速度 mm/s | 50~1000 | |||
| 繰返し停止精度 mm | ±0.05(ショックキラー付の場合) | |||
| クッション | エアクッション | |||
| 給油 | 不要〔給油時はタービン油1種ISO VG32を使用してください。なお、給油開始後は、継続して給油してください。〕 | |||

| 品番 | 部品名称 | 材質 | 備考 | 品番 | 部品名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六角穴付ボルト | 合金鋼 | 黒染 | 7 | 六角穴付ボルト | 合金鋼 | 亜鉛クロメート |
| 2 | 高精度ガイド | ステンレス鋼 | - | 8 | 接続プレート | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 3 | 六角穴付ボルト | 合金鋼 | 黒染 | 9 | キー | 鋼 | 黒染 |
| 4 | ガイドホルダ | アルミニウム合金 | アルマイト | 10 | 六角穴付ボルト | 合金鋼 | 黒染 |
| 5 | 板ナット(B) | 鋼 | 黒染 | 11 | 六角穴付ボルト | 合金鋼 | 亜鉛クロメート |
| 6 | ストッパプレート | 鋼 | 亜鉛クロメート | 12 | テーブル | アルミニウム合金 | アルマイト |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
73,261円 ( 80,587円 ) | 19日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
119,358円 ( 131,294円 ) | 19日目 |
スーパーロッドレスシリンダの内径サイズΦ16、Φ25に一軸の高精度リニアガイドを一体的に取り付けた高精度ガイド付ロッドレスシリンダです。小物部品の高精度搬送に最適です。
【特長】
・コンパクトに高精度を実現:スーパーロッドレスシリンダ(SRL3)の側面に、一軸の高精度ガイドを取り付け一体化したことで、ガイド付ロッドレスシリンダとしての小型化を実現。装置の小型化を実現します
・SRL3と同様の薄型設計が可能:偏平ロッドレスシリンダ構造により、テーブルの位置が極めて低く、装置の薄型設計が可能となります。また、SRL3を基本としているので、ストロークの長さの取り合い寸法に互換性があり、設計変更も容易に行えます
・集中ポート:シリンダの設置場所に応じて、集中ポート(一方向配管)、標準ポート(両側配管)が自由に選択可能。装置をコンパクトにできます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
コンパクトスライド MXHシリーズ
4.5通常価格(税別):14,754円~

SMC
コンパクトスライド/MXHシリーズ
4通常価格(税別):13,797円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY3A/3Bシリーズ
4通常価格(税別):928円~

SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ
3通常価格(税別):1,512円~

コガネイ
エアスライドシリンダ SUシリーズ
0通常価格(税別):24,954円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】スライドユニット(リバーシブル)
0通常価格(税別):11,677円~

ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-
4.3通常価格(税別):580円~

ミスミ
シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ めねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
フローティングジョイント フランジ取付型
4.9通常価格(税別):530円~