17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エアハンド NHBシリーズ スイングタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアハンド NHBシリーズ スイングタイプ

販売終了

型番

NHBDS-8

2022年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

センサスイッチ用マグネット標準装備したエアハンド。
【特長】
・Φ8~25(シリンダ径8~25mm)
・チャッキングやハンドリングに最適
・シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能
・レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、主要部に焼入れを施し長寿命を実現
・センサスイッチ用マグネット標準装備
・3方向ダイレクトマウント
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

指定中の仕様・寸法情報

把持方法
挟むスイングタイプ / 開くスイングタイプ
フィンガの数
2本
種類
本体
作動方式
複動形
本体形状
角形
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
2.55
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)
1.53
環境・用途
標準
付加機能
なし
ストローク調節機構
なし
爪開角度 A1(deg)
30
爪閉角度 A2(deg)
-10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト