メカニカル部品技術窓口
| 項目 | HJL | |||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 32CS | 40CS | 50CS | 63CS |
| チューブ内径 mm | φ32(内径32mm) | φ40(内径40mm) | φ50(内径50mm) | φ63(内径63mm) |
| 使用流体 | 圧縮空気 | |||
| 最高使用圧力 MPa | 0.7 | |||
| 最低使用圧力 MPa | 0.3 | |||
| 周囲温度 ℃ | 5~60 | |||
| 接続口径 | M5 | Rc1/8 | ||
| 開閉角度 度 | -3~28 | |||
| ロッド径 mm | φ14(ロッド径14mm) | φ16(ロッド径16mm) | φ20(ロッド径20mm) | φ20(ロッド径20mm) |
| 内部容積(往復) cm3 | 21.9 | 37.0 | 72.3 | 118.4 |
| 繰返し精度 mm | ±0.1 | |||
| 質量 kg | 0.88 | 1.24 | 2.11 | 3.00 |
| 給油 | 不要(給油時タービン油1種ISO VG32を使用) | |||
| 項目 | 無接点2線式 | 無接点3線式 |
|---|---|---|
| T2H/V | T3H/V | |
| 用途 | プログラマブルコントローラ専用 | プログラマブルコントローラ、リレー用 |
| 出力方式 | - | NPN出力 |
| 電源電圧 | - | DC10~28V |
| 負荷電圧・電流 | DC10~30V、5~20mA(注1) | DC30V以下、100mA以下 |
| 表示灯 | LED(ON時点灯) | |
| 漏れ電流 | 1mA以下 | 10μA以下 |
| 質量 | 1m:18g 3m:49g 5m:80g 注2 | |
注1:上記の負荷電流の最大値:20mAは、25℃でのものです。スイッチ使用周囲温度が25℃より高い場合は、20mAより低くなります。(60℃にて5~10mA)
注2:スイッチ取付金具の質量は1.5gです。

構造図 ※分解不可
| 品番 | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディB | アルミニウム合金 |
| 2 | ボディA | アルミニウム合金 |
| 3 | DUドライベアリング | 焼結含油合金 |
| 4 | 操作軸 | 炭素鋼 |
| 5 | ロッドカバ | アルミニウム合金 |
| 6 | ロッドシール | ニトリルゴム |
| 7 | クッション | ウレタンゴム |
| 8 | ピストンシール | ニトリルゴム |
| 9 | 磁石 | - |
| 10 | シリンダ | アルミニウム合金 |
| 11 | C形止め輪 | ステンレス鋼 |
| 12 | ガイドレール | 炭素鋼 |
| 13 | カラー | 炭素鋼 |
| 14 | E形止め輪 | 炭素鋼 |
| 15 | マスタージョウ | 炭素鋼 |
| 16 | 支点軸 | 炭素鋼 |
| 17 | 操作プレート | 炭素鋼 |
| 18 | リンク | 炭素鋼 |
| 19 | ダイスライドブッシュ | 銅合金鋳物 |
| 20 | シリンダシール | ニトリルゴム |
| 21 | ピストンロッド | ステンレス鋼 |
| 22 | ピストンA | アルミニウム合金 |
| 23 | Oリング | ニトリルゴム |
| 24 | ピストンB | アルミニウム合金 |
| 25 | シリンダカバ | アルミニウム合金 |

HJL-32CS

HJL-40CS

HJL-50CS

HJL-63CS
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
37,586円 ( 41,345円 ) | 11日目 |
38,547円 ( 42,402円 ) | 16日目 |
34,096円 ( 37,506円 ) | 16日目 |
34,096円 ( 37,506円 ) | 16日目 |
37,620円 ( 41,382円 ) | 16日目 |
34,389円 ( 37,828円 ) | 16日目 |
34,389円 ( 37,828円 ) | 16日目 |
45,180円 ( 49,698円 ) | 16日目 |
33,805円 ( 37,186円 ) | 16日目 |
33,805円 ( 37,186円 ) | 16日目 |
37,035円 ( 40,739円 ) | 16日目 |
34,096円 ( 37,506円 ) | 16日目 |
34,096円 ( 37,506円 ) | 16日目 |
37,620円 ( 41,382円 ) | 16日目 |
34,389円 ( 37,828円 ) | 16日目 |
34,389円 ( 37,828円 ) | 16日目 |
36,451円 ( 40,096円 ) | 16日目 |
33,805円 ( 37,186円 ) | 16日目 |
33,805円 ( 37,186円 ) | 16日目 |
37,228円 ( 40,951円 ) | 16日目 |
34,193円 ( 37,612円 ) | 16日目 |
34,193円 ( 37,612円 ) | 16日目 |
37,815円 ( 41,597円 ) | 16日目 |
34,487円 ( 37,936円 ) | 16日目 |
34,487円 ( 37,936円 ) | 16日目 |
36,645円 ( 40,310円 ) | 16日目 |
33,902円 ( 37,292円 ) | 16日目 |
33,902円 ( 37,292円 ) | 16日目 |
37,228円 ( 40,951円 ) | 16日目 |
34,193円 ( 37,612円 ) | 16日目 |
34,193円 ( 37,612円 ) | 16日目 |
37,815円 ( 41,597円 ) | 16日目 |
34,487円 ( 37,936円 ) | 16日目 |
34,487円 ( 37,936円 ) | 16日目 |
40,471円 ( 44,518円 ) | 16日目 |
33,902円 ( 37,292円 ) | 16日目 |
33,902円 ( 37,292円 ) | 16日目 |
36,514円 ( 40,165円 ) | 16日目 |
41,169円 ( 45,286円 ) | 16日目 |
36,568円 ( 40,225円 ) | 16日目 |
36,568円 ( 40,225円 ) | 16日目 |
41,718円 ( 45,890円 ) | 16日目 |
36,861円 ( 40,547円 ) | 16日目 |
36,861円 ( 40,547円 ) | 16日目 |
48,300円 ( 53,130円 ) | 16日目 |
36,277円 ( 39,905円 ) | 16日目 |
38,162円 ( 41,978円 ) | 16日目 |
39,506円 ( 43,457円 ) | 16日目 |
36,568円 ( 40,225円 ) | 16日目 |
36,568円 ( 40,225円 ) | 16日目 |
40,092円 ( 44,101円 ) | 16日目 |
36,861円 ( 40,547円 ) | 16日目 |
36,861円 ( 40,547円 ) | 16日目 |
38,922円 ( 42,814円 ) | 16日目 |
36,277円 ( 39,905円 ) | 16日目 |
36,277円 ( 39,905円 ) | 16日目 |
39,700円 ( 43,670円 ) | 16日目 |
36,665円 ( 40,332円 ) | 16日目 |
36,665円 ( 40,332円 ) | 16日目 |
40,286円 ( 44,315円 ) | 16日目 |
コンパクトなボディに、高把持力を実現しました。
【特長】
・トグル機構により小形で強い把持力。
・2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
・ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。
【用途】
・ハンドリングに。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,910円~

SMC
ロータリチャック MRHQシリーズ
0通常価格(税別):1,109円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~