17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

高把持力パワフルチャックCKH2シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高把持力パワフルチャックCKH2シリーズ

販売終了

型番

CKH2-50CS

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

薄形、軽量コンパクト、高把持力を実現しました。
【特長】
・ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。
・ガイドが長くなり、剛性UP。
・2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。センサ取付溝は2方向(4本)。

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

把持方法
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
フィンガの数
3本
開寸法 L1(mm)
14.5
閉寸法 L2(mm)
11.5
種類
本体
作動方式
複動形
本体形状
特殊形
環境・用途
標準
付加機能
高精度
ストローク調節機構
なし
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
大きさ
50CS

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト