17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2,664型番あります。

三方爪薄形チャックCKAシリーズ

通常単価(税別)
28,299164,313
税込単価
31,129180,744
通常出荷日:3日目~25日目

軽量コンパクト、ハンドリング用チャックの本格派です。【特長】・爪の動作ストロークが長く、調整が不要。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
未確定:候補が2,664型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

三方爪薄形チャックCKAシリーズ 外形図-1
三方爪薄形チャックCKAシリーズ 外形図-2
三方爪薄形チャックCKAシリーズ 外形図-3
三方爪薄形チャックCKAシリーズ 外形図-4

製品仕様

項目CKA
サイズ15CS20CS25CS30CS40CS50CS60CS70CS
チューブ内径 mmφ16φ25φ32φ40φ50φ63φ80φ100
動作方式複動形・単動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa0.3
周囲温度 ℃5~60
接続口径M5Rc1/8
動作ストローク mm657920253038
ロッド径 mmφ9φ10φ14φ18φ20φ24φ28
内部容積(往復) cm31.02.25.110.136.176.9148.8294.0
繰返し精度 mm±0.03
質量 kg0.110.250.420.611.412.64.56.4
給油不要(給油時タービン油1種 ISO VG32を使用)

スイッチ仕様

項目無接点2線式無接点3線式
T2H/VT3H/V
用途プログラマブルコントローラ専用プログラマブルコントローラ、リレー用
出力方式-NPN出力
電源電圧-DC10~28V
負荷電圧・電流DC10~30V、5~20mA(注1)DC30V以下、100mA以下
表示灯LED(ON時点灯)
漏れ電流1mA以下10μA以下
質量1m:18g 3m:49g 5m:80g 注3

スイッチ使用周囲温度が25℃より高い場合は、T2タイプは60℃にて5~10mA、S2タイプは60℃にて5~15mA
注1:上記の負荷電流の最大値は、25℃でのものとなります。
注2: その他のスイッチ仕様につきましてはデジタルカタログ巻末1ページをご参照ください。
注3:スイッチ取付金具の質量は1.5gです。

内部構造

三方爪薄形チャックCKAシリーズ 内部構造図

分解不可

部品リスト

No.部品名称材質No.部品名称材質No.部品名称材質
1ボディアルミニウム合金10ピストンパッキンニトリルゴム19廻り止めピンステンレス鋼
2シリンダアルミニウム合金11ロッドパッキンニトリルゴム20チャックカバーアルミニウム合金
3ピストンAステンレス鋼12シリンダガスケットニトリルゴム21OピストンBステンレス鋼
4ピストンBアルミニウム合金13Oシリンダアルミニウム合金22シリンダカバアルミニウム合金
5ピストンCアルミニウム合金14Oスプリング23止め輪ステンレス鋼
6アーム15Cシリンダアルミニウム合金24O、Cボディアルミニウム合金
7マスタージョウ16Cピストンロッドステンレス鋼25ピストンアルミニウム合金
8支点軸17Cスプリング---
9センターカバーステンレス鋼18マグネットプラスチック磁石---

注)機種により多少構造が異なります。

型番リスト

表示件数

開寸法 L1

(mm)

閉寸法 L2

(mm)

作動方式

大きさ

小爪

スイッチ

スイッチ型番

リード線長さ

スイッチ数

最小発注数量
5
2
複動形
15CS
小爪無し
なし
-
-
-
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
なし
-
-
-
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T2H
3m
D:2個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T2H
3m
H:閉側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T2H
3m
R:開側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T2H
5m
D:2個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T2H
5m
H:閉側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T2H
5m
R:開側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T2H
1m
D:2個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T2H
1m
H:閉側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T2H
1m
R:開側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T2V
3m
D:2個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T2V
3m
H:閉側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T2V
3m
R:開側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T2V
5m
D:2個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T2V
5m
H:閉側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T2V
5m
R:開側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T2V
1m
D:2個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T2V
1m
H:閉側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T2V
1m
R:開側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T3H
3m
D:2個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T3H
3m
H:閉側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T3H
3m
R:開側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T3H
5m
D:2個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T3H
5m
H:閉側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T3H
5m
R:開側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T3H
1m
D:2個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T3H
1m
H:閉側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T3H
1m
R:開側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T3V
3m
D:2個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T3V
3m
H:閉側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T3V
3m
R:開側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T3V
5m
D:2個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T3V
5m
H:閉側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T3V
5m
R:開側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T3V
1m
D:2個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T3V
1m
H:閉側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
小爪無し
付き
T3V
1m
R:開側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
なし
-
-
-
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T2H
3m
D:2個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T2H
3m
H:閉側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T2H
3m
R:開側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T2H
5m
D:2個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T2H
5m
H:閉側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T2H
5m
R:開側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T2H
1m
D:2個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T2H
1m
H:閉側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T2H
1m
R:開側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T2V
3m
D:2個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T2V
3m
H:閉側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T2V
3m
R:開側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T2V
5m
D:2個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T2V
5m
H:閉側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T2V
5m
R:開側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T2V
1m
D:2個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T2V
1m
H:閉側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T2V
1m
R:開側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T3H
3m
D:2個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T3H
3m
H:閉側1個付
1個
5
2
単動形(常時閉)
15CS
Y11:小爪付 外形チャック用 材質(S50C)
付き
T3H
3m
R:開側1個付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,299
( 31,129 )
3日目
36,195
( 39,815 )
19日目
41,549
( 45,704 )
19日目
38,871
( 42,758 )
19日目
38,871
( 42,758 )
19日目
42,179
( 46,397 )
19日目
39,187
( 43,106 )
19日目
39,187
( 43,106 )
19日目
40,919
( 45,011 )
19日目
38,557
( 42,413 )
19日目
38,557
( 42,413 )
19日目
41,549
( 45,704 )
19日目
38,871
( 42,758 )
19日目
38,871
( 42,758 )
19日目
42,179
( 46,397 )
19日目
39,187
( 43,106 )
19日目
39,187
( 43,106 )
19日目
40,919
( 45,011 )
19日目
38,557
( 42,413 )
19日目
38,557
( 42,413 )
19日目
41,733
( 45,906 )
19日目
38,963
( 42,859 )
19日目
38,963
( 42,859 )
19日目
42,362
( 46,598 )
19日目
39,279
( 43,207 )
19日目
39,279
( 43,207 )
19日目
41,103
( 45,213 )
19日目
38,649
( 42,514 )
19日目
38,649
( 42,514 )
19日目
41,733
( 45,906 )
19日目
38,963
( 42,859 )
19日目
38,963
( 42,859 )
19日目
42,362
( 46,598 )
19日目
39,279
( 43,207 )
19日目
39,279
( 43,207 )
19日目
41,103
( 45,213 )
19日目
38,649
( 42,514 )
19日目
38,649
( 42,514 )
19日目
49,834
( 54,817 )
19日目
55,059
( 60,565 )
19日目
52,446
( 57,691 )
19日目
52,446
( 57,691 )
19日目
55,673
( 61,240 )
19日目
52,753
( 58,028 )
19日目
52,753
( 58,028 )
19日目
54,444
( 59,888 )
19日目
52,139
( 57,353 )
19日目
52,139
( 57,353 )
19日目
55,059
( 60,565 )
19日目
52,446
( 57,691 )
19日目
52,446
( 57,691 )
19日目
55,673
( 61,240 )
19日目
52,753
( 58,028 )
19日目
52,753
( 58,028 )
19日目
54,444
( 59,888 )
19日目
52,139
( 57,353 )
19日目
52,139
( 57,353 )
19日目
55,237
( 60,761 )
19日目
52,535
( 57,789 )
19日目
52,535
( 57,789 )
19日目

詳細情報

基本情報

軽量コンパクト、ハンドリング用チャックの本格派です。
【特長】
・爪の動作ストロークが長く、調整が不要。
・ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮。
・2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三方爪薄形チャックCKAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三方爪薄形チャックCKAシリーズ
三方爪ロングストロークチャックCKシリーズ
薄形チャックCKSシリーズ
4方爪2駆動チャック CKEシリーズ
2方チャック WPQシリーズ
高耐久機器HPシリーズ 3方爪チャック
メーカーCKDCKDCKD近藤製作所コスメックCKD
通常価格28,299-67,50436,919 -93,510 -33,669 -38,200 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目〜19日目7日目14日目〜
把持方法挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
フィンガの数3本3本3本4本2本3本
種類本体本体本体本体本体本体
本体形状円筒形円筒形特殊形特殊形角形円筒形
環境・用途標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト