メカニカル部品技術窓口
バンド式小形スイッチを採用してさらにコンパクト化。【特長】・ステンレスチューブを採用することによりシン...
詳細を確認| 構造 | 複動形/片ロッド | 単動形(スプリングリターン形) | |
|---|---|---|---|
| 種類 | 標準形・スイッチセット | 標準形・スイッチセット | |
| 形式 | 10Z-3 | 10Z-3SR | |
| シリンダ内径(mm) | Φ12・Φ16 | ||
| 使用流体 | 空気 | ||
| 給油 | 不要 | ||
| 使用圧力範囲 | 0.07~1MPa | 0.15~1MPa | |
| 耐圧力 | 1.5MPa | ||
| 使用速度範囲 | 50~500mm/s(注) | ||
| 使用温度範囲 | -10~+70℃(但し、凍結なきこと) | ||
| クッション機構 | クッションパッド付 | ||
| ねじ公差 | JIS 6g/6H | ||
| ストローク長さの許容差 | 200mm以下(0~+1.0) | ||
| 支持形式 | 基本形 | SD・SD/B付・LB・LS・FA・FB | |
| クレビスカット形 | SK・LK・FK | ||
| 後ポート形 | SP・LP・FP | ||
| 関連部品 | 先端金具 | 1山球面軸受付(S先)・2山ピン付(Y先) | |
(注)
中間位置にスイッチを設定するときは、負荷リレーなどの応答速度との関係上、シリンダ最大速度を300mm/s以内としてください。
| 構造 | 複動形/片ロッド | 複動形/両ロッド | 単動形 (スプリングリターン) | 単動形 (スプリングプッシュ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 標準形・スイッチセット | バルセット・SVセット | 標準形・スイッチセット | 標準形・スイッチセット | 標準形・スイッチセット | |
| シリーズ | 10Z-3 | 10Z-3V2 | 10Z-3D | 10Z-3SR | 10Z-3SH | |
| シリンダ内径(mm) | Φ20・Φ25・Φ32・Φ40・Φ50・Φ63 | Φ20・Φ25・Φ32・Φ40 | Φ20・Φ25・Φ32・Φ40・Φ50・Φ63 | Φ20・Φ25・Φ32・Φ40 | ||
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 給油 | 不要 | |||||
| 使用圧力範囲 | 0.05~1MPa(Φ20~Φ40) 0.02~1MPa(Φ50・Φ63) | 0.15~1MPa | 0.05~1MPa(Φ20~Φ40) 0.02~1MPa(Φ50・Φ63) | 0.15~1MPa | ||
| 耐圧力 | 1.5MPa | |||||
| 注1)使用速度範囲 | 20~700mm/s | 20~500mm/s | 50~700mm/s(Φ20~Φ40) 20~700mm/s(Φ50~Φ63) | 50~700mm/s | ||
| 注2)使用温度範囲 | -10~+70℃ | -10~+50℃ | -10~+70℃ | -10~+70℃ | ||
| クッション機構 | 標準:クッションパッド付(Φ20~Φ40)、両側クッション付(Φ50・Φ63)準標準:クッション付(一部機種のみ) | |||||
| ねじ公差 | JIS 6g/6H | |||||
| ストローク長さの許容差 | 250mm以下(0~+1.0)、251~900mm(0~+1.5) | |||||
| 支持金具 | 基本形 | SD・SD/B付(Φ20~Φ40のみ)・LS(Φ20・Φ25のみ)・LB・FA・FB・TA・TA/B付・TB・TB/B付・CA(Φ50・Φ63のみ) | SD・LC・FA・ TA・TA/B付・ TC・TC/B付・ AD・BD | SD・LB・FA・ TA・TA/B付・ AD・BD | SD・SD/B付・LS(Φ20・Φ25のみ)・ LB・FA・FB・TA・TA/B付・ TB・TB/B付 | |
| クレビスカット形 | SK・LK(Φ20・Φ25のみ)・FK・TK・TK/B付・AD・BD | - | - | SK・LK(Φ20・Φ25のみ)・ FK・TK・TK/B付・AD・BD | ||
| 後ポート形 | SP・LP(Φ20・Φ25のみ)・FP・TP・TP/B付・AP・BP | - | - | SP・LP(Φ20・Φ25のみ)・FP・TP・TP/B付・AP・BP | - | |
| 関連部品 | 防塵カバー | ナイロンターポリン | ||||
| 先端金具 | 1山(T先:Φ50、Φ63のみ)、1山球面軸受付(S先)・2山ピン付(Y先)・Fジョイント(F先) | |||||
注1)
注2)
| 内径 | スプリング力 | ストロークmm | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 50 | ||
| Φ12 | 初荷重 | 8.34 | 7.37 | 4.94 |
| 終荷重 | 9.81 | |||
| Φ16 | 初荷重 | 10.28 | 9.32 | 6.88 |
| 終荷重 | 11.76 | |||
複動形
| 内径 | ストローク | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | ストローク限界 | |
| Φ12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 200 |
| Φ16 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 200 |
単動形(スプリングリターン形)
| 内径 | ストローク | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 30 | 50 | ストローク限界 | |
| Φ12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 50 |
| Φ16 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 50 |
構造:複動形片ロッド
機種:標準形スイッチセット10Z-3
| 内径 | シリンダストローク(mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ストローク 限界 | |
| Φ20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | 900 |
| Φ25 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 900 |
| Φ32 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 900 |
| Φ40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 900 |
| Φ50 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 900 |
| Φ63 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 900 |
スイッチセットについては、スイッチ取付可能最小シリンダストローク表を参照してください。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,269円 ( 10,196円 ) | 9日目 |
16,189円 ( 17,808円 ) | 9日目 |
21,678円 ( 23,846円 ) | 9日目 |
16,175円 ( 17,793円 ) | 9日目 |
18,252円 ( 20,077円 ) | 9日目 |
19,651円 ( 21,616円 ) | 13日目 |
25,876円 ( 28,464円 ) | 9日目 |
29,602円 ( 32,562円 ) | 13日目 |
21,929円 ( 24,122円 ) | 13日目 |
23,340円 ( 25,674円 ) | 13日目 |
21,929円 ( 24,122円 ) | 13日目 |
23,340円 ( 25,674円 ) | 13日目 |
9,269円 ( 10,196円 ) | 9日目 |
16,189円 ( 17,808円 ) | 9日目 |
21,678円 ( 23,846円 ) | 9日目 |
16,175円 ( 17,793円 ) | 9日目 |
20,907円 ( 22,998円 ) | 13日目 |
22,529円 ( 24,782円 ) | 13日目 |
21,929円 ( 24,122円 ) | 13日目 |
23,340円 ( 25,674円 ) | 13日目 |
18,252円 ( 20,077円 ) | 9日目 |
19,651円 ( 21,616円 ) | 13日目 |
25,876円 ( 28,464円 ) | 9日目 |
29,602円 ( 32,562円 ) | 13日目 |
21,929円 ( 24,122円 ) | 13日目 |
23,340円 ( 25,674円 ) | 13日目 |
21,929円 ( 24,122円 ) | 13日目 |
23,340円 ( 25,674円 ) | 13日目 |
9,378円 ( 10,316円 ) | 9日目 |
16,300円 ( 17,930円 ) | 9日目 |
22,011円 ( 24,212円 ) | 9日目 |
16,382円 ( 18,020円 ) | 13日目 |
21,015円 ( 23,117円 ) | 13日目 |
22,639円 ( 24,903円 ) | 13日目 |
22,040円 ( 24,244円 ) | 13日目 |
23,451円 ( 25,796円 ) | 13日目 |
18,359円 ( 20,195円 ) | 13日目 |
19,762円 ( 21,738円 ) | 13日目 |
26,239円 ( 28,863円 ) | 13日目 |
29,994円 ( 32,993円 ) | 13日目 |
22,040円 ( 24,244円 ) | 13日目 |
23,451円 ( 25,796円 ) | 13日目 |
22,040円 ( 24,244円 ) | 13日目 |
23,451円 ( 25,796円 ) | 13日目 |
9,517円 ( 10,469円 ) | 11日目 |
16,709円 ( 18,380円 ) | 9日目 |
22,666円 ( 24,933円 ) | 9日目 |
16,807円 ( 18,488円 ) | 13日目 |
21,422円 ( 23,564円 ) | 13日目 |
23,045円 ( 25,350円 ) | 13日目 |
22,446円 ( 24,691円 ) | 13日目 |
23,857円 ( 26,243円 ) | 13日目 |
18,768円 ( 20,645円 ) | 13日目 |
20,169円 ( 22,186円 ) | 13日目 |
26,982円 ( 29,680円 ) | 13日目 |
20,170円 ( 22,187円 ) | 13日目 |
22,446円 ( 24,691円 ) | 13日目 |
23,857円 ( 26,243円 ) | 13日目 |
22,446円 ( 24,691円 ) | 13日目 |
23,857円 ( 26,243円 ) | 13日目 |
バンド式小形スイッチを採用してさらにコンパクト化。
【特長】
・ステンレスチューブを採用することによりシンプルな外観になりました
・シリンダ本体にスイッチを取付けるだけでスイッチセットになるシステムアップ形です
・スイッチの取付方法は、バンド式タイプの採用により、簡単に取付けることができます
・最適な支持方法が選べるように、豊富な支持形式を用意いたしました
・スタンダードの内径Φ12~Φ32のピストンロッドにはステンレス(硬質クロームめっき付)を採用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~