17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ストローク L(mm)

    ~mm
  • シリンダ内径 D(φ)

    ~mm
  • シリンダ作動方式

    • 単動(押出し)
  • 付加機能

  • センサ仕様

    ~mm
  • 取付形式

  • 配管方向

  • シリンダ仕様

  • 配管接続口

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内

駆動機器標準 ペンシリンダシリーズ 片ロッド・両ロッド

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 注 : スピードコントローラ付シリンダの一部材質はニッケルめっきで対応。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

基本形PBDA シリンダ径×ストローク

基本形PBDA シリンダ径×ストローク

φ6(直径6mm)ヘッドカバー

φ6(直径6mm)ヘッドカバー

横方向配管

横方向配管

横方向配管、マウントねじ付

横方向配管、マウントねじ付

片フート形PBDA シリンダ径×ストローク-1A

片フート形PBDA シリンダ径×ストローク-1A

φ6(直径6mm)ヘッドカバー

φ6(直径6mm)ヘッドカバー

横方向配管PBDAシリンダ径×ストロークA-1A

横方向配管PBDAシリンダ径×ストロークA-1A

横方向配管、マウントねじ付 PBDAシリンダ径×ストローク-M-1A

横方向配管、マウントねじ付
PBDAシリンダ径×ストローク-M-1A

規格表

基本形PBDA

記号
ACBB1GIJKLNUU1U2VAY
6774912814.55.52.4M3×0.5M6×11014-10.8310
10714312121373.2M4×0.7M8×18.5141114412
1671.543.5171711.584M5×0.8M10×17191719514

片フート形PBDA

記号
ABCB1GIJKLNU1U2VAAABACADAEAFAGAH
6771249814.55.52.4M3×0.5M6×110-10.8361215653222.279
10711243121373.2M4×0.7M8×18.51114455215053222.279
1671.51743.51711.584M5×0.8M10×171719558.51952.564229.2914
記号
APATAYLBLY
64.21.6101516
104.21.6121516
165.22.31422.524

商品特長詳細

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われている

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

シリンダ作動方式

付加機能

周囲温度

(℃)

付加機能標準シリンダ仕様

ヘッドカバー仕様

センサ仕様

取付形式

配管方向

シリンダ仕様

配管接続口

最小発注数量
60
10
複動
標準
0~70
-
-
あり
基本形
軸方向配管
センサシリンダ
M5×0.8
1個
45
10
[単動(押出し)] 単動(押出し)
標準
0~70
-
-
あり
基本形
軸方向配管
センサシリンダ
M5×0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,492
( 4,941 )
8日目
3,893
( 4,282 )
3日目

詳細情報

基本情報

複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーションの一般型シリンダ。
【特長】
・両エンドカバーを始めとする黄銅部品をアルミ系合金に変更して、従来品より30%以上の軽量化を実現した
・エンドカバーの形状を丸形から角形に変更して、スパナによる簡単取り付けを可能にした
・装置全体の省スペース化に最適な4mm角センサスイッチを採用
・本体寸法を短縮することにより、装置全体の省スペース化と小形化を実現
・ロッド軸受部は耐摩耗性に優れた特殊アルミ合金を採用
・従来よりもシリンダの耐久寿命を200%も向上
・銅系材質注を使用していないためブラウン管製造ライン等で使用
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 注 : スピードコントローラ付シリンダの一部材質はニッケルめっきで対応。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

駆動機器標準 ペンシリンダシリーズ 片ロッド・両ロッドのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
自社の自動機で試用していたものが 破損したための交換
5
満足度:5.0
交換ということもあり 使用していたからとなりますが、作動など全く問題なく使用できています。動きのも悪くないので安心です。...もっと読む
1人が参考にしています。
稼働中の機械部品交換
5
満足度:5.0
コストパフォーマンスに優れて、また従来と同様にスムーズな稼働をしてくれています。
0人が参考にしています。
機械
4
満足度:4.0
機械に付けるシリンダーとして購入しました。問題なく動作しています。いいと思います。
0人が参考にしています。
単動を利用し、ワークの定速移動に
5
満足度:5.0
単動を利用し、加工治具のステージの定速移動に使用しました。いい感じです。
0人が参考にしています。
設備内の破損したシリンダと交換
4
満足度:4.0
設備の修理として購入しました。 古い設備の為同じ規格の物がなく同等品の物としてこちらを選定しました。 シリンダの長さが短...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q動作させるために、本体以外何を用意すれば良いか。
A
スピードコントローラ、チューブ、エアバルブ、継手等です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
駆動機器標準 ペンシリンダシリーズ 片ロッド・両ロッド
ペンシリンダ PBRシリーズ
ペンシリンダ PBシリーズ
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MBシリーズ
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CJ2シリーズ
エアシリンダ ペン型複動タイプ
メーカーコガネイAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)SMCSMCミスミ
通常価格3,893---9,096 --2,250 -
通常出荷日3日目〜9日目〜9日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状丸形丸形丸形ブロック形丸形ペン型
環境・用途銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)標準標準-標準標準
エンドロックなしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト