17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

省スペース形小形コンパクトシリンダ MSDGシリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:10日目~17日目

スーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズ。【特長】・軸方向長さの短いMSDシリーズに高精度...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

内径サイズはφ6 ~16(内径6 ~16mm)高精度ガイド付(MSDG)も用意

項目 MSDG-L(スイッチ付)
チューブ内径 mm φ6 φ8 φ12 φ16
作動方式 複動形
使用流体 圧縮空気
最高使用圧力 MPa 1.0
最低使用圧力 MPa 0.2 0.15 0.1
耐圧力 MPa 1.6
周囲温度 5~60
接続口径 正面配管 M3 M5
後方配管 M3 M3
ストローク許容差 mm +2.0
0
使用ピストン速度 mm/s 50~500
クッション ゴムクッション付
給油 不要(給油時はタービン油ISOVG32を使用)
許容吸収エネルギー J 0.004 0.014 0.044 0.110

仕様

 

チューブ内径
(mm)
標準ストローク
(mm)
最大ストローク
(mm)
スイッチ2個付最小ストローク(mm) スイッチ1個付最小ストローク(mm)
有接点スイッチ 無接点スイッチ 有接点スイッチ 無接点スイッチ
φ6 5・10・15・20・25・30 30 10 5 5 5
φ8 5・10・15・20・25・30 30 10 5 5 5
φ12 5・10・15・20・25・30 30 10 5 5 5
φ16 5・10・15・20・25・30 30 10 5 5 5

ストローク

内部構造および部品リスト

省スペース形小形コンパクトシリンダ MSDGシリーズ:関連画像

MSDG-L-6・8・12

省スペース形小形コンパクトシリンダ MSDGシリーズ:関連画像

MSDG-L-16

品番 部品名称 材質 備考
1 ピストン ステンレス鋼  
2 ブシュ 含油銅合金  
3 六角穴付止めねじ ステンレス鋼  
4 ロッドパッキン ニトリルゴム  
5 ロッドメタル ステンレス鋼  
6 クッションゴムR ウレタンゴム  
7 ピストンパッキン ニトリルゴム  
8 ウエアリング アセタール樹脂  
9 磁石 プラスチック  
10 アダプタ アルミニウム合金  
11 クッションゴムH ウレタンゴム  
12 本体 アルミニウム合金 硬質アルマイト
13 フローティングボルト ニッケルメッキ
14 フローティングブシュ ステンレス鋼  
15 テーブル アルミニウム合金 アルマイト
16 六角穴付ボルト ステンレス鋼  
17 高精度ガイド ステンレス鋼  
18 ボルト ステンレス鋼  

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

環境・用途

使用圧力

(MPa)

オプション

スイッチ

スイッチ数

リード線長さ

(m)

最小発注数量
25
6
標準
0.2~1.0
正面配管
F0H
ロッド側1個付
1
1個
5
8
標準
0.15~1.0
正面配管
F3V
2個付
1
1個
10
12
標準
0.1~1.0
後方配管
F2V
2個付
3
1個
15
16
標準
0.1~1.0
正面配管
F2H
ヘッド側1個付
3
1個
5 ~ 30
6 ~ 16
標準
0.2(チューブ内径Φ6) 0.15(Φ8) 0.1(Φ12、16)~1.0
-
-
-
-
1個
5
12
微速
0.1~1.0
正面配管
F3V
ヘッド側1個付
1
1個
10
16
微速
0.1~1.0
正面配管
F2H
2個付
3
1個
25
16
微速
0.1~1.0
正面配管
F2H
2個付
3
1個
5 ~ 30
12 ~ 16
微速
0.1~1.0
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,037
( 17,641 )
16日目
23,094
( 25,403 )
14日目
24,280
( 26,708 )
14日目
23,191
( 25,510 )
14日目
-
( - )
10日目
25,231
( 27,754 )
14日目
29,924
( 32,916 )
14日目
30,457
( 33,503 )
14日目
-
( - )
17日目

詳細情報

基本情報

スーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズ。
【特長】
・軸方向長さの短いMSDシリーズに高精度ガイドを搭載
・狭いスペースでの高精度・高剛性ニーズに対応できる
・4面全てに配置:軸方向省スペース
・軸方向の長さをコンパクト化
・取付けスペースを削減できる
・高寿命設計
・ロッド軸受部に含油銅系軸受を採用し耐摩耗性が向上した
・配管方向が選べる
・配管は、本体側面か本体底面(後方集中ポート)の2方向から選択できる
・ダイレクト3面取付け
・角形ボディの採用により、各方向からダイレクトに取付けができる
・本体上面および底面への取付けは、通しボルトおよびタップ取付けが可能
・後方集中ポートの採用により本体側面への取付けも可能となった

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

省スペース形小形コンパクトシリンダ MSDGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q選定はどのようにおこなえばよいですか。
A
メーカーホームページに簡単な空気圧選定システムがございますので、是非ご活用ください。
用途・ストローク・質量等を選んでいただくだけで、スピードコントローラ、操作バルブ、サイレンサ等の一括選定可能です。
http://www.ckd.co.jp/kiki/jp/selection_guide/

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
省スペース形小形コンパクトシリンダ MSDGシリーズ
高耐久機器HPシリーズ(長寿命)小形ガイド付コンパクトシリンダ MSDG-L-HP1シリーズ
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
ガイド付薄形シリンダ 強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ
ガイド付薄形シリンダ JMGPシリーズ
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ
メーカーCKDCKDSMCSMCSMCSMC
通常価格-19,051 -13,126 -41,72813,699 -12,518 -
通常出荷日10日目〜10日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状ガイド付ガイド付ガイド付ガイド付ガイド付ガイド付
付加機能高剛性・高精度ガイド高剛性・高精度ガイド標準 / ロッド回り止め機能付標準 / ロッド回り止め機能付標準標準 / ロッド回り止め機能付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト