メカニカル部品技術窓口
シリンダの軸方向の寸法を50%削減して狭いスペースでも難なく取付を可能にした長方形省スペースシリンダで...
詳細を確認
注1:本図はFCH-L-40を示しています。
注2:Y部の四面巾は位置不定です。


注1:本図はFCH-40を示しています。
注2:Y部の四面巾は位置不定です。
| 項目 | FCH FCH-L | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| チューブ内径 mm | φ25相当 | φ32相当 | φ40相当 | φ50相当 | φ63相当 |
| 作動方式 | 単動引込形 | ||||
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||||
| 最高使用圧力 MPa | 0.7 | ||||
| 最低使用圧力 MPa | 0.12 | ||||
| 耐圧力 MPa | 1.05 | ||||
| 周囲温度 ℃ | -10~60(但し、凍結なきこと) | ||||
| 接続口径 | M5 | Rc1/8 | Rc1/4 | ||
| ストローク許容差 mm | 0~+0.5(~50) | ||||
| 使用ピストン速度 mm/s | 50~500 | ||||
| クッション | なし | ||||
| 給油 | 不要(給油時はタービン油1種ISOVG32) | ||||
| 許容吸収エネルギー J | 0.015 | 0.02 | 0.026 | 0.04 | 0.05 |
注:単動形シリンダは加圧したまま放置しないでください。加圧放置しますと、圧力を抜いた時に、ピストンロッドがばね荷重で復帰しない場合があります。

| 品番 | 部品名称 | 材質 | 備考 | 品番 | 部品名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六角穴付ボルト | 鋼 | 亜鉛クロメート | 10 | カバーガスケット | ニトリルゴム | - |
| 2 | ピストンロッド | 鋼 | 工業用クロムメッキ | 11 | スプリング | 鋼 | 電着塗装 |
| 3 | ロッドパッキン | ニトリルゴム | - | 12 | スプリング受け | ステンレス鋼 | - |
| 4 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | 黒色アルマイト | 13 | スイッチ取付金具 | ステンレス鋼 | - |
| 5 | ブシュ | 特殊軸受材 | 注1 | 14 | 十字穴付なべ小ねじ | 鋼 | 亜鉛クロメート |
| 6 | チューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト | 15 | スイッチ | - | - |
| 7 | ピストンパッキン | ニトリルゴム | - | 16 | スペーサ | φ25~φ50: アルミニウム合金 φ63: ポリアミド樹脂 | - |
| 8 | ピストン | φ25~φ50: アルミニウム合金ダイカスト +ポリアセタール φ63:アルミニウム合金 | φ63:クロメート | 17 | 磁石 | プラスチック | - |
| 9 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | 黒色アルマイト | 18 | スプリングピン | 鋼 | - |
注1:ノンパープル仕様の場合、材質は特殊アルミになります。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,343円 ( 11,377円 ) | 7日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 90日目 |
シリンダの軸方向の寸法を50%削減して狭いスペースでも難なく取付を可能にした長方形省スペースシリンダです。内径部が長円形になっており、回り止め機能が付属されています。
【特長】
・狭いスペースで機能する省スペース形です
・設置スペースに合わせて、チューブを曲げることなく一方向に揃えて引出せます。そのため、囲まれた場所でも無理なく取付できます
・カバー部に取付穴を設け、スペース、用途に合わせてあらゆる面から取付ができるよう設計されています
・構造上、回り止め機能を有していますから、別途回り止め機構を設ける必要がありません。許容トルクも高くなっています
・形状がシンプルで、どんな装置にもぴったりマッチします