メカニカル部品技術窓口
【特長】・省スペース:幅方向のサイズを50%縮小。狭いスペースで機能する省スペ...
詳細情報を確認する
注1:本図はFCD-L-40を示しています。
注2:スイッチ2個付の同一面取付けには、φ25~φ50相当で35mm、φ63相当で30mm以上のストロークが必要です。それ以下の場合には、両側にセットします。
注3:Y部の四面巾は位置不定です。


注1:本図はFCD-40を示しています。
注2:Y部の四面巾は位置不定です。
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 項目 | FCD FCD-L | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| チューブ内径 mm | φ25相当 | φ32相当 | φ40相当 | φ50相当 | φ63相当 |
| 作動方式 | 複動形 | ||||
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||||
| 最高使用圧力 MPa | 0.7 | ||||
| 最低使用圧力 MPa | 0.07 | ||||
| 耐圧力 MPa | 1.05 | ||||
| 周囲温度 ℃ | -10~60(但し、凍結なきこと) | ||||
| 接続口径 | M5 | Rc1/8 | Rc1/4 | ||
| ストローク許容差 mm | 0~+0.5(~50) | ||||
| 使用ピストン速度 mm/s | 50~500 | ||||
| クッション | なし | ||||
| 給油 | 不要(給油時はタービン油1種ISOVG32) | ||||
| 許容吸収エネルギー J | 0.015 | 0.02 | 0.026 | 0.04 | 0.05 |


FCD-L(スイッチ付)/FCD
| 品番 | 部品名称 | 材質 | 備考 | 品番 | 部品名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六角穴付ボルト | 鋼 | 亜鉛クロメート | 9 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | 黒色アルマイト |
| 2 | ピストンロッド | 鋼 | 工業用クロムメッキ | 10 | カバーガスケット | ニトリルゴム | - |
| 3 | ロッドパッキン | ニトリルゴム | - | 11 | スイッチ取付金具 | ステンレス鋼 | - |
| 4 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | 黒色アルマイト | 12 | 十字穴付なべ小ねじ | 鋼 | 亜鉛クロメート |
| 5 | ブシュ | 特殊軸受材 | 注1 | 13 | スイッチ | - | - |
| 6 | チューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト | 14 | スペーサ | φ25~φ50: アルミニウム合金 φ63:ポリアミド樹脂 | - |
| 7 | ピストンパッキン | ニトリルゴム | - | 15 | 磁石 | プラスチック | - |
| 8 | ピストン | φ25~φ50: アルミニウム合金ダイカスト +ポリアセタール φ63:アルミニウム合金 | φ63:クロメート | 16 | スプリングピン | 鋼 | - |
注1:ノンパ-プル仕様の場合、材質は特殊アルミになります。
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。


※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,462円 ( 7,108円 ) | 5日目 |
6,462円 ( 7,108円 ) | 3日目 |
6,874円 ( 7,561円 ) | 3日目 |
7,379円 ( 8,117円 ) | 5日目 |
7,287円 ( 8,016円 ) | 3日目 |
7,562円 ( 8,318円 ) | 5日目 |
7,562円 ( 8,318円 ) | 3日目 |
7,974円 ( 8,771円 ) | 4日目 |
7,974円 ( 8,771円 ) | 5日目 |
8,112円 ( 8,923円 ) | 3日目 |
8,112円 ( 8,923円 ) | 3日目 |
8,662円 ( 9,528円 ) | 3日目 |
8,662円 ( 9,528円 ) | 3日目 |
8,746円 ( 9,621円 ) | 3日目 |
10,335円 ( 11,369円 ) | 9日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 3日目 |
7,837円 ( 8,621円 ) | 3日目 |
7,837円 ( 8,621円 ) | 3日目 |
8,249円 ( 9,074円 ) | 3日目 |
10,590円 ( 11,649円 ) | 8日目 |
8,249円 ( 9,074円 ) | 4日目 |
8,661円 ( 9,527円 ) | 3日目 |
8,662円 ( 9,528円 ) | 3日目 |
9,030円 ( 9,933円 ) | 3日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 3日目 |
9,415円 ( 10,357円 ) | 3日目 |
8,799円 ( 9,679円 ) | 3日目 |
10,586円 ( 11,645円 ) | 5日目 |
9,624円 ( 10,586円 ) | 4日目 |
10,174円 ( 11,191円 ) | 3日目 |
10,174円 ( 11,191円 ) | 3日目 |
10,724円 ( 11,796円 ) | 3日目 |
10,592円 ( 11,651円 ) | 3日目 |
9,624円 ( 10,586円 ) | 4日目 |
9,624円 ( 10,586円 ) | 4日目 |
10,037円 ( 11,041円 ) | 3日目 |
10,036円 ( 11,040円 ) | 5日目 |
10,449円 ( 11,494円 ) | 3日目 |
10,449円 ( 11,494円 ) | 4日目 |
10,724円 ( 11,796円 ) | 3日目 |
10,860円 ( 11,946円 ) | 4日目 |
11,137円 ( 12,251円 ) | 4日目 |
10,999円 ( 12,099円 ) | 3日目 |
11,549円 ( 12,704円 ) | 3日目 |
11,549円 ( 12,704円 ) | 3日目 |
12,250円 ( 13,475円 ) | 5日目 |
10,208円 ( 11,229円 ) | 3日目 |
12,058円 ( 13,264円 ) | 4日目 |
11,749円 ( 12,924円 ) | 3日目 |
10,208円 ( 11,229円 ) | 3日目 |
11,611円 ( 12,772円 ) | 3日目 |
11,662円 ( 12,828円 ) | 8日目 |
10,476円 ( 11,524円 ) | 3日目 |
11,917円 ( 13,109円 ) | 4日目 |
11,893円 ( 13,082円 ) | 3日目 |
12,058円 ( 13,264円 ) | 4日目 |
13,162円 ( 14,478円 ) | 3日目 |
12,355円 ( 13,591円 ) | 4日目 |
11,549円 ( 12,704円 ) | 3日目 |
12,802円 ( 14,082円 ) | 3日目 |
【特長】
・省スペース:幅方向のサイズを50%縮小。狭いスペースで機能する省スペース形です
・囲まれた場所でも設置がしやすい:設置スペースに合わせて、チューブを曲げることなく一方向に揃えて引出せます。そのため、囲まれた場所でも無理なく取付できます
・2色表示式無接点スイッチ搭載可能:最適取付位置を緑色LEDで瞬時に表示します
・あらゆる面から取付できる:カバー部に取付穴を設け、スペース、用途に合わせてあらゆる面から取付ができるよう設計されています
・回り止め不要:構造上、回り止め機能を有していますから、別途回り止め機構を設ける必要がありません。許容トルクも高くなっています
・シンプルデザイン:形状がシンプルで、どんな装置にもぴったりマッチします
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ CXSJシリーズ
4通常価格(税別):6,371円~

コガネイ
駆動機器ガイド付ジグシリンダシリーズ
4.6通常価格(税別):14,496円~