17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ストローク L(mm)

    ~mm
  • シリンダ内径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

ペンシルシリンダSCPSシリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~9日目

【特長】・一般シリンダの中で小口径で超小形で最軽量のシリーズです

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

最小発注数量
5
4
1個
5 ~ 20
2.5 ~ 4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,957
( 2,153 )
3日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般シリンダの中で小口径で超小形で最軽量のシリーズです

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンシルシリンダSCPSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンシルシリンダSCPSシリーズ
ペンシルシリンダ 単動 押出形 SCPS3シリーズ
ペンシルシリンダ 単動形 押出・回り止め形 SCPS3-Mシリーズ
低速 一般型 スリムシリンダ T-DAシリーズ
ペンシリンダ PBシリーズ
ペンシリンダ PBRシリーズ
メーカーCKDCKDCKDコガネイAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)
通常価格---6,054 ---
通常出荷日3日目〜4日目〜4日目〜7日目〜9日目〜9日目〜
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式単動(押出し)単動(押出し)単動(押出し)複動複動形複動形
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形
付加機能標準標準ロッド回り止め機能付標準標準標準

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング