メカニカル部品技術窓口
内径サイズ、バリエーションが豊富で外観が非常にスマート。一般形シリンダの中ではコンパクトなシリンダです...
詳細を確認
ゴムクッション付寸法図

エアークッション付寸法図
| 記号 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チューブ内径(mm) | 基本形 (OO) 基本寸法 | ||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | DA | EE(注) | GH | GR | J | KK | LL | MA | MB | MC | MD | MM | MN | MO | N | QA | QB | |
| Φ20 | 18 | 13 | 16 | 26 | M4深さ6.5 | Rc1/8 | 17 | 19 | 12 | M8 | 69 | 11 | 11 | 24 | M5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 |
| Φ25 | 22 | 17 | 20 | 31 | M5深さ6.5 | Rc1/8 | 17 | 19 | 14 | M10×1.25 | 69 | 11 | 11 | 29 | M6 | 10 | 8 | 5 | 2 | 12 | 10 |
| Φ32 | 22 | 17 | 20 | 38 | M5深さ7.5 | Rc1/8 | 17 | 19 | 18 | M10×1.25 | 71 | 11 | 10 | 36 | M8 | 12 | 10 | 5.5 | 2 | 12 | 10 |
| Φ40 | 30 | 22 | 27 | 47 | M6深さ12 | Rc1/8 | 19 | 20 | 25 | M14×1.5 | 78 | 12 | 10 | 44 | M10 | 16 | 14 | 6 | 2 | 13 | 12 |
| Φ50 | 35 | 27 | 32 | 58 | M8深さ16 | Rc1/4 | 22 | 25 | 30 | M18×1.5 | 90 | 13 | 12 | 55 | M12 | 20 | 17 | 8 | 2 | 15 | 12 |
| Φ63 | 35 | 27 | 32 | 72 | M10深さ16 | Rc1/4 | 22 | 25 | 32 | M18×1.5 | 90 | 13 | 12 | 69 | M14 | 20 | 17 | 8 | 2 | 15 | 12 |
| Φ80 | 40 | 32 | 37 | 89 | M10深さ22 | Rc3/8 | 28 | 28 | 40 | M22×1.5 | 108 | − | − | 80 | − | 25 | 22 | 11 | 3 | 15 | 15 |
| Φ100 | 40 | 41 | 37 | 110 | M12深さ22 | Rc1/2 | 28 | 28 | 50 | M26×1.5 | 108 | − | − | 100 | − | 30 | 27 | 13 | 3 | 15 | 15 |
| 記号 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チューブ内径(mm) | ジャバラ付 | エアクッション付 | スイッチ取付方式:レール方式 | ||||||||||||||||||
| SD | T | WF | X | XF | b | d | s | l | EA | EB | EC | EE*(注) | Eθ | P | GA | GB | HD | RD | |||
| T0、T5 | T2、T3 | T0、T5 | T2、T3 | ||||||||||||||||||
| Φ20 | 14 | 5 | 17 | 106 | 35 | 30 | 30 | 25.7 | (ストローク/3)+18.5 | 14 | 12 | 27 | M5 | 30° | 19.5 | 18 | 23 | 3.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Φ25 | 16.5 | 6 | 18 | 111 | 40 | 35 | 30 | 30.7 | (ストローク/3)+20.5 | 14 | 12 | 29.5 | M5 | 30° | 22 | 18 | 24.4 | 2.0 | 5.5 | 8.5 | 8.5 |
| Φ32 | 20 | 6 | 18 | 113 | 40 | 31.5 | 35 | 37.7 | (ストローク/3)+19 | 14 | 12 | 32.8 | Rc1/8 | 25° | 25.5 | 18 | 25 | 3.0 | 6.5 | 9.5 | 9.5 |
| Φ40 | 26 | 8 | 20 | 130 | 50 | 40 | 35 | 46.7 | (ストローク/3)+18.5 | 15 | 12 | 36.6 | Rc1/8 | 20° | 30 | 18 | 25.7 | 5.0 | 8.5 | 11.5 | 11.5 |
| Φ50 | 32 | 11 | 23 | 150 | 58 | 46 | 40 | 57.7 | (ストローク/3.6)+18.5 | 18.5 | 15.5 | 43 | Rc1/4 | 20° | 35.5 | 18 | 26.2 | 7.5 | 11.0 | 13.0 | 13.0 |
| Φ63 | 38 | 11 | 23 | 150 | 58 | 46 | 40 | 71.7 | (ストローク/3.6)+18.5 | 18.5 | 15.5 | 50 | Rc1/4 | 20° | 42.5 | 18 | 26.5 | 7.5 | 11.0 | 13.0 | 13.0 |
| Φ80 | 50 | 13 | 31 | 182 | 71 | 55 | 50 | 88.7 | (ストローク/4.3)+14.5 | 20 | 20 | 58.5 | Rc3/8 | 20° | 51 | 18 | 26.7 | 9.5 | 13.0 | 20.0 | 20.0 |
| Φ100 | 60 | 16 | 31 | 182 | 71 | 56 | 60 | 109.7 | (ストローク/4.5)+21 | 20 | 20 | 69 | Rc1/2 | 20° | 61.5 | 18 | 26.7 | 10.0 | 13.5 | 19.5 | 19.5 |
| 項目 | SCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チューブ内径 mm | Φ20 | Φ25 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | |
| 作動方式 | 複動形 | ||||||||
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||||||||
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 | ||||||||
| 最低使用圧力 MPa | 0.1 | 0.05 | |||||||
| 耐圧力 MPa | 1.6 | ||||||||
| 周囲温度 ℃ | -10~60 (但し、凍結なきこと) | ||||||||
| 接続口径 | ゴムクッション付 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/2 | ||||
| エアクッション付 | M5 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/2 | ||||
| ストローク許容差 mm | ゴムクッション付 | 0~+1.4(~1000) | 0~+1.4(~1500) | 0~+2.3(~1000)、0~+2.7(~1500) | |||||
| エアクッション付 | 0~+1.4(~1000) | 0~+1.4(~1500) | 0~+1.4(~1000)、0~+1.8(~1500) | ||||||
| 使用ピストン速度 mm/s | 30~1000 (許容吸収エネルギー内でご使用ください。) | ||||||||
| クッション | ゴムクッション・エアクッションの選択が可能 | ||||||||
| 有効エアクッション長さ mm | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 13.4 | 13.4 | 15.4 | 15.4 | |
| 給油 | 不要 (給油時はタービン油ISO VG32を使用) | ||||||||
| 許容吸収エネルギー J | ゴムクッション付 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 5.8 |
| エアクッション付 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 8.0 | 14.4 | 25.4 | 45.6 | |
| クッションなし | − | − | − | − | 0.057 | 0.057 | 0.112 | 0.153 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 27日目 |
- ( - ) | 27日目 |
- ( - ) | 27日目 |
- ( - ) | 27日目 |
- ( - ) | 27日目 |
- ( - ) | 27日目 |
- ( - ) | 27日目 |
- ( - ) | 27日目 |
7,087円 ( 7,796円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,537円 ( 11,591円 ) | 8日目 |
6,870円 ( 7,557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,506円5,254円 ( 5,779円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,759円4,655円 ( 5,121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,292円 ( 9,121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,826円 ( 9,709円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,346円 ( 10,281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,546円 ( 5,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,812円 ( 5,293円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,079円 ( 5,587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,612円 ( 6,173円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,499円 ( 6,049円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,399円 ( 7,039円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,932円 ( 7,625円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,452円 ( 8,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
6,932円4,852円 ( 5,337円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,792円 ( 11,871円 ) | 8日目 |
11,617円 ( 12,779円 ) | 8日目 |
7,186円 ( 7,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,452円 ( 8,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,719円4,245円 ( 4,670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,986円 ( 8,785円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,252円 ( 9,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,772円 ( 9,649円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,306円5,583円 ( 6,141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,826円 ( 10,809円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,229円 ( 5,752円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,492円 ( 6,041円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,759円4,031円 ( 4,434円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,012円4,208円 ( 4,629円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,279円 ( 6,907円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,812円4,768円 ( 5,245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,350円 ( 8,085円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,866円 ( 8,653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
7,399円 ( 8,139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
内径サイズ、バリエーションが豊富で外観が非常にスマート。一般形シリンダの中ではコンパクトなシリンダです。
【特長】
スマートな外観
・機能的にも優れたシンプルデザイン
優れたクッションニードル調整
・クッションニードル部につまみを取付け、調整作業を大幅に向上させました
取付作業が容易
・ボルト4本取付により作業性が良好
・一般工具での取付可能
選べるスイッチ取付方式
・バンド方式
・固定レール方式
【用途】
・スリムシリンダとしての使用

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

ミスミ
エアシリンダ ペン型複動タイプ
4.2通常価格(税別):2,250円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】薄型シリンダ ACQシリーズ
4.2通常価格(税別):1,320円~

コガネイ
一般型 スリムシリンダ DA・DV・SAシリーズ
4.4通常価格(税別):4,431円~