メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-P2-Bシリーズ【10個入り】

型番:

RG-P2-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RG-P2-Bの仕様・寸法情報

本体
難燃性樹脂(UL94 V-0相当)
使用温度(℃)
-10~60
使用流体
空気
継手種類
その他形状
その他形状
ブランクプラグ
種類
ワンタッチ継手
接続継手径1(mm)
1.8
オプション
なし
クリーン仕様
クリーン仕様なし
材質制限
材質制限なし
耐オゾン仕様
なし
-
-

商品仕様

エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-P2-Bの外形図

 

(単位:mm)

 

エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-P2-Bシリーズ:関連画像

RG-P2-B
※接続継手がRGシリーズの時の寸法です。

エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-P2-Bの仕様

  • 適用チューブ外径:φ1.8(直径1.8mm)
  • 材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ライトグレー(CKD 標準色)(UL94規格 V-0相当)
  • 質量:0.2g
形番RGシリーズ
使用流体圧縮空気
使用圧力-100kPa~1.0MPa
周囲温度 ℃-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ難燃性エアファイバ(UP-9102-SR)(注1)

注1:バーブ継手用エアファイバ(UP-9102-F1)は使用できません。

形番表示方法

エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-P2-Bシリーズ:関連画像

形番表示方法

使用上のご注意

  • 必ず難燃性エアファイバ(UP-9102-SR)とエアファイバ用ワンタッチ継手難燃性タイプ(RGシリーズ)の組合せで使用してください。
  • 溶接火花等が飛散する雰囲気での使用は避けてください。難燃性樹脂を使用しておりますが、耐スパッタ用の製品ではありません。
  • チューブがやわらかく細いため、無理な力が加わるとチューブが抜ける可能性があります。

開発秘話

 

エアファイバは、糸のように細いチューブです。この細いチューブを外しやすく、かつしっかり固定すためにはチャック部品が食い込み量調整がキーとなります。対象が細い上に柔らかいため、チャック部品とチューブを幾度と試作し。最適化を図りました。

型番リスト

表示件数
型番
RG-P2-B
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,474
( 2,721 )
5日目

詳細情報

基本情報

エアファイバ用ワンタッチ継手のブランクプラグ。
【特長】
・エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブ。
・狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単にできる。
・配管後のチューブ抵抗が従来に比べ極めて小さいため、装置精度への影響も解消可能。
・小口径のエアシリンダ配管に適し、装置の小形化に貢献。
【用途】
・小口径のエアシリンダに使用。

■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-P2-Bシリーズの型番RG-P2-Bのページです。 型番RG-P2-Bに関する仕様情報を記載しております。
エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-P2-Bシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
A
チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
Qワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
A
正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-P2-Bシリーズ
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ プラグ KQB2P
ニュージョイント GWP□-Bシリーズ
SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ プラグ KQG2P
ニュージョイント ミニタイプ GWJP -Bシリーズ
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ チューブキャップ KQ2C
メーカーCKDSMCCKDSMCCKDSMC
通常価格2,474151 -85 -425 -83135 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
本体難燃性樹脂(UL94 V-0相当)SUS304難燃性樹脂(UL94 V-0相当)SUS316ポリアミドPBT+PP
使用温度(℃)-10::60-5::150-10::60-5::150-10::60-5::60
使用流体空気水 / 空気空気水 / 空気 / 蒸気空気水 / 空気
継手種類その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状
その他形状ブランクプラグプラグブランクプラグプラグブランクプラグキャップ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト