17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

樹脂製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ)  径φ40 × 幅240-390 (BRA型)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
樹脂製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ)  径φ40 × 幅240-390 (BRA型) 外形図

製品仕様

  • ローラ:φ40×t2.3mm(PVC)
  • シャフト:φ6mm ロングボルト(スチール製)
  • ローラ単体製作可能範囲(RW):71~790mm
 

●仕様

型式BRA(樹脂製・軽荷重用)
RW呼称ローラ幅(mm)240305390490
 

●許容荷重

■ローラ1本当りの強度表

呼称幅(RW)240305390490
許容荷重(kg/本)12121212
  • 上記は無衝撃時の数値です。
  • 軽い衝撃のある場合は1/2、強い衝撃のある場合は1/3とみなしてください。

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
シャフト有
240
1個
シャフトなし
240
1個
シャフト有
305
1個
シャフトなし
305
1個
シャフト有
390
1個
シャフトなし
390
1個
シャフト有
490
1個
シャフトなし
490
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,197
( 3,517 )
2日目
3,197
( 3,517 )
2日目
3,297
( 3,627 )
2日目
3,297
( 3,627 )
2日目
3,797
( 4,177 )
2日目
3,797
( 4,177 )
2日目
4,182
( 4,600 )
15日目
3,997
( 4,397 )
2日目

詳細情報

基本情報

軽荷重用のφ40樹脂ローラ。搬送長さ、ローラ幅240-390mmまで指定可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ)  径φ40 × 幅240-390 (BRA型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ)  径φ40 × 幅240-390 (BRA型)
樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ30×幅90-390(KBR型)
樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ40(ステンレスシャフト)×幅90-490(BPS型)
樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ18×幅90-390(BES型)
アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)樹脂ベアリングタイプ 径Φ42×幅240-490(ZAR型)
アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42×幅240-490(AR型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格3,197-2,254 -2,651 -1,877 -1,766 -1,766 -
通常出荷日2日目〜4日目4日目4日目2日目2日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性耐水性耐水性耐水性耐水性耐水性耐水性
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質樹脂樹脂樹脂樹脂アルミニウムアルミニウム

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト