メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 速度記号

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

モータローラ アキュムタイプ 径φ57×幅240-990(PAS型)

型番:

PAS-240-4-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAS-240-4-2の仕様・寸法情報

種類
長ローラ
長ローラ種類
モータ付
特性
標準
使用温度範囲(℃)
-10~40
ローラ材質
スチール
表面処理
溶融亜鉛メッキ
ライニング
なし
軸種類
シャフト有
ベアリング
ダブル
ベアリング材質
スチール
荷重(目安)(N)
980.7
駆動
アキューム
電源
三相200V
外径 D(φ)
57
幅 W(mm)
240
速度記号
4

商品情報

外形図

モータローラ アキュムタイプ 径φ57×幅240-990(PAS型) 外形図

FW=フレーム内幅
リード線の標準長さは50mmです。

製品仕様

製品仕様

(3)RW呼称ローラ幅(mm)240
FWフレーム内幅(mm)250
A寸法(mm)248
質量(kg/本)1.9
ワンタッチ取付機構※1×
(2)使用環境と特定機能空白:標準
(4)速度記号4、8、15
(5)(6)電源電源の種類Z5:200V(三相)×50/60Hz
※電源電圧は、基準電圧の±10%以内でご使用ください。
電圧×周波数
(7)ゴムライニング(各種仕様)-
空白:標準(ライニングなし)
  • ※1 各種仕様によってはワンタッチ取付機構がないものもあります。下表の「最小寸法」をご参照ください。
  • 注)
  • (1)拘束しても焼損しにくいモータで、連続運転・間欠運転にも使用でき、タクトタイムに制限はありません。但し、起動トルク・接線力はスタンダードタイプに比べ小さくなります。
  • (2)インバータ変速は搬送トルクの低下や不安定動作のため、対応できません。
  • ローラ径:φ57mm
  • 肉厚:t1.5mm
  • 軸径:φ12mm
最小寸法
ワンタッチ
取付機構なし
FW(mm)MIN.212(標準)
A寸法(mm)MIN.210(標準)

・ワンタッチ取付機構なしは固定軸になりますので、ローラを取り付けするフレームは軸落とし込み構造にしてください。

商品特長詳細

  • (1)運転、停止等の制御が自在
    連続運転、間欠運転に対応でき、搬送方向も正逆自在に制御できます。
  • (2)安定した回転速度で静か
    許容荷重内では、安定した搬送を実現します。
    また、滑らかな回転で低騒音です。
  • (3)ワンタッチ取り付け式です
    ワンタッチ機構の採用により、フレームへの取り付け、取り外しが簡単です(一部適用しない機種があります)。
  • (4)ライン設計が簡単
    ラインへの組み込みが容易で、ライン設計を省力化、標準化でき、簡単に自動搬送ラインを構築できます。
  • (5)給油不要で衛生的
    給油の必要がないため、省メンテナンスで衛生的です。
  • (6)RoHS対応
    RoHS指令に適合した部材を採用。
    環境にやさしいコンベヤです。

型番リスト

表示件数
型番
PAS-240-4-2

荷重(目安)

(N)

幅 W

(mm)

速度記号

最小発注数量
980.7
240
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,758
( 21,734 )
10日目

詳細情報

基本情報

通電したまま長時間の拘束が可能。搬送長さ、ローラ幅240-990mmまで指定可能。
【特長】
・ハイインピーダンス、低電流型のモータを内蔵し、ロック(拘束)電流をPWSの無負荷電流と同程度におさえているため、通電したまま長時間拘束するアキュムラインに最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータローラ アキュムタイプ 径φ57×幅240-990(PAS型)の型番PAS-240-4-2のページです。 型番PAS-240-4-2に関する仕様情報を記載しております。
モータローラ アキュムタイプ 径φ57×幅240-990(PAS型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータローラ アキュムタイプ 径φ57×幅240-990(PAS型)
モータローラ PAS型
モータローラ PSS型
モータローラ PCP型
モータローラ PNP型
モータローラ PAP型
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格19,75819,940 -20,943 -37,893 -37,893 -21,785 -
通常出荷日10日目10日目〜7日目〜19日目21日目10日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類モータ付モータ付モータ付テーパテーパモータ付
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)-10::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト