17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ18×幅90-390(ES型)

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ18×幅90-390(ES型) 外形図

RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅

製品仕様

  • ローラ:φ18×t0.8mm(SUS304)
  • シャフト:φ6mm 丸鋼(SUS304)
  • ストレートタイプの軸止めはステンレス製ワイヤーになります。

許容荷重

ローラ1本当りの強度表
RW呼称ローラ幅(mm)90150240305390
許容荷重(kg/本)15151197

注)上記は無衝撃時の数値です。

選定サポート情報

注文例

ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ18×幅90-390(ES型) 関連画像

型番リスト

表示件数

軸種類

荷重(目安)

(N)

幅 W

(mm)

最小発注数量
シャフト有
147.1
90
1個
シャフトなし
147.1
90
1個
シャフト有
147.1
150
1個
シャフトなし
147.1
150
1個
シャフト有
107.9
240
1個
シャフトなし
107.9
240
1個
シャフト有
88.3
305
1個
シャフトなし
88.3
305
1個
シャフト有
68.6
390
1個
シャフトなし
68.6
390
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,496
( 2,746 )
4日目
2,496
( 2,746 )
4日目
2,891
( 3,180 )
4日目
2,651
( 2,916 )
4日目
2,847
( 3,132 )
4日目
2,847
( 3,132 )
4日目
3,361
( 3,697 )
4日目
3,212
( 3,533 )
4日目
3,350
( 3,685 )
4日目
3,350
( 3,685 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスローラの中では最小のローラ径φ18、ピッチ20mm。
・超小物搬送に最適。
・搬送長さ、ローラ幅90-390mmまで指定可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ18×幅90-390(ES型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ18×幅90-390(ES型)
樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ18×幅90-390(BES型)
樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ30×幅90-390(KBR型)
ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ57×幅90-690(SRS型)
ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42.7×幅90-690(PS型)
アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ18.1×幅100-500(EAR型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格2,496-1,877 -2,254 -5,497 -3,728 -1,353 -
通常出荷日4日目4日目4日目2日目2日目〜2日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性耐水性耐水性耐水性耐水性耐水性耐水性
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質ステンレス樹脂樹脂ステンレスステンレスアルミニウム

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト