17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ42.7×幅90-790(PR型)

未確定:候補が24型番あります。
数量:

商品情報

外形図

スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ42.7 × 幅90-790 (PR型) 外形図

RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅

製品仕様

  • ローラ:φ42.7×t1.4mm
  • シャフト:φ12mm パイプ

許容荷重

ローラ1本当りの強度表
RW呼称ローラ幅(mm)90150240305390490620690790
許容荷重(kg/本)1401401351108570555040

選定サポート情報

注文例

スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ42.7 × 幅90-790 (PR型) 関連画像

型番リスト

表示件数

軸種類

荷重(目安)

(N)

幅 W

(mm)

RoHS?最小発注数量
シャフト有
1372.9
90
10
1個
シャフトなし
1372.9
90
10
1個
シャフト有
1372.9
150
10
1個
シャフトなし
1372.9
150
10
1個
シャフト有
1323.9
240
10
1個
シャフトなし
1323.9
240
10
1個
シャフト有
1078.7
300
10
1個
シャフトなし
1078.7
300
10
1個
シャフト有
1078.7
305
10
1個
シャフトなし
1078.7
305
10
1個
シャフト有
833.6
390
10
1個
シャフトなし
833.6
390
10
1個
シャフト有
833.6
400
10
1個
シャフトなし
833.6
400
10
1個
シャフト有
686.5
490
10
1個
シャフトなし
686.5
490
10
1個
シャフト有
686.5
500
10
1個
シャフトなし
686.5
500
10
1個
シャフト有
539.4
620
10
1個
シャフトなし
539.4
620
10
1個
シャフト有
490.3
690
10
1個
シャフトなし
490.3
690
10
1個
シャフト有
392.3
790
10
1個
シャフトなし
392.3
790
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,330
( 1,463 )
4日目
1,330
( 1,463 )
4日目
1,493
( 1,642 )
4日目
1,493
( 1,642 )
4日目
1,707
( 1,878 )
4日目
1,862
( 2,048 )
4日目
2,037
( 2,241 )
3日目
1,797
( 1,977 )
3日目
2,047
( 2,252 )
4日目
1,877
( 2,065 )
4日目
2,297
( 2,527 )
4日目
2,275
( 2,503 )
4日目
2,273
( 2,500 )
3日目
2,153
( 2,368 )
3日目
2,297
( 2,527 )
4日目
2,505
( 2,756 )
4日目
2,631
( 2,894 )
3日目
2,197
( 2,417 )
3日目
3,003
( 3,303 )
4日目
3,003
( 3,303 )
4日目
2,967
( 3,264 )
4日目
2,786
( 3,065 )
4日目
2,889
( 3,178 )
4日目
3,068
( 3,375 )
4日目

詳細情報

基本情報

中荷重用のΦ42.7スチールローラ。搬送長さ、ローラ幅90-790mmまで指定可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ42.7×幅90-790(PR型)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
交換用に
4
満足度:4.0
既存のローラーが劣化してきたため 交換。 サイズ等も問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ42.7×幅90-790(PR型)
ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42.7×幅90-690(PS型)
スチール製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ48.6×幅90-790(LR型)
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ38×幅90-690(QR型)
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ32 × 幅90-620 (FR型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格1,330-3,728 -1,376 -1,163 -1,423 -991 -
通常出荷日3日目〜2日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準耐水性標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールステンレススチールスチールスチールスチール

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト