17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

スチール製テーパローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ57(R900)×幅305-790(TTR型)

未確定:候補が12型番あります。
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
スチール製テーパローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ57(R900)×幅305-790(TTR型) 外形図

製品仕様

  • テーパローラ:内側径φ57×t2.3mm
  • シャフト:φ12mm パイプ

●仕様

型番TTR(スチール製・中荷重用R900)
RW呼称ローラ幅(mm)305390490620690790
 

●許容荷重

■ローラ1本当りの強度表

呼称幅(RW)305390490620690790
許容荷重(kg/本)1108570555040

注)上記は無衝撃時の数値です。

規格表

●D寸法(テーパ外側径)

型番ローラ幅W
305390490620690790
TTR75808590.497.497.4

型番リスト

表示件数

軸種類

荷重(目安)

(N)

幅 W

(mm)

最小発注数量
シャフト有
1078.7
305
1個
シャフトなし
1078.7
305
1個
シャフト有
833.6
390
1個
シャフトなし
833.6
390
1個
シャフト有
686.5
490
1個
シャフトなし
686.5
490
1個
シャフト有
539.4
620
1個
シャフトなし
539.4
620
1個
シャフト有
490.3
690
1個
シャフトなし
490.3
690
1個
シャフト有
392.3
790
1個
シャフトなし
392.3
790
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,977
( 7,675 )
4日目
6,977
( 7,675 )
4日目
7,635
( 8,399 )
4日目
7,635
( 8,399 )
4日目
8,420
( 9,262 )
4日目
8,420
( 9,262 )
4日目
9,917
( 10,909 )
4日目
9,917
( 10,909 )
4日目
10,957
( 12,053 )
4日目
10,957
( 12,053 )
4日目
11,836
( 13,020 )
19日目
11,836
( 13,020 )
19日目

詳細情報

基本情報

カーブ専用テーパローラの強力タイプ。フレーム内側半径は900mm。搬送長さ、ローラ幅305-790mmまで指定可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製テーパローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ57(R900)×幅305-790(TTR型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製テーパローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ57(R900)×幅305-790(TTR型)
スチール製テーパローラ単体 径φ42.7(R900)×幅305-690(NTR型)
スチール製テーパローラ単体 径φ42.7(R500) × 幅305-690 (CTR型)
スチール製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ48.6×幅90-790(LR型)
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ42.7×幅90-790(PR型)
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格6,977-4,821 -5,567 -1,376 -1,330 -1,423 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目〜2日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類テーパテーパテーパストレートストレートストレート
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト